(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4020RA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4020RA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
388,474円
税込単価
427,321円

【特長】・スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付け...

詳細情報を確認する

  • 寸法(mm):
    φ40(外径)2000(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径)
  • 回転速度(min-1):
    20000(最高)
  • スピンドル振れ精度:
    1μm以内
  • コレット:
    φ3.0~φ10.0mm(CH16グループ)
  • 工具入れ込み長さ(mm):
    70.6(軸径φ6.9㎜未満の場合)54.1(軸径φ6.9㎜~φ10㎜の場合)
  • クランプ推奨範囲(mm):
    90
  • 最大出力(W):
    1200
  • 最大トルク(N・m):
    1.0
  • コード番号:
    1785
  • トラスココード:
    780-5071
  • 質量(g):
    2000
  • 付属品:
    スパナ(17×22):2枚
  • 冷却エア圧:
    0.35MPa
  • モータコード(動力線)(mm):
    コネクタ径:φ30
  • モータコード(信号線)(mm):
    コネクタ径:φ16/エアーホース:φ6
  • 冷却エアー消費量(Nℓ/min):
    100

型番

BMS-4020RA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BMS-4020RA

1個

388,474( 427,321円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4020RAの型番BMS-4020RAのページです。
型番BMS-4020RAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4020RA

E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4020RA

    E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4040RA

    E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4040RA

      モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4040

      モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4040

        モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4020

        モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4020

          フランジ付きモータスピンドル EMSF-3060K

          フランジ付きモータスピンドル EMSF-3060K

            減速器付きモータスピンドル EMR-3008K

            減速器付きモータスピンドル EMR-3008K

              アングルモータスピンドル 標準ヘッド EMA-3020K

              アングルモータスピンドル 標準ヘッド EMA-3020K

                Φ20 モータスピンドル(CHAコレット使用) EM20-S6000

                Φ20 モータスピンドル(CHAコレット使用) EM20-S6000

                  アングルモータスピンドル ビルトインヘッド EMA-3020S

                  アングルモータスピンドル ビルトインヘッド EMA-3020S

                    Φ30 モータスピンドル(CHKコレット使用) EM30-S6000

                    Φ30 モータスピンドル(CHKコレット使用) EM30-S6000

                      φ25 モータスピンドル(CHAコレット使用) EM25-S6000

                      φ25 モータスピンドル(CHAコレット使用) EM25-S6000

                        90°アングルスピンドル RAX-271E・RAX-71E

                        90°アングルスピンドル RAX-271E・RAX-71E

                          90°アングルスピンドル RA-151E

                          90°アングルスピンドル RA-151E

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 388,474円 547,241円 398,034円 370,895円 218,874円 162,534円 240,617円 173,793円 128,196円 185,172円 162,365円 101,478円 55,704円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   19日目   5日目   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目~   19日目  
                            寸法(mm) φ40(外径)2000(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径) φ40(外径)2000(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径) φ40(外径)300(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径) φ40(外径)300(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径) φ30(外径) φ30(外径) φ30(外径) φ20(外径) φ30(外径) φ30(外径) φ25(外径) φ30(外径) φ30(外径)
                            回転速度(min-1) 20000(最高) - - - 最高60000 8000(出力側最大)、32000(入力側許容) 21300(出力側最大)、32000(入力側許容) - 21300(出力側最大)、32000(入力側許容) - 最高60000 - 7200(出力側)、19000(AM-3020R/L使用時)(入力側)
                            スピンドル振れ精度 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 2μm以内 1μm以内 3μm以内 1μm以内 1μm以内 2μm以内 -
                            コレット φ3.0~φ10.0mm(CH16グループ) φ3.0~φ10.0mm(CH16グループ) φ3.0~φ10.0mm(CH16グループ) φ3.0~φ10.0mm(CH16グループ) CHKグループφ0.5~φ6.35mm CHKグループφ0.5~φ6.35mm CHKグループφ0.5~φ6.35mm CHAグループφ0.5~φ4.0mm CHSSグループφ1.0~φ3.175mm CHKグループφ0.5~φ6.35mm CHAグループφ0.5~φ4.0mm φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.8~φ3.175mm(CH8グループ)
                            工具入れ込み長さ(mm) 70.6(軸径φ6.9㎜未満の場合)54.1(軸径φ6.9㎜~φ10㎜の場合) 70.6(軸径φ6.9㎜未満の場合)54.1(軸径φ6.9㎜~φ10㎜の場合) 70.6(軸径φ6.9㎜未満の場合)54.1(軸径φ6.9㎜~φ10㎜の場合) 70.6(軸径φ6.9㎜未満の場合)54.1(軸径φ6.9㎜~φ10㎜の場合) - - - - - - - 50 32

                            E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4020RAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました