(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートタイプ スピンドル NR-4040

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレートタイプ スピンドル NR-4040

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
117,447円
税込単価
129,192円

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    ストレート
  • 最大回転数(min-1):
    40000
  • 寸法(mm):
    φ40(外径)
  • スピンドル振れ精度:
    1μm以内
  • コレット:
    φ3.0~φ10.0mm(CH16グループ)
  • 工具入れ込み長さ(mm):
    70.6(軸径φ6.9㎜未満の場合)54.1(軸径φ6.9㎜~φ10㎜の場合)
  • クランプ推奨範囲(mm):
    26.4
  • 適応モータ:
    EM-4020・EM-4020A・EM-4040・EM-4040A
  • コード番号:
    9212
  • トラスココード:
    827-9382
  • 質量(g):
    700
  • 付属品:
    スパナ(17×22):2枚・スパナ(36):1枚

(i)ご注意

  • メーカーカタログにコレットが付属する旨の記載がありますが、2022年春より付属しなくなりました。あらかじめご了承ください。

型番

NR-4040 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR-4040

1個

117,447( 129,192円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。

(i)ご注意

  • メーカーカタログにコレットが付属する旨の記載がありますが、2022年春より付属しなくなりました。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートタイプ スピンドル NR-4040の型番NR-4040のページです。
型番NR-4040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートタイプ スピンドル NR-4040

ストレートタイプ スピンドル NR-4040

    エアー式クイックチェンジスピンドル NR4040-AQC

    エアー式クイックチェンジスピンドル NR4040-AQC

      φ25 モータスピンドル(CHAコレット使用) EM25-S6000

      φ25 モータスピンドル(CHAコレット使用) EM25-S6000

        Φ20 モータスピンドル(CHAコレット使用) EM20-S6000

        Φ20 モータスピンドル(CHAコレット使用) EM20-S6000

          Φ30 モータスピンドル(CHKコレット使用) EM30-S6000

          Φ30 モータスピンドル(CHKコレット使用) EM30-S6000

            手動工具交換スピンドル NRR-3060

            手動工具交換スピンドル NRR-3060

              ストレートタイプモータスピンドル(中間コネクタコード付)

              ストレートタイプモータスピンドル(中間コネクタコード付)

                E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4040RA

                E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4040RA

                  E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4020RA

                  E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4020RA

                    アングルモータスピンドル 標準ヘッド EMA-3020K

                    アングルモータスピンドル 標準ヘッド EMA-3020K

                      アングルモータスピンドル ビルトインヘッド EMA-3020S

                      アングルモータスピンドル ビルトインヘッド EMA-3020S

                        ショートスピンドル NR-3060S

                        ショートスピンドル NR-3060S

                          レバー式クイックチェンジスピンドル NRR4040-QC

                          レバー式クイックチェンジスピンドル NRR4040-QC

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 117,447円 242,995円 162,365円 173,793円 185,172円 105,661円 179,000円 547,241円 388,474円 240,617円 128,196円 80,690円 141,168円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   39日目   1日目   1日目   5日目   19日目   1日目   19日目  
                            商品タイプ 本体 - - 本体 本体 - - 本体 - - - 本体 -
                            形態 ストレート - - - - - - アングル - - - ストレート -
                            最大回転数(min-1) 40000 - - 60000 60000 - - 40000 - - - 60000 -
                            寸法(mm) φ40(外径) φ40(外径) φ25(外径) φ20(外径) φ30(外径) φ26.8(クランプ推奨範囲部分)(外径) - φ40(外径)2000(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径) φ40(外径)2000(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径) φ30(外径) φ30(外径) φ30(外径) φ40(外径)
                            スピンドル振れ精度 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 2μm以内 3μm以内 1μm以内 1μm以内

                            ストレートタイプ スピンドル NR-4040のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました