(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ30 モータスピンドル(CHKコレット使用) EM30-S6000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Φ30 モータスピンドル(CHKコレット使用) EM30-S6000

通常単価(税別)
185,172円
税込単価
203,689円

【特長】・組み合わせ型に較べて全長が短くなり、省スペースの小型NC旋盤・専用機...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 最大回転数(min-1):
    60000
  • 寸法(mm):
    φ30(外径)
  • スピンドル振れ精度:
    1μm以内
  • コレット:
    CHKグループφ0.5~φ6.35mm
  • 最大出力(W):
    350
  • コード番号:
    1747
  • トラスココード:
    827-9374
  • 質量(g):
    575
  • 付属品:
    スパナ(12×14): 2枚

型番

EM30-S6000 解除

Loading...

製品特長・仕様

1-1製品の基本仕様・特長

  • 外径:φ30mm
  • モータコード:ストレートタイプ、アングルタイプ
 
標準装備・付属品スパナ(12×14):2枚
オプションコレット(CHKグループ):φ0.5~φ6.35mm
モータコード:長さ4m(1748)、6m(1749)、8m(1750)※アングルタイプもあり
メタルソー専用軸(KCH-03):外径φ30mm 以下用
砥石軸(AGM-03):内径φ5.0mm 砥石用
砥石フランジ(EGF-19):内径φ19.05×外径φ40×幅7mm 砥石用

規格表

Φ30 モータスピンドル(CHKコレット使用) EM30-S6000 規格表01

性能・試験情報

トルク・出力 特性グラフ

Φ30 モータスピンドル(CHKコレット使用) EM30-S6000 性能j01

外形図

外形図

Φ30 モータスピンドル(CHKコレット使用) EM30-S6000 外形図01
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM30-S6000

1個

185,172( 203,689円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み合わせ型に較べて全長が短くなり、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けが容易になりました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Φ30 モータスピンドル(CHKコレット使用) EM30-S6000の型番EM30-S6000のページです。
型番EM30-S6000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ30 モータスピンドル(CHKコレット使用) EM30-S6000

Φ30 モータスピンドル(CHKコレット使用) EM30-S6000

    φ25 モータスピンドル(CHAコレット使用) EM25-S6000

    φ25 モータスピンドル(CHAコレット使用) EM25-S6000

      Φ20 モータスピンドル(CHAコレット使用) EM20-S6000

      Φ20 モータスピンドル(CHAコレット使用) EM20-S6000

        減速器付きモータスピンドル EMR-3008K

        減速器付きモータスピンドル EMR-3008K

          アングルモータスピンドル ビルトインヘッド EMA-3020S

          アングルモータスピンドル ビルトインヘッド EMA-3020S

            アングルモータスピンドル 標準ヘッド EMA-3020K

            アングルモータスピンドル 標準ヘッド EMA-3020K

              ストレートタイプ スピンドル NR-4040

              ストレートタイプ スピンドル NR-4040

                E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4040RA

                E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4040RA

                  E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4020RA

                  E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4020RA

                    ストレートタイプモータスピンドル(中間コネクタコード付)

                    ストレートタイプモータスピンドル(中間コネクタコード付)

                      エアーモータスピンドル PMS-3020A

                      エアーモータスピンドル PMS-3020A

                        モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4020

                        モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4020

                          モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4040

                          モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4040

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 185,172円 162,365円 173,793円 162,534円 128,196円 240,617円 117,447円 547,241円 388,474円 179,000円 144,984円 370,895円 398,034円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   19日目   19日目   5日目   1日目   1日目   1日目   39日目   19日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 - 本体 - - - 本体 本体 - - - 本体 本体
                            最大回転数(min-1) 60000 - 60000 - - - 40000 40000 - - - 20000 40000
                            寸法(mm) φ30(外径) φ25(外径) φ20(外径) φ30(外径) φ30(外径) φ30(外径) φ40(外径) φ40(外径)2000(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径) φ40(外径)2000(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径) - φ30(外径) φ40(外径)300(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径) φ40(外径)300(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径)
                            スピンドル振れ精度 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 3μm以内 2μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内
                            コレット CHKグループφ0.5~φ6.35mm CHAグループφ0.5~φ4.0mm CHAグループφ0.5~φ4.0mm CHKグループφ0.5~φ6.35mm CHSSグループφ1.0~φ3.175mm CHKグループφ0.5~φ6.35mm φ3.0~φ10.0mm(CH16グループ) φ3.0~φ10.0mm(CH16グループ) φ3.0~φ10.0mm(CH16グループ) - - φ3.0~φ10.0mm(CH16グループ) φ3.0~φ10.0mm(CH16グループ)

                            Φ30 モータスピンドル(CHKコレット使用) EM30-S6000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました