(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E3000シリーズ モータコード アングルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EMCD-3000A-4M
E3000シリーズ モータコード アングルタイプ カッター

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,538円
税込単価
36,892円

ナカニシ アクセサリー含むその他空圧工具 E3000シリーズ モータコード ア...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • タイプ:
    アングルタイプ
  • 付属品:
    エアーホース/コネクタキャップ(本体に付属)
  • 適応機種:
    EM-3060・EM30-S6000・EM25-S6000・EM20-S6000

型番

EMCD-3000A-4M 解除

Loading...

 
カタログを表示

EMCD-3000A-4M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コード長さ(m)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMCD-3000A-4M

4
780-4598

1個

33,538( 36,892円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナカニシ アクセサリー含むその他空圧工具 E3000シリーズ モータコード アングルタイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E3000シリーズ モータコード アングルタイプの型番EMCD-3000A-4Mのページです。
型番EMCD-3000A-4Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E3000シリーズ モータコード アングルタイプ

E3000シリーズ モータコード アングルタイプ

    E3000シリーズ モータコード ストレートタイプ

    E3000シリーズ モータコード ストレートタイプ

      E3000シリーズ用 モータコード ジョイントタイプ

      E3000シリーズ用 モータコード ジョイントタイプ

        iSpeed3シリーズ用モータコード 中間コネクタ付モータスピンドル用

        iSpeed3シリーズ用モータコード 中間コネクタ付モータスピンドル用

          E4000シリーズ モータコード 動力線

          E4000シリーズ モータコード 動力線

            ナカニシ モーターコード(7722)

            ナカニシ モーターコード(7722)

              モーターコード(1748)

              モーターコード(1748)

                モーターコード(7724)

                モーターコード(7724)

                  スーパーカプラ ソケット

                  スーパーカプラ ソケット

                    モーターコード(7723)

                    モーターコード(7723)

                      多機能電動ドライバ トルク調整リングカバー

                      多機能電動ドライバ トルク調整リングカバー

                        E4000シリーズ モータコード 信号線

                        E4000シリーズ モータコード 信号線

                          チューブフィッター エルボ

                          チューブフィッター エルボ

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ウィザ(旧:アークランドサカモト) ナカニシ 日東工器 ナカニシ ウィザ(旧:アークランドサカモト)
                            通常価格 33,538円 37,356円 28,562円 27,405円 17,030円 32,506円 54,800円 91,200円 1,457円 73,000円 2,250円 33,829円 586円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   18日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 その他関連用品 - - - - その他関連用品 - - カプラ - - - カプラ
                            タイプ アングルタイプ ストレートタイプ ジョイントタイプ - 動力線 - - - - - - 信号線 -
                            付属品 エアーホース/コネクタキャップ(本体に付属) エアーホース/コネクタキャップ(本体に付属) エアーホース/コネクタキャップ(本体に付属) エアーホース/コネクタキャップ(本体に付属) エアーホース - - - - - - - -
                            適応機種 EM-3060・EM30-S6000・EM25-S6000・EM20-S6000 EM-3060・EM30-S6000・EM25-S6000・EM20-S6000 EM-3060J・EM-3030T-J・EMS-3060K・EMS-3060A・EMR-3008K・EMA-3020K・EMA-3020S・EM-3080J BM-319F・BM-320F・BM-322FL・BM-322FR・BM-319・BM-320・BM-322・BM-325 - - - - - - - BMS-4020・BMS-4040・BMS-4020RA・BMS-4040RA・BMS-40202M・BMS-4040 2M・EM-4020・EM-4040・EM-4020A・EM-4040A・BMS-4020-MQL・MS-4020-MQL2M・BMS-4040-MQL・BMS-4040-MQL2M -

                            E3000シリーズ モータコード アングルタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EMCD-3000A-8M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コード長さ
                            (m)
                            トラスココード

                            56,897円

                            ( 62,587円 )
                            1個 -

                            1日目

                            8780-4610

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました