(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レバー式クイックチェンジスピンドル NRR3060-QC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レバー式クイックチェンジスピンドル NRR3060-QC

通常単価(税別)
110,000円
税込単価
121,000円

【特長】・レバー式チャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 最大回転数(min-1):
    60000
  • 寸法(mm):
    φ30(クランプ推奨範囲部分)(外径)
  • クランプ推奨範囲(mm):
    35.2
  • レバー開閉角度(°):
    90
  • コード番号:
    9208
  • トラスココード:
    780-4733
  • 質量(g):
    570
  • 付属品:
    スパナ(22×27):1枚
  • 適用コレットホルダ:
    QC3-A(コレットCHA用)/QC3-K(コレットCHK用)

型番

NRR3060-QC 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

レバー式クイックチェンジスピンドル NRR3060-QC 製品仕様01

規格表

レバー式クイックチェンジスピンドル NRR3060-QC 規格表01

外形図

外形図

レバー式クイックチェンジスピンドル NRR3060-QC 外形図01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NRR3060-QC

1個

110,000( 121,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバー式チャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます
・コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます
・2種類のコレット(CHK0.5mm~6.35mm、CHA0.5mm~4.0mm)が選択できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レバー式クイックチェンジスピンドル NRR3060-QCの型番NRR3060-QCのページです。
型番NRR3060-QCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レバー式クイックチェンジスピンドル NRR3060-QC

レバー式クイックチェンジスピンドル NRR3060-QC

    レバー式クイックチェンジスピンドル NRR4040-QC

    レバー式クイックチェンジスピンドル NRR4040-QC

      ショートスピンドル NR-3060S

      ショートスピンドル NR-3060S

        エアー式クイックチェンジスピンドル NR3060-AQC

        エアー式クイックチェンジスピンドル NR3060-AQC

          ストレートスピンドル NR-403E

          ストレートスピンドル NR-403E

            手動工具交換スピンドル NRR-3060

            手動工具交換スピンドル NRR-3060

              エアー式クイックチェンジスピンドル NR4040-AQC

              エアー式クイックチェンジスピンドル NR4040-AQC

                ストレートスピンドル NR-303

                ストレートスピンドル NR-303

                  ストレートスピンドル NR-2351

                  ストレートスピンドル NR-2351

                    ストレートタイプ スピンドル NR-4040

                    ストレートタイプ スピンドル NR-4040

                      ストレートスピンドル NR-2551

                      ストレートスピンドル NR-2551

                        モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4020

                        モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4020

                          モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4040

                          モータスピンドル(一体型) ストレートコードタイプ BMS-4040

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 110,000円 141,168円 80,690円 136,170円 63,235円 105,661円 242,995円 42,413円 64,012円 117,447円 69,120円 370,895円 398,034円
                            通常出荷日 1日目   19日目   1日目   9日目   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 - 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            最大回転数(min-1) 60000 - 60000 60000 40000 - - 30000 50000 40000 50000 20000 40000
                            寸法(mm) φ30(クランプ推奨範囲部分)(外径) φ40(外径) φ30(外径) φ30(外径) φ30(外径) φ26.8(クランプ推奨範囲部分)(外径) φ40(外径) φ22.8(外径) φ22.8(外径) φ40(外径) φ25(外径) φ40(外径)300(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径) φ40(外径)300(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径)
                            クランプ推奨範囲(mm) 35.2 40 33.9 - 55 33.6 - 35 35 26.4 34.5 90 90
                            レバー開閉角度(°) 90 90 - - - - - - - - - - -

                            レバー式クイックチェンジスピンドル NRR3060-QCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました