(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートスピンドル NR-311

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレートスピンドル NR-311

通常単価(税別)
41,968円
税込単価
46,165円

【特長】・スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種...

詳細情報を確認する

  • 寸法(mm):
    φ22.8(外径)
  • 回転速度(min-1):
    30000
  • スピンドル振れ精度:
    2μm以内
  • コレット:
    φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)
  • 工具入れ込み長さ(mm):
    50
  • クランプ推奨範囲(mm):
    31
  • コード番号:
    2511
  • 質量(g):
    370
  • 付属品:
    スパナ(12×14):1枚・(20×24):1枚

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR-311

1個

41,968( 46,165円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
・段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。
・修理時の交換が容易にできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストレートスピンドル NR-311の型番NR-311のページです。
型番NR-311に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートスピンドル NR-311

ストレートスピンドル NR-311

    ストレートスピンドル NR-303

    ストレートスピンドル NR-303

      ストレートスピンドル AMH-301

      ストレートスピンドル AMH-301

        ストレートスピンドル NR-2551

        ストレートスピンドル NR-2551

          ストレートスピンドル NR-403E

          ストレートスピンドル NR-403E

            ストレートスピンドル NR-2351

            ストレートスピンドル NR-2351

              ショートスピンドル NR-3060S

              ショートスピンドル NR-3060S

                手動工具交換スピンドル NRR-3060

                手動工具交換スピンドル NRR-3060

                  90°アングルスピンドル RAS-101

                  90°アングルスピンドル RAS-101

                    90°アングルスピンドル RA-271E

                    90°アングルスピンドル RA-271E

                      90°アングルスピンドル RAS-151E

                      90°アングルスピンドル RAS-151E

                        90°アングルスピンドル RA-200

                        90°アングルスピンドル RA-200

                          90°アングルスピンドル RA-151E

                          90°アングルスピンドル RA-151E

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 41,968円 42,413円 29,541円 69,120円 63,235円 64,012円 80,690円 105,661円 56,511円 48,835円 64,914円 45,020円 55,704円
                            通常出荷日 19日目   1日目   19日目   8日目   5日目   1日目   1日目   5日目   19日目   19日目   8日目   19日目   19日目  
                            寸法(mm) φ22.8(外径) φ22.8(外径) φ22.8(外径) φ25(外径) φ30(外径) φ22.8(外径) φ30(外径) φ26.8(クランプ推奨範囲部分)(外径) φ22.8(外径) φ30(外径) φ30(外径) φ22.8(外径) φ30(外径)
                            回転速度(min-1) 30000 - 30000 - - - - 60000(モータ回転速度)(許容) 2870(出力側)、7650(ARG-01+AM-310R/L使用時)(入力側) 12700(出力側)、19000(AM-3020R/L使用時)(入力側) 7200(出力側)、19000(AM-3020R/L使用時)(入力側) 5100(出力側)、30000(ARG-01+AM-300R/L使用時)(入力側) 7200(出力側)、19000(AM-3020R/L使用時)(入力側)
                            スピンドル振れ精度 2μm以内 2μm以内 - 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 2μm以内 - 2μm以内 - -
                            コレット φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ1.0~φ3.175mm(CHMグループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.5~6.35mm(CHKグループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.5~6.35mm(CHKグループ) φ3.175mm(CHBグループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.8~φ3.175mm(CHSグループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.8~φ3.175mm(CHSグループ) φ0.8~φ3.175mm(CH8グループ)
                            工具入れ込み長さ(mm) 50 50 30 50 50 50 50 27.1 50 31 50 31 32

                            ストレートスピンドル NR-311のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました