(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートスピンドル NR-2351

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレートスピンドル NR-2351

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,012円
税込単価
70,413円

【特長】・スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    ストレート
  • 最大回転数(min-1):
    50000
  • 寸法(mm):
    φ22.8(外径)
  • スピンドル振れ精度:
    1μm以内
  • コレット:
    φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)
  • 工具入れ込み長さ(mm):
    50
  • クランプ推奨範囲(mm):
    35
  • コード番号:
    8220
  • トラスココード:
    827-9381
  • 質量(g):
    215
  • 付属品:
    スパナ(12×14):2枚・(20×24):1枚
  • 仕様:
    セラミックベアリング

(i)ご注意

  • メーカーカタログにコレットが付属する旨の記載がありますが、2022年春より付属しなくなりました。あらかじめご了承ください。

型番

NR-2351 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR-2351

1個

64,012( 70,413円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます
・段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます
・修理時の交換が容易にできます

(i)ご注意

  • メーカーカタログにコレットが付属する旨の記載がありますが、2022年春より付属しなくなりました。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートスピンドル NR-2351の型番NR-2351のページです。
型番NR-2351に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートスピンドル NR-2351

ストレートスピンドル NR-2351

    ストレートスピンドル AMH-301

    ストレートスピンドル AMH-301

      ストレートスピンドル NR-303

      ストレートスピンドル NR-303

        ストレートスピンドル NR-403E

        ストレートスピンドル NR-403E

          ストレートスピンドル NR-311

          ストレートスピンドル NR-311

            ストレートスピンドル NR-2551

            ストレートスピンドル NR-2551

              手動工具交換スピンドル NRR-3060

              手動工具交換スピンドル NRR-3060

                ショートスピンドル NR-3060S

                ショートスピンドル NR-3060S

                  90°アングルスピンドル RA-271E

                  90°アングルスピンドル RA-271E

                    90°アングルスピンドル RAS-101

                    90°アングルスピンドル RAS-101

                      90°アングルスピンドル RA-200

                      90°アングルスピンドル RA-200

                        90°アングルスピンドル RA-151E

                        90°アングルスピンドル RA-151E

                          90°アングルスピンドル RAS-151E

                          90°アングルスピンドル RAS-151E

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 64,012円 29,541円 42,413円 63,235円 41,968円 69,120円 105,661円 80,690円 48,835円 56,511円 45,020円 55,704円 64,914円
                            通常出荷日 1日目   19日目   1日目   5日目   19日目   8日目   5日目   1日目   19日目   19日目   19日目   19日目   8日目  
                            商品タイプ 本体 - 本体 本体 - 本体 - 本体 - - - - -
                            形態 ストレート - ストレート ストレート - ストレート - ストレート - - - - -
                            最大回転数(min-1) 50000 - 30000 40000 - 50000 - 60000 - - - - -
                            寸法(mm) φ22.8(外径) φ22.8(外径) φ22.8(外径) φ30(外径) φ22.8(外径) φ25(外径) φ26.8(クランプ推奨範囲部分)(外径) φ30(外径) φ30(外径) φ22.8(外径) φ22.8(外径) φ30(外径) φ30(外径)
                            スピンドル振れ精度 1μm以内 - 2μm以内 1μm以内 2μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 - 2μm以内 - - 2μm以内

                            ストレートスピンドル NR-2351のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました