(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

90°アングルスピンドル RAS-151E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

90°アングルスピンドル RAS-151E

通常単価(税別)
64,914円
税込単価
71,405円

【特長】・スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種...

詳細情報を確認する

  • 寸法(mm):
    φ30(外径)
  • 回転速度(min-1):
    7200(出力側)、19000(AM-3020R/L使用時)(入力側)
  • スピンドル振れ精度:
    2μm以内
  • コレット:
    φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)
  • 工具入れ込み長さ(mm):
    50
  • クランプ推奨範囲(mm):
    28
  • 減速比:
    1/2.67
  • コード番号:
    1559
  • 質量(g):
    413
  • 付属品:
    スパナ(12×14):2枚・(22×27):1枚

型番

RAS-151E 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RAS-151E

1個

64,914( 71,405円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
・段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。
・修理時の交換が容易にできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

90°アングルスピンドル RAS-151Eの型番RAS-151Eのページです。
型番RAS-151Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

90°アングルスピンドル RAS-151E

90°アングルスピンドル RAS-151E

    90°アングルスピンドル RAS-101

    90°アングルスピンドル RAS-101

      エアーモータスピンドル MSS-19シリーズ 90°アングルタイプ

      エアーモータスピンドル MSS-19シリーズ 90°アングルタイプ

        90°アングル エアーモータスピンドル PMA-3013K

        90°アングル エアーモータスピンドル PMA-3013K

          エアーモータスピンドル MSS-20シリーズ 90°アングルタイプ

          エアーモータスピンドル MSS-20シリーズ 90°アングルタイプ

            ストレートスピンドル NR-2551

            ストレートスピンドル NR-2551

              90°アングルスピンドル RA-100

              90°アングルスピンドル RA-100

                ストレートスピンドル NR-2351

                ストレートスピンドル NR-2351

                  ストレートスピンドル NR-303

                  ストレートスピンドル NR-303

                    ストレートスピンドル NR-311

                    ストレートスピンドル NR-311

                      90°アングル エアーモータスピンドル PMA-3013S

                      90°アングル エアーモータスピンドル PMA-3013S

                        マイクロスピンドル MSD-1/8

                        マイクロスピンドル MSD-1/8

                          エアーモータスピンドル MSST-23シリーズ 90°アングルタイプ

                          エアーモータスピンドル MSST-23シリーズ 90°アングルタイプ

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ UHT ナカニシ
                            通常価格 64,914円 56,511円 122,091円 167,112円 122,091円 69,120円 66,656円 64,012円 42,413円 41,968円 153,378円 39,313円 125,907円
                            通常出荷日 8日目   19日目   19日目   19日目   19日目   8日目   8日目   1日目   1日目   19日目   19日目   1日目   19日目  
                            寸法(mm) φ30(外径) φ22.8(外径) - φ30(外径) - φ25(外径) φ22.8(外径) φ22.8(外径) φ22.8(外径) φ22.8(外径) φ30(外径) - -
                            回転速度(min-1) 7200(出力側)、19000(AM-3020R/L使用時)(入力側) 2870(出力側)、7650(ARG-01+AM-310R/L使用時)(入力側) - - - - 2870(出力側)、7650(ARG-01+AM-300R/L使用時)(入力側) - - 30000 13300 - -
                            スピンドル振れ精度 2μm以内 2μm以内 2μm以内 2μm以内 2μm以内 1μm以内 - 1μm以内 2μm以内 2μm以内 3μm以内 - 2μm以内
                            コレット φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.5~φ4.0mm(CHA グループ) - φ0.5~φ4.0mm(CHA グループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.8~φ3.175mm(CH8グループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) - - φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)
                            工具入れ込み長さ(mm) 50 50 - - - 50 32 50 50 50 - - -

                            90°アングルスピンドル RAS-151Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました