(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

90°アングルスピンドル RA-271E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

90°アングルスピンドル RA-271E

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,835円
税込単価
53,719円

【特長】・スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種...

詳細情報を確認する

  • 寸法(mm):
    φ30(外径)
  • 回転速度(min-1):
    12700(出力側)、19000(AM-3020R/L使用時)(入力側)
  • コレット:
    φ0.8~φ3.175mm(CHSグループ)
  • 工具入れ込み長さ(mm):
    31
  • クランプ推奨範囲(mm):
    32.7
  • 減速比:
    1/1.5
  • コード番号:
    1506
  • 質量(g):
    240
  • 付属品:
    スパナ(7×5.1)・(8×5)・(22×27):各1枚

型番

RA-271E 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RA-271E

1個

48,835( 53,719円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
・段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。
・修理時の交換が容易にできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

90°アングルスピンドル RA-271Eの型番RA-271Eのページです。
型番RA-271Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

90°アングルスピンドル RA-271E

90°アングルスピンドル RA-271E

    90°アングルスピンドル RAS-151E

    90°アングルスピンドル RAS-151E

      90°アングルスピンドル RA-200

      90°アングルスピンドル RA-200

        90°アングルスピンドル RA-151E

        90°アングルスピンドル RA-151E

          90°アングルスピンドル RAX-271E・RAX-71E

          90°アングルスピンドル RAX-271E・RAX-71E

            90°アングルスピンドル RA-100

            90°アングルスピンドル RA-100

              90°アングルスピンドル RAS-101

              90°アングルスピンドル RAS-101

                ストレートスピンドル NR-303

                ストレートスピンドル NR-303

                  ストレートスピンドル NR-2551

                  ストレートスピンドル NR-2551

                    ストレートスピンドル NR-311

                    ストレートスピンドル NR-311

                      ショートスピンドル NR-3060S

                      ショートスピンドル NR-3060S

                        ストレートスピンドル NR-403E

                        ストレートスピンドル NR-403E

                          手動工具交換スピンドル NRR-3060

                          手動工具交換スピンドル NRR-3060

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 48,835円 64,914円 45,020円 55,704円 101,478円 66,656円 56,511円 42,413円 69,120円 41,968円 80,690円 63,235円 105,661円
                            通常出荷日 19日目   8日目   19日目   19日目   1日目~   8日目   19日目   1日目   8日目   19日目   1日目   5日目   5日目  
                            寸法(mm) φ30(外径) φ30(外径) φ22.8(外径) φ30(外径) φ30(外径) φ22.8(外径) φ22.8(外径) φ22.8(外径) φ25(外径) φ22.8(外径) φ30(外径) φ30(外径) φ26.8(クランプ推奨範囲部分)(外径)
                            回転速度(min-1) 12700(出力側)、19000(AM-3020R/L使用時)(入力側) 7200(出力側)、19000(AM-3020R/L使用時)(入力側) 5100(出力側)、30000(ARG-01+AM-300R/L使用時)(入力側) 7200(出力側)、19000(AM-3020R/L使用時)(入力側) - 2870(出力側)、7650(ARG-01+AM-300R/L使用時)(入力側) 2870(出力側)、7650(ARG-01+AM-310R/L使用時)(入力側) - - 30000 - - 60000(モータ回転速度)(許容)
                            コレット φ0.8~φ3.175mm(CHSグループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.8~φ3.175mm(CHSグループ) φ0.8~φ3.175mm(CH8グループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.8~φ3.175mm(CH8グループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.5~6.35mm(CHKグループ) φ0.5~6.35mm(CHKグループ) φ3.175mm(CHBグループ)
                            工具入れ込み長さ(mm) 31 50 31 32 50 32 50 50 50 50 50 50 27.1
                            クランプ推奨範囲(mm) 32.7 28 27 37.5 35 49.6 28 35 34.5 31 33.9 55 33.6

                            90°アングルスピンドル RA-271Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました