(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショートスピンドル NR-3060S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ショートスピンドル NR-3060S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
80,690円
税込単価
88,759円

【特長】・E3000シリーズ用のスピンドルです。・スピンドル部とモータ部の組み...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    ストレート
  • 最大回転数(min-1):
    60000
  • 寸法(mm):
    φ30(外径)
  • スピンドル振れ精度:
    1μm以内
  • コレット:
    φ0.5~6.35mm(CHKグループ)
  • 工具入れ込み長さ(mm):
    50
  • クランプ推奨範囲(mm):
    33.9
  • コード番号:
    1583
  • トラスココード:
    780-4717
  • 質量(g):
    260
  • 付属品:
    スパナ(12×14):2枚・(22×27):1枚
  • 仕様:
    セラミックベアリング

型番

NR-3060S 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

標準装備・付属品スパナ(12×14):2枚・(20×27):1枚
オプションコレット(CHKグループ):φ0.5~φ6.35mm
メタルソー専用軸(KCH-03):外径φ30mm 以下用
砥石軸(AGM-03):内径φ5.0mm 砥石用
砥石フランジ(EGF-19):φ19.05×φ40×7mm 砥石用

規格表

ショートスピンドル NR-3060S 規格表01

外形図

外形図

ショートスピンドル NR-3060S 外形図01
ショートスピンドル NR-3060S 外形図02
ショートスピンドル NR-3060S 外形図03
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR-3060S

1個

80,690( 88,759円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・E3000シリーズ用のスピンドルです。
・スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます
・段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます
・修理時の交換が容易にできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ショートスピンドル NR-3060Sの型番NR-3060Sのページです。
型番NR-3060Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショートスピンドル NR-3060S

ショートスピンドル NR-3060S

    ストレートスピンドル NR-403E

    ストレートスピンドル NR-403E

      エアー式クイックチェンジスピンドル NR3060-AQC

      エアー式クイックチェンジスピンドル NR3060-AQC

        ストレートスピンドル NR-2551

        ストレートスピンドル NR-2551

          ストレートタイプ スピンドル NR-4040

          ストレートタイプ スピンドル NR-4040

            エアー式クイックチェンジスピンドル NR4040-AQC

            エアー式クイックチェンジスピンドル NR4040-AQC

              ストレートスピンドル NR-303

              ストレートスピンドル NR-303

                ストレートスピンドル NR-2351

                ストレートスピンドル NR-2351

                  90°アングル エアーモータスピンドル PMA-3013S

                  90°アングル エアーモータスピンドル PMA-3013S

                    80、000min-1 スピンドル NR-3080S

                    80、000min-1 スピンドル NR-3080S

                      ストレートスピンドル NR-311

                      ストレートスピンドル NR-311

                        手動工具交換スピンドル NRR-3060

                        手動工具交換スピンドル NRR-3060

                          Φ30 モータスピンドル(CHKコレット使用) EM30-S6000

                          Φ30 モータスピンドル(CHKコレット使用) EM30-S6000

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 80,690円 63,235円 136,170円 69,120円 117,447円 242,995円 42,413円 64,012円 153,378円 102,251円 41,968円 105,661円 185,172円
                            通常出荷日 1日目   5日目   9日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   19日目   19日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - - - - 本体
                            形態 ストレート ストレート - ストレート ストレート - ストレート ストレート - - - - -
                            最大回転数(min-1) 60000 40000 60000 50000 40000 - 30000 50000 - - - - 60000
                            寸法(mm) φ30(外径) φ30(外径) φ30(外径) φ25(外径) φ40(外径) φ40(外径) φ22.8(外径) φ22.8(外径) φ30(外径) φ30(外径) φ22.8(外径) φ26.8(クランプ推奨範囲部分)(外径) φ30(外径)
                            スピンドル振れ精度 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 2μm以内 1μm以内 3μm以内 1μm以内 2μm以内 1μm以内 1μm以内

                            ショートスピンドル NR-3060Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました