(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーモータスピンドル MSS-20シリーズ 90°アングルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーモータスピンドル MSS-20シリーズ 90°アングルタイプ

通常価格(税別)
122,091円 ~ 123,618円
税込価格
134,300円 ~ 135,980円

【特長】・エアーモータの構造。・外径はステンレス材に高硬度熱処理を行い、スピン...

詳細情報を確認する

  • スピンドル振れ精度:
    2μm以内
  • コレット:
    φ0.5~φ4.0mm(CHA グループ)
  • 最大出力(W):
    72
  • 空気消費量(Nl/min):
    155
  • 適正空気圧(MPa):
    0.3~0.5
  • 付属品:
    ホース(K-215)・(RAタイプ):1本、ホース(K-216)・(RAタイプ):1本、フィルタジョイント(FJ-01)・(RAタイプ)、消音器(K-208)・(RAタイプ)
  • 仕様:
    モータホース径・長さ 給気:内径φ4.0mm×外径φ6.0mm×長さ2m、排気:内径φ6.0mm×外径φ8.0mm×長さ1m

(i)ご注意

  • メーカーカタログにコレットが付属する旨の記載がありますが、2022年春より付属しなくなりました。あらかじめご了承ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
形態
最大回転数(min-1)
寸法(mm)
回転速度(min-1)
減速比
コード番号
停止トルク(cN・m)
形状
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体
アングル
2000
L:133.2、M:53、φ20(外径)
-
1/16
1615
141
-
290

1個

123,618( 135,980円 )

19日目

本体
アングル
8000
L:119.0、M:39、φ20(外径)
-
1/4
1611
36
-
274

1個

122,091( 134,300円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーモータの構造。
・外径はステンレス材に高硬度熱処理を行い、スピンドルの剛性をアップしました。
・排気はバックエアー回収方式採用で消音器取付。
・エアーモータの本体の回転速度は30,000/24,000回転/分で、1/4と1/16に減速する遊星歯車システムを採用しています。

(i)ご注意

  • メーカーカタログにコレットが付属する旨の記載がありますが、2022年春より付属しなくなりました。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーモータスピンドル MSS-20シリーズ 90°アングルタイプ

エアーモータスピンドル MSS-20シリーズ 90°アングルタイプ

    エアーモータスピンドル MSS-19シリーズ 90°アングルタイプ

    エアーモータスピンドル MSS-19シリーズ 90°アングルタイプ

      エアーモータスピンドル MSST-23シリーズ 90°アングルタイプ

      エアーモータスピンドル MSST-23シリーズ 90°アングルタイプ

        エアーモータスピンドル MSS-25シリーズ 90°アングルタイプ

        エアーモータスピンドル MSS-25シリーズ 90°アングルタイプ

          エアーモータスピンドル MSS-20シリーズ ストレートタイプ

          エアーモータスピンドル MSS-20シリーズ ストレートタイプ

            エアーモータスピンドル MSS-19シリーズ ストレートタイプ

            エアーモータスピンドル MSS-19シリーズ ストレートタイプ

              90°アングル エアーモータスピンドル PMA-3013K

              90°アングル エアーモータスピンドル PMA-3013K

                エアーモータスピンドル MSS-25シリーズ ストレートタイプ

                エアーモータスピンドル MSS-25シリーズ ストレートタイプ

                  エアーモータスピンドル PMR-3005K

                  エアーモータスピンドル PMR-3005K

                    エアーモータスピンドル MSST-23シリーズ ストレートタイプ

                    エアーモータスピンドル MSST-23シリーズ ストレートタイプ

                      ストレートスピンドル NR-2351

                      ストレートスピンドル NR-2351

                        ストレートスピンドル NR-303

                        ストレートスピンドル NR-303

                          90°アングルスピンドル RAS-151E

                          90°アングルスピンドル RAS-151E

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 122,091円 122,091円 125,907円 127,433円 122,091円 115,987円 167,112円 119,039円 183,138円 125,907円 64,012円 42,413円 64,914円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   8日目~   1日目~   19日目   19日目   19日目   8日目~   1日目   1日目   8日目  
                            スピンドル振れ精度 2μm以内 2μm以内 2μm以内 2μm以内 2μm以内 2μm以内 2μm以内 2μm以内 1μm以内 2μm以内 1μm以内 2μm以内 2μm以内
                            コレット φ0.5~φ4.0mm(CHA グループ) φ0.5~φ4.0mm(CHA グループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) - - - φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) - φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)
                            最大出力(W) 72 72 108 130 72 72 130 130 130 108 - - -
                            空気消費量(Nl/min) 155 155 170 170 155 155 215 205 215 190 - - -
                            適正空気圧(MPa) 0.3~0.5 0.3~0.5 0.3~0.5 - 0.3~0.5 0.3~0.5 0.3 ~ 0.5 - 0.3 ~ 0.5 0.3~0.5 - - -

                            エアーモータスピンドル MSS-20シリーズ 90°アングルタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました