(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーモータスピンドル MSS-25シリーズ ストレートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーモータスピンドル MSS-25シリーズ ストレートタイプ

通常価格(税別)
119,039円 ~ 132,774円
税込価格
130,943円 ~ 146,051円

【特長】・外径の材質ステンレス材に高硬度熱処理。・このクラス最高出力のエアーモ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    ストレート
  • スピンドル振れ精度:
    2μm以内
  • コレット:
    φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)
  • 最大出力(W):
    130
  • 空気消費量(Nl/min):
    205
  • 付属品:
    ホース(K-204)(Rタイプ):1本(2連)、フィルタジョイント(FJ-02)・(Rタイプ)、消音器(K-209)・ (Rタイプ)
  • 仕様:
    モータホース径・長さ 給気:外径φ6.7mm×長さ2m、排気:外径φ7.5mm×長さ1m

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

コード
番号
型番形状停止
トルク
質量LM外径コレットスピンドル
振れ精度
最大
出力
空気消費量回転速度
(min-1
1690MSS-2524Rストレート22.5
cN・m
395g131.3
mm
25
mm
φ25
mm
φ0.5~
φ6.35mm
(CHK
グループ)
2μm以内130W205
NL/min(R)
170
NL/min(RA)
24,000
1698MSS-2506Rストレート85
cN・m
485g164.1
mm
58mm6,000
1706MSS-2501Rストレート332
cN・m
475g168.5
mm
62
mm
1,500

性能・試験情報

MSS-25シリーズ トルク-回転速度特性グラフ

エアーモータスピンドル MSS-25シリーズ ストレートタイプ MSS-25シリーズ トルク-回転速度特性グラフ

外形図

エアーモータスピンドル MSS-25シリーズ ストレートタイプ 外形図
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大回転数(min-1)
寸法(mm)
減速比
コード番号
停止トルク(cN・m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1500
L:168.5、M:62、φ25(外径)
1/16
1706
332
475

1個

132,774( 146,051円 )

19日目

6000
L:164.1、M:58、φ25(外径)
1/4
1698
85
485

1個

127,533( 140,286円 )

19日目

24000
L:131.3、M:25、φ25(外径)
-
1690
22.5
395

1個

119,039( 130,943円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径の材質
ステンレス材に高硬度熱処理。
・このクラス最高出力のエアーモータの構造。
・消音装置採用。
排気はバックエアー回収方式採用で消音器付。
・減速方法
エアーモータの本体の回転速度は30,000/24,000 回転/分で、1/4 と 1/16に減速する遊星歯車システムを採用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーモータスピンドル MSS-25シリーズ ストレートタイプ

エアーモータスピンドル MSS-25シリーズ ストレートタイプ

    エアーモータスピンドル MSST-23シリーズ ストレートタイプ

    エアーモータスピンドル MSST-23シリーズ ストレートタイプ

      エアーモータスピンドル MSS-25シリーズ 90°アングルタイプ

      エアーモータスピンドル MSS-25シリーズ 90°アングルタイプ

        エアーモータスピンドル MSS-20シリーズ ストレートタイプ

        エアーモータスピンドル MSS-20シリーズ ストレートタイプ

          エアーモータスピンドル MSS-20シリーズ 90°アングルタイプ

          エアーモータスピンドル MSS-20シリーズ 90°アングルタイプ

            エアーモータスピンドル MSS-19シリーズ ストレートタイプ

            エアーモータスピンドル MSS-19シリーズ ストレートタイプ

              エアーモータスピンドル MSS-19シリーズ 90°アングルタイプ

              エアーモータスピンドル MSS-19シリーズ 90°アングルタイプ

                エアーモータスピンドル MSST-23シリーズ 90°アングルタイプ

                エアーモータスピンドル MSST-23シリーズ 90°アングルタイプ

                  レバー式クイックチェンジスピンドル NRR3060-QC

                  レバー式クイックチェンジスピンドル NRR3060-QC

                    80,000min-1対応モータスピンドル HES810-IT40

                    80,000min-1対応モータスピンドル HES810-IT40

                      80,000min-1対応モータスピンドル HES810-BT40/NT40

                      80,000min-1対応モータスピンドル HES810-BT40/NT40

                        ストレートタイプモータスピンドル(中間コネクタコード付)

                        ストレートタイプモータスピンドル(中間コネクタコード付)

                          エアー式クイックチェンジスピンドル NR4040-AQC

                          エアー式クイックチェンジスピンドル NR4040-AQC

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 119,039円 125,907円 127,433円 122,091円 122,091円 115,987円 122,091円 125,907円 110,000円 306,431円 306,431円 179,000円 242,995円
                            通常出荷日 19日目   8日目~   19日目   8日目~   19日目   1日目~   19日目   19日目   1日目   19日目   19日目   39日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 - 本体 - - - - 本体 - - - -
                            形態 ストレート ストレート - ストレート - - - - - - - - -
                            スピンドル振れ精度 2μm以内 2μm以内 2μm以内 2μm以内 2μm以内 2μm以内 2μm以内 2μm以内 - 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内
                            コレット φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) - φ0.5~φ4.0mm(CHA グループ) - φ0.5~φ4.0mm(CHA グループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) - - - - -
                            最大出力(W) 130 108 130 72 72 72 72 108 - 350 350 - -

                            エアーモータスピンドル MSS-25シリーズ ストレートタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました