(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーモータスピンドル MSS-25シリーズ 90°アングルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーモータスピンドル MSS-25シリーズ 90°アングルタイプ

通常価格(税別)
127,433円 ~ 132,774円
税込価格
140,176円 ~ 146,051円

【特長】・外径の材質ステンレス材に高硬度熱処理。・このクラス最高出力のエアーモ...

詳細情報を確認する

  • スピンドル振れ精度:
    2μm以内
  • コレット:
    φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ)
  • 最大出力(W):
    130
  • 空気消費量(Nl/min):
    170
  • 付属品:
    ホース(K-215)・(RAタイプ):1本、ホース(K-216)・(RAタイプ):1本、フィルタジョイント(FJ-01)・(RAタイプ)、消音器(K-208)・ (RAタイプ)
  • 仕様:
    モータホース径・長さ 給気:外径φ6.0mm×長さ2m、排気:外径φ8.0mm×長さ1m

(i)ご注意

  • メーカーカタログにコレットが付属する旨の記載がありますが、2022年春より付属しなくなりました。あらかじめご了承ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
形態
最大回転数(min-1)
寸法(mm)
回転速度(min-1)
減速比
コード番号
停止トルク(cN・m)
形状
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体
アングル
1400
L:175.0、M:62、φ25(外径)
-
1/16
1708
332
-
516

1個

132,774( 146,051円 )

19日目

本体
アングル
5500
L:170.6、M:58、φ25(外径)
-
1/4
1700
85
-
526

1個

127,433( 140,176円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径の材質
ステンレス材に高硬度熱処理。
・このクラス最高出力のエアーモータの構造。
・消音装置採用。
排気はバックエアー回収方式採用で消音器付。
・減速方法
エアーモータの本体の回転速度は30,000/24,000 回転/分で、1/4 と 1/16に減速する遊星歯車システムを採用。

(i)ご注意

  • メーカーカタログにコレットが付属する旨の記載がありますが、2022年春より付属しなくなりました。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーモータスピンドル MSS-25シリーズ 90°アングルタイプ

エアーモータスピンドル MSS-25シリーズ 90°アングルタイプ

    エアーモータスピンドル MSS-20シリーズ 90°アングルタイプ

    エアーモータスピンドル MSS-20シリーズ 90°アングルタイプ

      エアーモータスピンドル MSS-25シリーズ ストレートタイプ

      エアーモータスピンドル MSS-25シリーズ ストレートタイプ

        エアーモータスピンドル MSST-23シリーズ ストレートタイプ

        エアーモータスピンドル MSST-23シリーズ ストレートタイプ

          エアーモータスピンドル MSS-20シリーズ ストレートタイプ

          エアーモータスピンドル MSS-20シリーズ ストレートタイプ

            エアーモータスピンドル MSS-19シリーズ 90°アングルタイプ

            エアーモータスピンドル MSS-19シリーズ 90°アングルタイプ

              エアーモータスピンドル MSS-19シリーズ ストレートタイプ

              エアーモータスピンドル MSS-19シリーズ ストレートタイプ

                エアーモータスピンドル MSST-23シリーズ 90°アングルタイプ

                エアーモータスピンドル MSST-23シリーズ 90°アングルタイプ

                  レバー式クイックチェンジスピンドル NRR3060-QC

                  レバー式クイックチェンジスピンドル NRR3060-QC

                    エアー式クイックチェンジスピンドル NR3060-AQC

                    エアー式クイックチェンジスピンドル NR3060-AQC

                      エアー式クイックチェンジスピンドル NR4040-AQC

                      エアー式クイックチェンジスピンドル NR4040-AQC

                        ストレートタイプモータスピンドル(中間コネクタコード付)

                        ストレートタイプモータスピンドル(中間コネクタコード付)

                          80,000min-1対応モータスピンドル HES810-BT40/NT40

                          80,000min-1対応モータスピンドル HES810-BT40/NT40

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 127,433円 122,091円 119,039円 125,907円 122,091円 122,091円 115,987円 125,907円 110,000円 136,170円 242,995円 179,000円 306,431円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   8日目~   8日目~   19日目   1日目~   19日目   1日目   9日目   1日目   39日目   19日目  
                            スピンドル振れ精度 2μm以内 2μm以内 2μm以内 2μm以内 2μm以内 2μm以内 2μm以内 2μm以内 - 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内
                            コレット φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.5~φ4.0mm(CHA グループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) - φ0.5~φ4.0mm(CHA グループ) - φ0.5~φ6.35mm(CHKグループ) - - - - -
                            最大出力(W) 130 72 130 108 72 72 72 108 - - - - 350
                            空気消費量(Nl/min) 170 155 205 190 155 155 155 170 - - - - -
                            付属品 ホース(K-215)・(RAタイプ):1本、ホース(K-216)・(RAタイプ):1本、フィルタジョイント(FJ-01)・(RAタイプ)、消音器(K-208)・ (RAタイプ) ホース(K-215)・(RAタイプ):1本、ホース(K-216)・(RAタイプ):1本、フィルタジョイント(FJ-01)・(RAタイプ)、消音器(K-208)・(RAタイプ) ホース(K-204)(Rタイプ):1本(2連)、フィルタジョイント(FJ-02)・(Rタイプ)、消音器(K-209)・ (Rタイプ) ホース(K-204)・(Rタイプ):1本(2連)、フィルタジョイント(FJ-02)・(Rタイプ)、消音器(K-209)・(Rタイプ) スパナ(8×5)・(9×11):各1枚、ホース(K204)・(Rタイプ):1本(2連)、フィルタジョイント(FJ-02)・(Rタイプ)、消音器(K-209)・(Rタイプ) ホース(K-215)・(RAタイプ):1本、ホース(K-216)・(RAタイプ):1本、フィルタジョイント(FJ-01)・(RAタイプ)、消音器(K-208)・(RAタイプ) スパナ(8×5)・(9×11):各1枚、ホース(K204)・(Rタイプ):1本(2連)、フィルタジョイント(FJ-02)・(Rタイプ)、消音器(K-209)・(Rタイプ) ホース(K-215)・(RAタイプ):1本、ホース(K-216)・(RAタイプ):1本、フィルタジョイント(FJ-01)・(RAタイプ)、消音器(K-208)・(RAタイプ) スパナ(22×27):1枚 スパナ(22×27):1枚/φ6mmフィルタ付エアーホース:1本 スパナ(36):1枚/フィルタ付エアーホース(K-251):φ6mm×2m スパナ(8×5)・(9×11):各1枚 スパナ(8×5)・(9×11):各1枚

                            エアーモータスピンドル MSS-25シリーズ 90°アングルタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました