(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーモータスピンドル PMS-3020A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーモータスピンドル PMS-3020A

通常価格(税別)
144,984円
税込価格
159,482円

【特長】・スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・C...

詳細情報を確認する

  • 寸法(mm):
    φ30(外径)
  • 回転速度(min-1):
    20000
  • スピンドル振れ精度:
    1μm以内
  • 最大出力(W):
    130
  • 空気消費量(Nl/min):
    215
  • 適正空気圧(MPa):
    0.3 ~ 0.5
  • 停止トルク(cN・m):
    28
  • 質量(g):
    410
  • 付属品:
    消音器(K-209)、給気ホース:ø6.0mm×2m(K-215)、排気ホース:ø8.0mm×0.1m(K-256)、スパナ(8×5)・(9×11):1枚、フィルタジョイント(FJ-01)
  • 仕様:
    モータホース径・長さ 給気:内径ø4.0mm×外径ø6.0mm×長さ2m、排気:内径ø6.0mm×外径ø8.0mm×長さ0.1m

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
コード番号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1761

1個

144,984( 159,482円 )

19日目

1771

1個

144,984( 159,482円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。
・サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性をアップしました。
・サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーモータスピンドル PMS-3020A

エアーモータスピンドル PMS-3020A

    エアーモータスピンドル PMS-3020K

    エアーモータスピンドル PMS-3020K

      エアーモータスピンドル PMR-3005K

      エアーモータスピンドル PMR-3005K

        90°アングル エアーモータスピンドル PMA-3013S

        90°アングル エアーモータスピンドル PMA-3013S

          90°アングル エアーモータスピンドル PMA-3013K

          90°アングル エアーモータスピンドル PMA-3013K

            Φ20 モータスピンドル(CHAコレット使用) EM20-S6000

            Φ20 モータスピンドル(CHAコレット使用) EM20-S6000

              φ25 モータスピンドル(CHAコレット使用) EM25-S6000

              φ25 モータスピンドル(CHAコレット使用) EM25-S6000

                減速器付きモータスピンドル EMR-3008K

                減速器付きモータスピンドル EMR-3008K

                  接続用金具(Φ6ワンタッチジョイント用)

                  接続用金具(Φ6ワンタッチジョイント用)

                    Φ30 モータスピンドル(CHKコレット使用) EM30-S6000

                    Φ30 モータスピンドル(CHKコレット使用) EM30-S6000

                      E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4020RA

                      E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4020RA

                        E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4040RA

                        E4000シリーズ モータスピンドル(一体型) アングルコードタイプ BMS-4040RA

                          ストレートタイプモータスピンドル(中間コネクタコード付)

                          ストレートタイプモータスピンドル(中間コネクタコード付)

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 144,984円 148,799円 183,138円 153,378円 167,112円 173,793円 162,365円 162,534円 1,180円 185,172円 388,474円 547,241円 179,000円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   1日目   1日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   39日目  
                            寸法(mm) φ30(外径) φ30(外径) φ30(外径) φ30(外径) φ30(外径) φ20(外径) φ25(外径) φ30(外径) - φ30(外径) φ40(外径)2000(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径) φ40(外径)2000(中間コネクタ付コード長さ)、70(コード曲げ半径) -
                            回転速度(min-1) 20000 - - 13300 - - 最高60000 8000(出力側最大)、32000(入力側許容) - - 20000(最高) - -
                            スピンドル振れ精度 1μm以内 1μm以内 1μm以内 3μm以内 2μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内 - 1μm以内 1μm以内 1μm以内 1μm以内
                            最大出力(W) 130 130 130 130 130 250 250 350 - 350 1200 1200 -
                            空気消費量(Nl/min) 215 215 215 220 215 - - - - - - - -

                            エアーモータスピンドル PMS-3020Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました