(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NPOL6M1RX100
Nポイントタップ ロングシャンク タップ

Nポイントタップ ロングシャンク NPOL6M1RX100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,080円
税込単価
2,288円

【特長】・標準寸法では、突出し長さが不足するような場合に使用します。

詳細情報を確認する

型番

NPOL6M1RX100 解除

Loading...

NPOL6M1RX100 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

Nスパイラルタップ ロングシャンク NSPL 製品の基本仕様・特長
  • コストパフォーマンスが抜群な汎用タップ
  • タップの加工特性に適した高バナジウムハイスを採用
  • 高剛性設計で安定したねじ加工を実現
  • 工具材料:HSS-E

剛性が高く、折れにくいから安定した加工が可能

NSP

Nスパイラルタップ ロングシャンク NSPL NSP

ねじり破壊トルク

Nスパイラルタップ ロングシャンク NSPL ねじり破壊トルク

高剛性設計でねじり破壊トルクは他社品の1.2倍

性能・試験情報

タップの加工特性に適した高バナジウムハイスで汎用タップながらも長寿命

ねじり破壊トルク

Nスパイラルタップ ロングシャンク NSPL 性能・試験情報1
 

寿命比較

Nスパイラルタップ ロングシャンク NSPL 性能・試験情報2


切削条件
呼び : M6×1
下穴深さ : 20mm(止まり穴)
被削材 : S50C (180HB)
送り : 同期送り
ねじ深さ : 12mm
ホルダー : コレットチャック
切削速度 : 10m/min
使用機械 : 立型M/C
下穴径 : φ5.1ドリル仕上げ
切削油剤 : 水溶性切削油剤(外部給油)

 

外形図

Nポイントタップ ロングシャンク 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
Nポイントタップ ロングシャンク 推奨切削条件

切削条件時の注意

1. 表中の数値は一般的な基準であり、ご使用条件により切削条件を変更してください。
2. 表中の数値はねじの深さ2Dc(ねじの呼び径の2倍)が基準です。
3. ステンレス鋼の加工には、不水溶性切削油剤がより適しています。

適用被削材

商品記号商品名一般構造用鋼
SS400
低炭素鋼
S15C
中炭素鋼
S40C
高炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM
SCR
調質鋼
ダイス鋼
25 ~
40HRC
ステンレス鋼
SUS
鋳鉄
FC
ダクタイル鋳鉄
FCD
アルミニウム合金
Al,AC
ADC
銅合金
Cu
チタン合金
Ti
NSPN スパイラルタップ-----
NSPLN スパイラルタップロングシャンク-----
NPON ポイントタップ-----
NPOLN ポイントタップロングシャンク-----
HTハンドタップ---

 

選定サポート情報

Nスパイラルタップ ロングシャンク NSPL 選定サポート情報

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
シャンク四角部の幅(mm)
シャンク四角部の長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NPOL6M1RX100

M6
1
REG P2
100
19
27
6
4.5
7

1個

2,080( 2,288円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準寸法では、突出し長さが不足するような場合に使用します。

カタログ

 

Loading...

NPOL6M1RX100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Nポイントタップ ロングシャンクの型番NPOL6M1RX100のページです。
型番NPOL6M1RX100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Nポイントタップ ロングシャンク

Nポイントタップ ロングシャンク

    Aタップシリーズ ポイントタップロングシャンク A-LT-POT

    Aタップシリーズ ポイントタップロングシャンク A-LT-POT

      ナットタップ NT

      ナットタップ NT

        ポイントタップシリーズ Vコーティング ロングシャンク V-LT-POT

        ポイントタップシリーズ Vコーティング ロングシャンク V-LT-POT

          ロングシャンクステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO

          ロングシャンクステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO

            ポイントタップシリーズ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT

            ポイントタップシリーズ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT

              ポイントタップシリーズ 一般用ホモ処理ロングシャンク EX-LT-H-POT

              ポイントタップシリーズ 一般用ホモ処理ロングシャンク EX-LT-H-POT

                ポイントタップシリーズ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT

                ポイントタップシリーズ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT

                  メーカー 不二越 オーエスジー 彌満和製作所 オーエスジー 彌満和製作所 オーエスジー オーエスジー オーエスジー
                  通常価格 2,080円 3,744円 4,430円 3,355円 3,140円 6,005円 2,710円 3,683円
                  通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  タップ種類 ポイントタップ ポイントタップ ポイントタップ ポイントタップ ポイントタップ ポイントタップ ポイントタップ ポイントタップ
                  工具材質 ハイス 粉末ハイス ハイス バナジウムハイス ハイス 粉末ハイス バナジウムハイス バナジウムハイス
                  ねじ種類 メートル メートル - メートル メートル メートル メートル メートル
                  穴種類 通リ穴用 通リ穴用 通リ穴用 通リ穴用 通リ穴用 通リ穴用 通リ穴用 通リ穴用
                  被削材 一般鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂

                  Nポイントタップ ロングシャンクのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  NPOL10M1.5RX100
                  NPOL10M1.5RX120
                  NPOL10M1.5RX150
                  NPOL6M1RX120
                  NPOL6M1RX150
                  NPOL8M1.25RX100
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 精度(等級) 全長
                  (mm)
                  ねじ長
                  (mm)
                  首下長
                  (mm)
                  シャンク径
                  (mm)
                  シャンク四角部の幅
                  (mm)
                  シャンク四角部の長さ
                  (mm)

                  3,211円

                  ( 3,532円 )
                  1個 -

                  1日目

                  M101.5REG P3100243975.58

                  3,605円

                  ( 3,966円 )
                  1個 -

                  1日目

                  M101.5REG P3120243975.58

                  4,594円

                  ( 5,053円 )
                  1個 -

                  1日目

                  M101.5REG P3150243975.58

                  2,820円

                  ( 3,102円 )
                  1個 -

                  1日目

                  M61REG P2120192764.57

                  3,341円

                  ( 3,675円 )
                  1個 -

                  1日目

                  M61REG P2150192764.57

                  2,640円

                  ( 2,904円 )
                  1個 -

                  1日目

                  M81.25REG P310022346.258

                  ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました