【用途】・標準寸法では、突出し長さが不足するような場合に使用
SGコーティング
どんな切削速度でも安定ねじ加工で長寿命
切削速度による加工穴数比較
切削速度Vc30で840穴加工後の摩耗比較
切削条件
呼び | ねじ深さ | 下穴径 | 下穴深さ | 被削材 | ホルダー | 切削油剤 | 使用機械 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6×1 | 12mm | φ5.1ドリル加工 | 20mm (止り穴) | S50C(180HB) | コレットチャック | 水溶性 (外部給油) | 立形M/C HSK63 |
切削速度による加工状態と切りくず形状
安定した切りくず形状と加工状態
ステンレスでも長寿命
切削条件
呼び | ねじ深さ | 下穴径 | 下穴深さ | 切削速度 | 送り速度 | 回転数 | 被削材 | ホルダー | 切削油剤 | 使用機械 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6×1 | 12mm | φ5.1ドリル加工 | 19mm (通り穴) | 8m/min | 425mm/min (同期送り) | 425min-1 | SUS304 | コレット チャック | 水溶性 (外部給油) | 立形M/C BT30 |
型番 |
ねじサイズ(呼び) |
ピッチ(P) |
精度(等級) |
全長(mm) |
ねじ長(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
溝数 |
シャンク四角部の幅(mm) |
シャンク四角部の長さ(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
M10
|
1
|
REG P3
|
100
|
11.5
|
31.9
|
7
|
3
|
5.5
|
8
| 1個 | 6,040円(
6,644円
) | 1日目 | |
M10
|
1
|
REG P3
|
150
|
11.5
|
31.9
|
7
|
3
|
5.5
|
8
| 1個 | 8,615円(
9,477円
) | 1日目 | |
M10
|
1.5
|
REG+1 P4
|
100
|
18.8
|
31.9
|
7
|
3
|
5.5
|
8
| 1個 | 5,555円(
6,111円
) | 1日目 | |
M10
|
1.5
|
REG+1 P4
|
150
|
18.8
|
31.9
|
7
|
3
|
5.5
|
8
| 1個 | 7,654円(
8,419円
) | 1日目 | |
M10
|
1.5
|
REG+2 P5
|
100
|
18.8
|
31.9
|
7
|
3
|
5.5
|
8
| 1個 | 5,555円(
6,111円
) | 1日目 | |
M10
|
1.5
|
REG+2 P5
|
150
|
18.8
|
31.9
|
7
|
3
|
5.5
|
8
| 1個 | 7,654円(
8,419円
) | 1日目 | |
M10
|
1.5
|
REG P3
|
100
|
18.8
|
31.9
|
7
|
3
|
5.5
|
8
| 1個 | 5,347円(
5,882円
) | 1日目 | |
M10
|
1.5
|
REG P3
|
150
|
18.8
|
31.9
|
7
|
3
|
5.5
|
8
| 1個 | 7,445円(
8,190円
) | 1日目 | |
M10
|
1.25
|
REG+1 P4
|
100
|
15.1
|
31.9
|
7
|
3
|
5.5
|
8
| 1個 | 5,555円(
6,111円
) | 1日目 | |
M10
|
1.25
|
REG+1 P4
|
150
|
15.1
|
31.9
|
7
|
3
|
5.5
|
8
| 1個 | 7,654円(
8,419円
) | 1日目 | |
M10
|
1.25
|
REG P3
|
100
|
15.1
|
31.9
|
7
|
3
|
5.5
|
8
| 1個 | 5,347円(
5,882円
) | 1日目 | |
M10
|
1.25
|
REG P3
|
150
|
15.1
|
31.9
|
7
|
3
|
5.5
|
8
| 1個 | 7,445円(
8,190円
) | 1日目 | |
M11
|
1
|
REG P3
|
100
|
11.5
|
32.9
|
8
|
3
|
6
|
9
| 1個 | 7,367円(
8,104円
) | 1日目 | |
M11
|
1
|
REG P3
|
150
|
11.5
|
32.9
|
8
|
3
|
6
|
9
| 1個 | 8,485円(
9,334円
) | 1日目 | |
M11
|
1.5
|
REG P3
|
100
|
18.8
|
32.9
|
8
|
3
|
6
|
9
| 1個 | 6,084円(
6,692円
) | 1日目 | |
M11
|
1.5
|
REG P3
|
150
|
18.8
|
32.9
|
8
|
3
|
6
|
9
| 1個 | 8,840円(
9,724円
) | 1日目 | |
M12
|
1
|
REG+1 P4
|
100
|
13.5
|
35.2
|
8.5
|
3
|
6.5
|
9
| 1個 | 7,264円(
7,990円
) | 1日目 | |
M12
|
1
|
REG+1 P4
|
150
|
13.5
|
35.2
|
8.5
|
3
|
6.5
|
9
| 1個 | 8,569円(
9,426円
) | 1日目 | |
M12
|
1
|
REG P3
|
100
|
13.5
|
35.2
|
8.5
|
3
|
6.5
|
9
| 1個 | 6,985円(
7,684円
) | 1日目 | |
M12
|
1
|
REG P3
|
150
|
13.5
|
35.2
|
8.5
|
3
|
6.5
|
9
| 1個 | 9,120円(
10,032円
) | 1日目 | |
M12
|
1.5
|
REG+1 P4
|
100
|
19.8
|
35.2
|
8.5
|
3
|
6.5
|
9
| 1個 | 6,414円(
7,055円
) | 1日目 | |
M12
|
1.5
|
REG+1 P4
|
150
|
19.8
|
35.2
|
8.5
|
3
|
6.5
|
9
| 1個 | 9,014円(
9,915円
) | 1日目 | |
M12
|
1.5
|
REG P3
|
100
|
19.8
|
35.2
|
8.5
|
3
|
6.5
|
9
| 1個 | 6,170円(
6,787円
) | 1日目 | |
M12
|
1.5
|
REG P3
|
150
|
19.8
|
35.2
|
8.5
|
3
|
6.5
|
9
| 1個 | 8,754円(
9,629円
) | 1日目 | |
M12
|
1.25
|
REG+1 P4
|
100
|
16.1
|
35.2
|
8.5
|
3
|
6.5
|
9
| 1個 | 6,414円(
7,055円
) | 1日目 | |
M12
|
1.25
|
REG+1 P4
|
150
|
16.1
|
35.2
|
8.5
|
3
|
6.5
|
9
| 1個 | 9,014円(
9,915円
) | 1日目 | |
M12
|
1.25
|
REG P3
|
100
|
16.1
|
35.2
|
8.5
|
3
|
6.5
|
9
| 1個 | 6,170円(
6,787円
) | 1日目 | |
M12
|
1.25
|
REG P3
|
150
|
16.1
|
35.2
|
8.5
|
3
|
6.5
|
9
| 1個 | 7,359円(
8,095円
) | 4日目 | |
M12
|
1.75
|
REG+1 P5
|
100
|
22.4
|
35.2
|
8.5
|
3
|
6.5
|
9
| 1個 | 6,414円(
7,055円
) | 1日目 | |
M12
|
1.75
|
REG+1 P5
|
150
|
22.4
|
35.2
|
8.5
|
3
|
6.5
|
9
| 1個 | 9,014円(
9,915円
) | 1日目 | |
M12
|
1.75
|
REG+2 P6
|
100
|
22.4
|
35.2
|
8.5
|
3
|
6.5
|
9
| 1個 | 6,414円(
7,055円
) | 1日目 | |
M12
|
1.75
|
REG+2 P6
|
150
|
22.4
|
35.2
|
8.5
|
3
|
6.5
|
9
| 1個 | 9,014円(
9,915円
) | 1日目 | |
M12
|
1.75
|
REG P4
|
100
|
22.4
|
35.2
|
8.5
|
3
|
6.5
|
9
| 1個 | 6,170円(
6,787円
) | 1日目 | |
M12
|
1.75
|
REG P4
|
150
|
22.4
|
35.2
|
8.5
|
3
|
6.5
|
9
| 1個 | 8,754円(
9,629円
) | 1日目 | |
M14
|
1
|
REG P3
|
150
|
13.5
|
44.9
|
10.5
|
3
|
8
|
11
| 1個 | 11,114円(
12,225円
) | 1日目 | |
M14
|
1.5
|
REG P3
|
150
|
19.8
|
44.9
|
10.5
|
3
|
8
|
11
| 1個 | 8,879円(
9,767円
) | 1日目 | |
M14
|
1.25
|
REG P3
|
150
|
16.1
|
44.9
|
10.5
|
3
|
8
|
11
| 1個 | 10,917円(
12,009円
) | 1日目 | |
M14
|
2
|
REG P4
|
150
|
26
|
44.9
|
10.5
|
3
|
8
|
11
| 1個 | 8,879円(
9,767円
) | 1日目 | |
M15
|
1
|
REG P3
|
150
|
13.5
|
48.2
|
10.5
|
3
|
8
|
11
| 1個 | 11,443円(
12,587円
) | 1日目 | |
M15
|
1.5
|
REG P3
|
150
|
19.8
|
48.2
|
10.5
|
3
|
8
|
11
| 1個 | 10,589円(
11,648円
) | 1日目 | |
M16
|
1
|
REG P3
|
150
|
13.5
|
47.4
|
12.5
|
3
|
10
|
13
| 1個 | 11,247円(
12,372円
) | 1日目 | |
M16
|
1.5
|
REG P3
|
150
|
19.8
|
47.4
|
12.5
|
3
|
10
|
13
| 1個 | 9,404円(
10,344円
) | 1日目 | |
M16
|
2
|
REG P4
|
150
|
26
|
47.4
|
12.5
|
3
|
10
|
13
| 1個 | 9,404円(
10,344円
) | 1日目 | |
M16
|
2
|
REG P4
|
200
|
26
|
47.4
|
12.5
|
3
|
10
|
13
| 1個 | 11,378円(
12,516円
) | 1日目 | |
M17
|
1
|
REG P3
|
150
|
13.5
|
50.4
|
13
|
3
|
10
|
13
| 1個 | 16,177円(
17,795円
) | 1日目 | |
M17
|
1.5
|
REG P3
|
150
|
19.8
|
50.4
|
13
|
3
|
10
|
13
| 1個 | 14,139円(
15,553円
) | 1日目 | |
M18
|
1
|
REG P3
|
150
|
13.5
|
48.7
|
14
|
3
|
11
|
14
| 1個 | 17,164円(
18,880円
) | 1日目 | |
M18
|
1.5
|
REG P4
|
150
|
19.8
|
48.7
|
14
|
3
|
11
|
14
| 1個 | 11,706円(
12,877円
) | 1日目 | |
M18
|
2
|
REG P4
|
150
|
29
|
48.7
|
14
|
3
|
11
|
14
| 1個 | 13,416円(
14,758円
) | 1日目 | |
M18
|
2.5
|
REG P5
|
150
|
32.5
|
48.7
|
14
|
3
|
11
|
14
| 1個 | 11,705円(
12,876円
) | 1日目 | |
M20
|
1
|
REG P3
|
150
|
13.5
|
53.7
|
15
|
4
|
12
|
15
| 1個 | 18,808円(
20,689円
) | 1日目 | |
M20
|
1.5
|
REG P4
|
150
|
19.8
|
53.7
|
15
|
4
|
12
|
15
| 1個 | 14,205円(
15,626円
) | 1日目 | |
M20
|
2
|
REG P4
|
150
|
29
|
53.7
|
15
|
4
|
12
|
15
| 1個 | 17,493円(
19,242円
) | 1日目 | |
M20
|
2.5
|
REG P5
|
150
|
32.5
|
53.7
|
15
|
4
|
12
|
15
| 1個 | 14,205円(
15,626円
) | 1日目 | |
M20
|
2.5
|
REG P5
|
200
|
32.5
|
53.7
|
15
|
4
|
12
|
15
| 1個 | 17,032円(
18,735円
) | 1日目 | |
M22
|
1
|
REG P3
|
150
|
13.5
|
54
|
17
|
4
|
13
|
16
| 1個 | 21,110円(
23,221円
) | 1日目 | |
M22
|
1.5
|
REG P4
|
150
|
19.8
|
54
|
17
|
4
|
13
|
16
| 1個 | 16,112円(
17,723円
) | 1日目 | |
M22
|
2
|
REG P4
|
150
|
29
|
54
|
17
|
4
|
13
|
16
| 1個 | 19,926円(
21,919円
) | 1日目 | |
M22
|
2.5
|
REG P5
|
150
|
32.5
|
54
|
17
|
4
|
13
|
16
| 1個 | 16,112円(
17,723円
) | 1日目 | |
M24
|
1
|
REG P3
|
150
|
14.5
|
59
|
19
|
4
|
15
|
18
| 1個 | 25,252円(
27,777円
) | 1日目 |
Loading...
【用途】
・標準寸法では、突出し長さが不足するような場合に使用