(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D

アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,883円 ~ 26,034円  特別価格 
税込価格
8,671円 ~ 28,637円  特別価格 

【特長】・切りくずが詰まりやすい旋盤加工やマシニングセンタでの超高送り加工で、...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    135
  • コーティング・表面処理(詳細):
    アクアEXコート
  • ねじれ角(°):
    30
  • シャンク径公差(mm):
    h6
  • コーティング種類:
    その他

型番

未確定421件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

商品の詳細情報は、パンフレットでもご確認いただけます。
※画像をクリックしていただければ、パンフレットのPDFデータが閲覧可能です。
アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D:関連画像
 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D 製品の基本仕様・特長1

切りくずが詰まりやすい NC旋盤加工やマシニングセンタでの超高送り加工で、高精度、長寿命を実現

  • スラスト低減と切りくず分断性に優れた刃先、溝形状の採用により、従来の3倍の超高送りでも安定加工が可能
  • 切りくず分断性を向上し、切りくず排出性に劣るワーク回転での旋盤加工においても抜群の排出性を実現
  • 驚異的な超高送り加工においても、長寿命、高精度加工が可能

性能・試験情報

スラストを大幅に低減
加工時のスラストを大幅に低減、3倍の超高送り加工でも抜群の切りくず排出性を実現。

アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D 性能・試験情報2

パワーフィード2Dの切削抵抗

 
アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D 性能・試験情報3

パワーフィード4Dの切削抵抗

 

超高送り加工でも長寿命
マシニング加工の超高送りでも他社を圧倒する長寿命。さらに切りくずが詰まりやすい旋盤加工でも安定した長寿命を実現

アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D 性能・試験情報4

マシニング加工での寿命比較

 
アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D 製品の基本仕様・特長5

旋盤加工での寿命比較

 

超高送り加工でも高精度
高送りをしても穴径のばらつきが少なく、高品位な加工面が得られる。

アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D 性能・試験情報6

旋盤加工での穴精度比較

 
アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D 性能・試験情報7

旋盤加工での切りくず、加工面比較

 

外形図

アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1)機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
2)水溶性切削油剤を使用する場合のものです。不水溶性切削油剤の場合には回転数と送り速度を20%下げてください。
3)アルミニウム合金、軽金属、ステンレス鋼の加工には不向きです。
4)ドライ加工の場合、冷却及び切りくず除去のためエアブローを行ってください。
5)高温の切りくずやドリル折損時の火花により火傷や火災の危険がありますので、防火対策を行ってください。
6)この切削条件表、PF2Dは、穴あけ深さ2Dc以下に適用ください。ただし、被削材や加工条件により切りくず排出性が悪くなることがあります。その場合には所定の穴深さ以下であってもステップ送りをしてください。
7)ステップ送りは穴の上面まで戻してください。
8)ステップ量は0.2~1.0Dcを目安にしてください。
9)ドリルの振れを0.02mm以下に、高速切削の場合には0.01mm以下におさえてチャッキングしてください。
10)ドリル刃先再研削限界量は1Dcまでを目安としてください。1Dcを超えると切りくず排出性が悪化することがあります。
11)ドリルの再研削は不二越へご依頼ください。形状の異なる再研削では性能が発揮できない可能性があります。

 

選定サポート情報

選定サポート情報

アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D 選定計算式

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
4
45
3
-0.01~0

1個

8,450( 9,295円 )

1日目

1.1
4.4
45
3
-0.01~0

1個

8,450( 9,295円 )

1日目

1.2
4.8
45
3
-0.01~0

1個

8,450( 9,295円 )

1日目

1.3
5.2
45
3
-0.01~0

1個

8,450( 9,295円 )

1日目

1.4
5.6
45
3
-0.01~0

1個

8,450( 9,295円 )

1日目

1.5
6
45
3
-0.01~0

1個

8,450( 9,295円 )

1日目

1.6
6
45
3
-0.01~0

1個

8,450( 9,295円 )

1日目

1.7
6
45
3
-0.01~0

1個

8,450( 9,295円 )

1日目

1.8
6
45
3
-0.01~0

1個

8,450( 9,295円 )

1日目

1.9
6
45
3
-0.01~0

1個

8,450( 9,295円 )

1日目

2
6
45
3
-0.01~0

1個

8,450( 9,295円 )

1日目

2.01
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.02
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.03
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.04
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.05
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.06
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.07
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.08
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.09
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.1
8
45
3
-0.01~0

1個

8,450円

8,196

( 9,016円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.11
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.12
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.13
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.14
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.15
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.16
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.17
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.18
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.19
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.2
8
45
3
-0.01~0

1個

8,450( 9,295円 )

1日目

2.21
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.22
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.23
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.24
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.25
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.26
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.27
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.28
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.29
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.3
8
45
3
-0.01~0

1個

8,450( 9,295円 )

1日目

2.31
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.32
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.33
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.34
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.35
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.36
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.37
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.38
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.39
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.4
8
45
3
-0.01~0

1個

8,450( 9,295円 )

1日目

2.41
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.42
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.43
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.44
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.45
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.46
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.47
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.48
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

2.49
8
45
3
-0.01~0

1個

12,535( 13,789円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切りくずが詰まりやすい旋盤加工やマシニングセンタでの超高送り加工で、高精度、長寿命の実現が可能な2D用ドリルです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D

アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D

    アクアドリルEXフラットショート

    アクアドリルEXフラットショート

      マイクロドリル タイプN 3899

      マイクロドリル タイプN 3899

        メーカー 不二越 不二越 グーリング
        通常価格 7,883円 6,360円 4,343円
        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
        被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
        工具材質 超硬 超硬 超硬
        シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク
        コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用
        単品/セット品 単品 単品 単品

        アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2Dのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました