(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED9Wインテリアクリップライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED9Wインテリアクリップライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,617円
税込単価
5,079円

【特長】・点灯させるとセードも目にやさしいソフトな光で周囲を照らします。・LE...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリップ式
  • タイプ:
    LED
  • 本体寸法(mm):
    セード:約φ105×D130、クリップ:約W60×H85×D105
  • 消費電力:
    9W
  • 色温度(K):
    約6000
  • 照度:
    約1730lux
  • 光源:
    LED(交換不可)
  • 光源色:
    白色
  • 器具光束(lm):
    約560
  • 光源光束(lm):
    約890
  • くわえ幅:
    平行時約30mm
  • コード長:
    約1.5m(ON/OFFスイッチを含む)
  • アーム長:
    約50mm
  • 設計寿命:
    約40000時間
  • 本体重量(g):
    約320
  • 内容量:
    1個

型番

Y07CLLE09N14WH 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Y07CLLE09N14WH

Y07CLLE09N14WH

ホワイト
4966307380282
1個

2個

4,617( 5,079円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・点灯させるとセードも目にやさしいソフトな光で周囲を照らします。
・LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
・アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
【材質】
・ABS
【付属品】
・ACアダプター専用コード

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED9Wインテリアクリップライトの型番Y07CLLE09N14WHのページです。
型番Y07CLLE09N14WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED9Wインテリアクリップライト

LED9Wインテリアクリップライト

    LED クリップライト 全光束 30lm

    LED クリップライト 全光束 30lm

      メーカー YAZAWA トラスコ中山
      通常価格 4,617円 3,189円
      通常出荷日 2日目   1日目  
      商品タイプ クリップ式 クリップ式
      タイプ LED LED
      本体寸法(mm) セード:約φ105×D130、クリップ:約W60×H85×D105 -
      消費電力 9W -
      色温度(K) 約6000 -

      LED9Wインテリアクリップライトのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました