(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5W木目スタンドライト調光付ダークブラウン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

5W木目スタンドライト調光付ダークブラウン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,801円
税込単価
4,181円

【特長】・タッチセンサースイッチなので軽く触るだけでON/OFFできます。・3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上式
  • タイプ:
    LED
  • 色:
    ベージュ
  • 本体寸法(mm):
    ヘッド:約W35×H17×D300、ベース:約W97×H20×D160
  • 消費電力:
    約5W
  • 色温度(K):
    約6000
  • 照度:
    最大約1520lux
  • 光源:
    LED(交換不可)
  • 光源色:
    白色
  • カラー詳細:
    ダークウッド
  • 器具光束(lm):
    約330
  • JANコード:
    4966307380640
  • コード長:
    約1.5m
  • アーム長:
    約340mm
  • 設計寿命:
    約40000時間
  • 本体重量(g):
    約480
  • 内容量:
    1個

型番

SDLE05N14DW 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SDLE05N14DW

SDLE05N14DW

1個

2個

3,801( 4,181円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッチセンサースイッチなので軽く触るだけでON/OFFできます。
・3段階調光付
・コンパクトに折り畳みができます。
【材質】
・ABS樹脂
【付属品】
・ACアダプター

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5W木目スタンドライト調光付ダークブラウンの型番SDLE05N14DWのページです。
型番SDLE05N14DWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5W木目スタンドライト調光付ダークブラウン

5W木目スタンドライト調光付ダークブラウン

    LED9Wインテリアクリップライト

    LED9Wインテリアクリップライト

      デスクベース

      デスクベース

        メーカー YAZAWA YAZAWA 山田照明
        通常価格 3,801円 4,617円 7,501円
        通常出荷日 2日目   2日目   1日目  
        商品タイプ 卓上式 クリップ式 -
        タイプ LED LED -
        ベージュ - -
        本体寸法(mm) ヘッド:約W35×H17×D300、ベース:約W97×H20×D160 セード:約φ105×D130、クリップ:約W60×H85×D105 -
        消費電力 約5W 9W -

        5W木目スタンドライト調光付ダークブラウンのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました