(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDボールライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LLA-150K
LEDボールライト トウコウキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
90,408円
税込単価
99,449円

【特長】・照射ムラや影ができにくい360度均一照射です・照明カバーは転倒などの...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 光色:
    昼白色
  • 色温度:
    5000K
  • コンセント仕様:
    2P・12A・125V接地付
  • コード長さ(m):
    5
  • 電源(V):
    100
  • プラグ形状:
    2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
  • 定格寿命:
    40000
  • 電線仕様:
    VCT
  • 電線太さ(m㎡):
    1.25
  • 電線芯線:
    3
  • 電源詳細:
    50/60Hz兼用
  • 三脚取付部寸法(mm):
    Φ27
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 本製品は仮設 作業用です。施設照明用途には使用しないでください。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LLA-150K 解除

Loading...

小型でもしっかり照らすLEDの投光器

ハタヤリミテッド  80W LEDボールライト:関連画像

狭い場所にも持って入りやすい、Φ380(直径380mm)の軽量でコンパクトタイプ。

ハタヤリミテッド  80W LEDボールライト:関連画像

耐薬品性乳白樹脂製カバー。

ハタヤリミテッド  80W LEDボールライト:関連画像

2段まで段積み可能。

製品仕様

ハタヤリミテッド  80W LEDボールライト:関連画像

軽量コンパクト360度LED照明の寸法図

型式電線仕様コンセント仕様照明装置定格(電圧・消費電力周波数)三脚取付部寸法質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)定格個数
LLA-80K5VCT 1.25×3
(接地付)
2P・12A・125V
接地付
180W白色LED100V・80W
50/60Hz兼用
Φ276.1
LLA-150K5VCT 1.25×3
(接地付)
2P・12A・125V
接地付
1150W白色LED100V・150W
50/60Hz兼用
Φ277.4

この商品の特長について

 

単位:Lx(ルクス)

 

ハタヤリミテッド  80W LEDボールライト:関連画像

防雨型コンセント/連結使用や補助電源として使用できる。

ハタヤリミテッド  80W LEDボールライト:関連画像

照明ON/OFFスイッチ付。

ハタヤリミテッド  80W LEDボールライト:関連画像

明るさ/照明表

この商品の使用上の注意

  • この商品には2P/2P接地付兼用フキュートピプラグが付いています。
  • 電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用して下さい。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。
  • LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色、明るさが若干異なる場合があります。
  • この商品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

開発秘話

 

よりコンパクトな360度照らせられる照明を目指して開発しております。

 
商品情報を表示

LLA-150K の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ(lm)
消費電力(W)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LLA-150K

17500
150
4930510351131
183-0282
7.4
1台

1個

90,408( 99,449円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・照射ムラや影ができにくい360度均一照射です
・照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので、溶剤で拭き取り清掃ができます
・故障の心配が少ないファンレス構造です
・コンセント付なので連結点灯(8灯まで)が可能です

(i)ご注意

  • 本製品は仮設 作業用です。施設照明用途には使用しないでください。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDボールライトの型番LLA-150Kのページです。
型番LLA-150Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDボールライト

LEDボールライト

    120Wボールライト

    120Wボールライト

      輝夜バルーンライトLED500W反射バルーンのみ

      輝夜バルーンライトLED500W反射バルーンのみ

        ハタヤ 40WLED作業灯

        ハタヤ 40WLED作業灯

          40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

          40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

            TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

            TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

              LED作業灯 RGL-5

              LED作業灯 RGL-5

                LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

                LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

                  屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

                  屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

                    ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ

                    ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ

                      屋外用水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ

                      屋外用水銀作業灯 バラストレス水銀ランプ

                        ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプ

                        ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプ

                          バルーン照明機

                          バルーン照明機

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 和コーポレーション ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド トラスコ中山 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ワコウ(和光機械工業)
                            通常価格 73,731円 82,559円 37,142円 29,773円 38,889円 12,230円 18,617円 48,370円 4,800円 21,857円 15,237円 21,026円 272,436円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   3日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   8日目  
                            種類 LED - - - LED - LED LED その他 - その他 - -
                            商品タイプ 投光器 - 関連用品 - 投光器 - 投光器 投光器 投光器 - 投光器 - -
                            光色 昼白色 - - - 昼白色 - - 平均演色評価数:Ra70 - - - - -
                            色温度 5000K - - - 5000K - - 5000K - - - - -
                            コンセント仕様 2P・12A・125V接地付 - - - - - - - - - - - -

                            LEDボールライトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q カバーの汚れなどは取れますか?
                            A
                            耐薬品性の素材でできていますので、シンナーなど使用してふき取りできますので、清掃面も優れています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LLA-80K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            明るさ
                            (lm)
                            消費電力
                            (W)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            73,731円

                            ( 81,104円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            8000804930510313962864-16276.1-

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました