(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200W LED投光器(屋外用)

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

200W LED投光器(屋外用)

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
129,423円  特別価格 
税込価格
142,365円  特別価格 

高輝度・高効率200WLED光源。【特長】・LED寿命は約40,000時間・電...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    27000
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    200
  • 詳細タイプ:
    灯体のみ
  • 光色:
    昼白色
  • 色温度:
    5000K
  • JANコード:
    4930510313818
  • 固有エネルギー消費効率(lm/W):
    135
  • コード長さ(m):
    5
  • 奥行(mm):
    235(灯体部)
  • 高さ(mm):
    420(灯体部)
  • 電源(V):
    100
  • 幅(mm):
    390(灯体部)
  • プラグ形状:
    2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
  • 定格寿命:
    40000
  • 電線仕様:
    ソフトンケーブルVCT
  • 電線太さ(m㎡):
    0.75
  • 電線芯線:
    3
  • 電源詳細:
    50/60Hz兼用
  • 三脚取付部寸法(mm):
    φ27
  • 質量(kg):
    11.5
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してく ださい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

LE-2005KD 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高効率100WLED(135lm/W)×2灯の強力タイプ
  • 灯体がそれぞれ首振り可能で、広範囲を照らせます。
  • 全光束:27,000ルーメン
  • 灯体部寸法(高×幅×奥行):H420×W390×D235mm
 
200W LED投光器(屋外用)  特長01

無段階調光ボリューム
(100%~10%)と点灯スイッチ付

200W LED投光器(屋外用)  特長02

上下の灯体が独立して、それぞれ上下左右首振り可能、1台で広範囲を照らせます。

型番電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電力・周波数)
摘要三脚
取付部
寸法
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
LE-2005KD5ソフトンケーブルVCT
0.75×3(接地付)
100W高輝度LED×2100V・200W
50/60Hz兼用
灯体のみ
無段階調光機能
(100%~10%)
φ2711.5
  • 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグが付いています。
  • 調光電線プラス2m付。
  • 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
  • LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
  • 仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
  • 高所に取り付ける場合は付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置をしてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

LE-2005KD

1台

1個

129,423円

115,044

( 126,548円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

高輝度・高効率200WLED光源。
【特長】
・LED寿命は約40,000時間
・電源投入ですぐに明るく点灯
・CO2排出量を削減
・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
・雨中でも安心の屋外用防雨型
・照明部は上下左右それぞれで首振り可能
・ガードネット付
【用途】
・建築土木工事、道路工事、工場、屋外イベント等に利用可能

(i)ご注意

  • 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してく ださい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200W LED投光器(屋外用)

200W LED投光器(屋外用)

    V-4 バイス

    V-4 バイス

      MH-M15 ミニハロゲンマグネットライト

      MH-M15 ミニハロゲンマグネットライト

        アタッチメントバー A-1

        アタッチメントバー A-1

          VM-4 バイス

          VM-4 バイス

            メタルハライドバルーン照明機

            メタルハライドバルーン照明機

              LEDバルーン

              LEDバルーン

                ミニハロゲンライト(クリップタイプ) 150W耐震ハロゲン球付 1.6m

                ミニハロゲンライト(クリップタイプ) 150W耐震ハロゲン球付 1.6m

                  メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ワコウ(和光機械工業) キタムラ産業 ハタヤリミテッド
                  通常価格 129,423円 2,180円 23,873円 2,260円 4,089円 322,500円 425,684円 17,878円
                  通常出荷日 4日目   1日目   1日目   5日目   4日目   8日目   11日目   5日目  
                  明るさ(lm) 27000 - 2750 - - - 41000 -
                  種類 LED その他 ハロゲン その他 その他 - - -
                  商品タイプ 投光器 関連用品 投光器 関連用品 関連用品 - - -
                  消費電力(W) 200 - 150 - - - 90~260 150
                  詳細タイプ 灯体のみ ダイキャスト成形ねじ付 100mmバイス - - 転造ねじ大型ツマミ付 98mmバイス - - -

                  200W LED投光器(屋外用)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 水銀灯では何ワット相当になりますか?
                  A
                  約750Wの水銀灯の2灯分の明るさです。

                  投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト