(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットホルダー HLD-2M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットホルダー HLD-2M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,459円
税込単価
1,605円

【特長】・樹脂成型バンドで確実に固定できる・蛍光灯フローレンライト(FXW型、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    関連用品
  • JANコード:
    4930510311289
  • 質量(g):
    220
  • 仕様:
    グローブパイプ径φ60・φ55用マグネットホルダー
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 本製品はハタヤフローレンライト(LED・蛍光灯)及びレンカライト(LED・蛍光灯)専用部品です。
  • 灯体1台につき、必ず2個以上使用して下さい。ホルダーは灯体グローブパイプの両端に離して取り付けてください。ホルダー同士が近すぎると保持力が弱く、落下の原因となります。垂直面や天井面に取り付ける場合は、マグネットの吸着面を鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着して、落下には十分注意してください。 薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。

Loading...

樹脂成型バンドで確実に固定できるホルダー

使用例

使用例

ハタヤリミテッド マグネットホルダーの仕様について

型式仕様質量
(kg)
HLD-2Mグローブパイプ径φ60・φ55用マグネットホルダー1個入0.22

この商品の使用方法について

取り扱い方法

Φ60(パイプ径60mm)/フローレンライト(LED・蛍光灯)の場合

φ60(パイプ径60mm)/フローレンライト(LED・蛍光灯)の場合
取り付け方法:パイプをホルダー内に挿し込み、ホルダーフックで下図の位置で固定します。
ホルダーフック/パイプ

取り外し方法:ホルダー部分を左右からパイプをたわませるように押すとホルダーフックが外れます。

取り外し方法:ホルダー部分を左右からパイプをたわませるように押すとホルダーフックが外れます。

Φ55(パイプ径55mm)/レンカライト(LED・蛍光灯)の場合

φ55(パイプ径55mm)/レンカライト(LED・蛍光灯)の場合
取り付け方法:パイプをホルダー内に挿し込み、ホルダーフックで下図の位置で固定します。
ホルダーフック

取り外し方法

取り外し方法:
1. ホルダーフックを押し下げます。
2. ホルダーを左右から押します。
3. ホルダーフックを持ち上げると外れます。

この商品の使用上の注意

  • 灯体1台につき、必ず2個以上使用して下さい。
  • ホルダーは灯体グローブパイプの両端に離して取り付けてください。
  • 垂直面に取り付ける場合は、マグネットの吸着面を鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着してください。薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。
  • 破損の原因となるため、マグネットに磁気カードやパソコン、携帯電話などの精密電子機器は近づけないでください。
  • ペースメーカー、電子医療器を装着されている方はマグネットの取り扱いに十分にご注意ください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLD-2M

1個

4個

1,459( 1,605円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂成型バンドで確実に固定できる
・蛍光灯フローレンライト(FXW型、FJW型)、蛍光灯レンカライト(FPX型、FP型)
・LEDフローレンライト(LXW型、LJW型)、LEDレンカライト(LPX型)
・LEDジューデンロングライト(LLW型)等に適合可能
【用途】
・金属壁面に取り付けて簡易仮設照明として利用可能

(i)ご注意

  • 本製品はハタヤフローレンライト(LED・蛍光灯)及びレンカライト(LED・蛍光灯)専用部品です。
  • 灯体1台につき、必ず2個以上使用して下さい。ホルダーは灯体グローブパイプの両端に離して取り付けてください。ホルダー同士が近すぎると保持力が弱く、落下の原因となります。垂直面や天井面に取り付ける場合は、マグネットの吸着面を鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着して、落下には十分注意してください。 薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マグネットホルダー HLD-2Mの型番HLD-2Mのページです。
型番HLD-2Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットホルダー HLD-2M

マグネットホルダー HLD-2M

    TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

    TRUSCO LED投光器"DELKURO(デルクロ)"

      LED作業灯 RGL-5

      LED作業灯 RGL-5

        LED投光器 DELKURO(デルクロ) アース付 2芯3芯両用タイプ

        LED投光器 DELKURO(デルクロ) アース付 2芯3芯両用タイプ

          40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

          40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

            ハタヤ 40WLED作業灯

            ハタヤ 40WLED作業灯

              アース付リフレクター投光器

              アース付リフレクター投光器

                リフレクター投光器二芯

                リフレクター投光器二芯

                  投光器三芯

                  投光器三芯

                    岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

                    岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

                      岩崎 作業灯(投光器)270W

                      岩崎 作業灯(投光器)270W

                        ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ

                        ハタヤ LED作業灯 20W電球色広角タイプ

                          ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプ

                          ハタヤ LED作業灯 20W電球色ビームタイプ

                            メーカー ハタヤリミテッド トラスコ中山 ハタヤリミテッド トラスコ中山 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド トラスコ中山 タイカツ タイカツ 岩崎電気 岩崎電気 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 1,459円 12,230円 18,617円 14,112円 38,889円 29,773円 5,349円 2,680円 3,735円 19,744円 15,352円 21,857円 21,026円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   5日目~   7日目~   6日目   5日目   1日目   1日目~  
                            種類 その他 - LED - LED - その他 その他 その他 - - - -
                            商品タイプ 関連用品 - 投光器 - 投光器 - 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 - -
                            JANコード 4930510311289 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 220 - 1640 - - - - - - - - - -
                            仕様 グローブパイプ径φ60・φ55用マグネットホルダー - - - - - - - - - - - -

                            マグネットホルダー HLD-2Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 1本の照明で何個必要ですか?
                            A
                            1本に対して、2個マグネットホルダーが必要になります。

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました