(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSGR-DLC6
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-DLC チョウコウリーマ

超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-DLC CSGR-DLC6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,112円
税込単価
28,723円

【特長】・アルミ、非鉄等に抜群の耐溶着性。・薄膜で切削性を損なわない。

詳細情報を確認する

  • 工具材質:
    超硬
  • 刃形状:
    ストレート
  • 被削材:
    アルミ / 銅
  • コーティング有無・表面処理:
    非鉄用(DLC)
  • 底刃(エンド刃):
    なし
  • 食付角度形状(°):
    30°
  • シャンク径公差:
    h6
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • 刃形状詳細:
    右刃ストレート
  • 穴種類:
    通り穴用
  • センタ:
    60°凹

型番

CSGR-DLC6 解除

Loading...

CSGR-DLC6 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-DLC 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
食付長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
刃径公差(mm)
刃数
溝長(mm)
首長 ℓ2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSGR-DLC6

6
0.8
120
6mm
+0.004~+0.009
6
12
72

1個

26,112( 28,723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ、非鉄等に抜群の耐溶着性。
・薄膜で切削性を損なわない。

Loading...

CSGR-DLC6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-DLCの型番CSGR-DLC6のページです。
型番CSGR-DLC6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-DLC

超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-DLC

    コーティングソリッドリーマ CSR-C

    コーティングソリッドリーマ CSR-C

      超硬ハードリーマ CKRH/CKRHM

      超硬ハードリーマ CKRH/CKRHM

        ステンレス加工用 サーメットリーマ SD

        ステンレス加工用 サーメットリーマ SD

          HRM ハンドリーマ(百分台) (刃径:Φ1.00~Φ10.00 1.0mmとび)

          HRM ハンドリーマ(百分台) (刃径:Φ1.00~Φ10.00 1.0mmとび)

            ソリッドテーパーピンリーマ CSTPR

            ソリッドテーパーピンリーマ CSTPR

              CRM 超硬ストレートリーマ

              CRM 超硬ストレートリーマ

                DLC超硬ソリッドアルミ用リーマ CSR-DLC

                DLC超硬ソリッドアルミ用リーマ CSR-DLC

                  ソリッドリーマ CSR

                  ソリッドリーマ CSR

                    コロドリル452CFRP(リジンリッチ)材用リーマ

                    コロドリル452CFRP(リジンリッチ)材用リーマ

                      NVリーマ(ストレートシャンク) S-NVR

                      NVリーマ(ストレートシャンク) S-NVR

                        超硬ミクロンリーマ CSR-MC

                        超硬ミクロンリーマ CSR-MC

                          超硬チャッキングリーマ CCRFM(OKタフコート)

                          超硬チャッキングリーマ CCRFM(OKタフコート)

                            メーカー 栄工舎 栄工舎 岡崎精工 エフ・ピー・ツール 岡崎精工 栄工舎 オーエスジー 栄工舎 栄工舎 サンドビック ニチアロイ 栄工舎 岡崎精工
                            通常価格 24,128円 5,829円 5,599円 8,800円 3,934円 5,456円 3,879円 9,408円 3,008円 14,986円 9,914円 5,056円 4,155円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   5日目  
                            工具材質 超硬 超硬 - - - 超硬 超硬 超硬 超硬 - - 超硬 -
                            刃形状 ストレート ストレート - ストレート ストレート テーパ ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート
                            被削材 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            コーティング有無・表面処理 非鉄用(DLC) 鋼用 - ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 非鉄用(DLC) ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート -
                            底刃(エンド刃) なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし

                            超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-DLCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSGR-DLC14
                            CSGR-DLC16
                            CSGR-DLC18
                            CSGR-DLC20
                            CSGR-DLC7
                            CSGR-DLC8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            食付長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 刃径公差
                            (mm)
                            刃数 溝長
                            (mm)
                            首長 ℓ2
                            (mm)

                            55,822円

                            ( 61,404円 )
                            1個 -

                            1日目

                            14115014mm+0.007~+0.01582283

                            58,024円

                            ( 63,826円 )
                            1個 -

                            1日目

                            161.518016mm+0.007~+0.015822110

                            66,313円

                            ( 72,944円 )
                            1個 -

                            1日目

                            181.518018mm+0.007~+0.015825107

                            70,780円

                            ( 77,858円 )
                            1個 -

                            1日目

                            201.520020mm+0.008~+0.017825125

                            28,864円

                            ( 31,750円 )
                            1個 -

                            1日目

                            70.81308mm+0.006~+0.01261678

                            28,288円

                            ( 31,117円 )
                            1個 -

                            1日目

                            80.81308mm+0.006~+0.01261678

                            ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました