【特長】・パイロット部があり偏心がない。・パイロット部の取替え、径の変更が可能...
Loading...
【特長】
・パイロット部があり偏心がない。
・パイロット部の取替え、径の変更が可能。
・刃数3枚につき安定性抜群。
・重切削が可能。
この商品に近い類似品がありませんでした。
CZCT17X12で型番確定
超硬パイロット付ザグリカッター テーパーシャンク CZCTの型番CZCT17X12のページです。
型番CZCT17X12に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CZCT14X8.8 |
CZCT15X10.2 |
CZCT16X10.5 |
CZCT18X13 |
CZCT19X13.7 |
CZCT20X14 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 座繰り径・大径 | 刃長 (mm) | 案内軸 (mm) | MT番号 | 全長 (mm) | 案内径 (mm) | 案内長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,304円 ( 11,334円 ) | 1個 | - | 1日目 | 14 | 15 | 5 | MT1 | 115.5 | 8.8 | 10 | |
10,624円 ( 11,686円 ) | 1個 | - | 1日目 | 15 | 15 | 5 | MT1 | 115.5 | 10.2 | 10 | |
11,008円 ( 12,109円 ) | 1個 | - | 1日目 | 16 | 15 | 6 | MT2 | 138.5 | 10.5 | 10 | |
12,160円 ( 13,376円 ) | 1個 | - | 1日目 | 18 | 15 | 6 | MT2 | 138.5 | 13 | 10 | |
12,864円 ( 14,150円 ) | 1個 | - | 1日目 | 19 | 15 | 6 | MT2 | 143.5 | 13.7 | 10 | |
14,144円 ( 15,558円 ) | 1個 | - | 1日目 | 20 | 15 | 6 | MT2 | 143.5 | 14 | 10 |