【特長】・パイロット部があり偏心がない。・パイロット部の取替え、径の変更が可能...
Loading...
【特長】
・パイロット部があり偏心がない。
・パイロット部の取替え、径の変更が可能。
・刃数3枚につき安定性抜群。
・重切削が可能。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ZCS6X3で型番確定
ハイスパイロット付ザグリカッター ストレートシャンク ZCSの型番ZCS6X3のページです。
型番ZCS6X3に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ZCS12X6.8 |
ZCS12X7.7 |
ZCS13X8.3 |
ZCS7X4 |
ZCS9X4.5 |
ZCS9X5.5 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 座繰り径・大径 | 刃長 (mm) | 案内軸 (mm) | 全長 (mm) | シャンク径 (mm) | 案内径 (mm) | 案内長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,751円 ( 5,226円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 12 | 20 | 5 | 90 | 10 | 6.8 | 10 | |
4,751円 ( 5,226円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 12 | 20 | 5 | 90 | 10 | 7.7 | 10 | |
4,981円 ( 5,479円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 13 | 20 | 5 | 90 | 12 | 8.3 | 10 | |
4,138円 ( 4,552円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 7 | 15 | 3 | 70 | 6 | 4 | 5 | |
4,138円 ( 4,552円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 9 | 15 | 3 | 80 | 8 | 4.5 | 5 | |
4,138円 ( 4,552円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 9 | 15 | 3 | 80 | 8 | 5.5 | 5 |