(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZCT38X20
ハイスパイロット付ザグリカッター テーパーシャンク ZCT センヨウカッター

ハイスパイロット付ザグリカッター テーパーシャンク ZCT ZCT38X20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,976円
税込単価
34,074円

【特長】・パイロット部があり偏心がない。・パイロット部の取替え、径の変更が可能...

詳細情報を確認する

  • 座繰り用途:
    多用途
  • シャンク仕様:
    MTシャンク
  • 刃材質:
    ハイス
  • 刃数:
    3
  • 刃径公差:
    0~+0.2mm
  • 刃形状:
    右刃右ネジレ
  • ネジレ角度:
    12°
  • 案内径公差:
    -0.05~0mm

型番

ZCT38X20 解除

Loading...

ZCT38X20 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ハイスパイロット付ザグリカッター テーパーシャンク ZCT 推奨切削条件表

型番リスト

型番
座繰り径・大径
刃長(mm)
案内軸(mm)
MT番号
全長(mm)
案内径(mm)
案内長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZCT38X20

38
50
10
MT3
198
20
20

1個

30,976( 34,074円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイロット部があり偏心がない。
・パイロット部の取替え、径の変更が可能。
・刃数3枚につき安定性抜群。
・重切削が可能。

カタログ

 

ZCT38X20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスパイロット付ザグリカッター テーパーシャンク ZCTの型番ZCT38X20のページです。
型番ZCT38X20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイスパイロット付ザグリカッター テーパーシャンク ZCT

ハイスパイロット付ザグリカッター テーパーシャンク ZCT

    超硬パイロット付ザグリカッター テーパーシャンク CZCT

    超硬パイロット付ザグリカッター テーパーシャンク CZCT

      沈めフライス(JIS II形) CBJIS

      沈めフライス(JIS II形) CBJIS

        ハイスパイロット付ザグリカッター ストレートシャンク ZCS

        ハイスパイロット付ザグリカッター ストレートシャンク ZCS

          皿小ネジ用沈めフライス SCB

          皿小ネジ用沈めフライス SCB

            ドリル付沈めフライス キャップボルト用 CBDR-V

            ドリル付沈めフライス キャップボルト用 CBDR-V

              斜めクロス穴用30°タイプのミニチャンファー

              斜めクロス穴用30°タイプのミニチャンファー

                六角穴付きボルト用沈めフライス テーパーシャンク CBT

                六角穴付きボルト用沈めフライス テーパーシャンク CBT

                  六角穴付きボルト用沈めフライス ストレートシャンク CB

                  六角穴付きボルト用沈めフライス ストレートシャンク CB

                    沈めフライス(JIS Ⅱ形)MT柄 CBJIST

                    沈めフライス(JIS Ⅱ形)MT柄 CBJIST

                      ザグリカッター トルネード(ガイド付) GT‐M

                      ザグリカッター トルネード(ガイド付) GT‐M

                        裏ザグリカッター UKC

                        裏ザグリカッター UKC

                          ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 CBDS-V

                          ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 CBDS-V

                            メーカー 栄工舎 栄工舎 第一ツール 栄工舎 第一ツール THE CUT カーメックス 栄工舎 栄工舎 第一ツール THE CUT 栄工舎 THE CUT
                            通常価格 5,680円 10,304円 5,309円 4,138円 3,665円 3,030円 6,553円 8,832円 3,507円 17,253円 18,258円 32,640円 3,030円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            座繰り用途 多用途 多用途 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 多用途 皿ネジ用(座繰りのみ) 六角穴付きボルト用(ドリル付) 多用途 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 六角穴付きボルト用(座繰りのみ) 裏座繰り用 皿ネジ用(ドリル付)
                            シャンク仕様 MTシャンク MTシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク MTシャンク ストレートシャンク MTシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク
                            刃材質 ハイス 超硬 ハイス ハイス ハイス ハイス 超硬 ハイス ハイス ハイス 超硬 ハイス ハイス
                            刃数 3 3 - 3 - - - 4 4 - - 1 -
                            刃径公差 0~+0.2mm 0~+0.2mm - 0~+0.2mm - - - 0~+0.2 0~+0.2 - - 0~+0.2 -

                            ハイスパイロット付ザグリカッター テーパーシャンク ZCTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZCT14X8.8
                            ZCT15X10.2
                            ZCT16X10.5
                            ZCT39X22
                            ZCT40X25
                            ZCT41X25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            座繰り径・大径 刃長
                            (mm)
                            案内軸
                            (mm)
                            MT番号 全長
                            (mm)
                            案内径
                            (mm)
                            案内長
                            (mm)

                            5,680円

                            ( 6,248円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            14255MT1115.58.810

                            7,025円

                            ( 7,728円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            15255MT1115.510.210

                            8,072円

                            ( 8,879円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            16256MT2138.510.510

                            30,976円

                            ( 34,074円 )
                            1個 -

                            1日目

                            395010MT31982220

                            32,064円

                            ( 35,270円 )
                            1個 -

                            1日目

                            405010MT31982520

                            32,064円

                            ( 35,270円 )
                            1個 -

                            1日目

                            415010MT31982520

                            座繰り用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました