(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED防爆型ミニライト・プラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED防爆型ミニライト・プラス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,980円
税込単価
24,178円

長距離照射を可能にしたポケットサイズの便利な防爆型ミニライト【特長】耐圧防爆構...

詳細情報を確認する

  • 出力 (W):
    3
  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ストラップタイプ
  • 特殊用途:
    防爆
  • 最大点灯時間(h):
    12
  • 電源:
    乾電池単3
  • 明るさ(lm):
    200
  • サイズ(mm):
    φ45×151
  • 明るさ(lx):
    約600(1m先中心部)
  • 色温度(K):
    5600
  • 照明装置:
    高輝度3W LED
  • 定格寿命(h):
    30000
  • 適合電池:
    単3アルカリ電池(LR6)×3個
  • 防爆構造:
    種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5
  • 付属品:
    テスト用電池
  • 質量(g):
    290(ケース除く)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • ニッカドやニッケル水素などの充電池(繰り返し充電のできるもの)は内部で破裂のおそれがあるため、絶対に使用しないでください。

型番

SEP-N3D 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 全光束:200ルーメン
  • 連続点灯時間:連続約12時間
  • 材質
    (1)本体・前キャップ:ダイカスト用アルミニウム合金
    (2)前面保護カバー:硬質板ガラス
型番適合電池照明装置防爆構造質量
(kg)
サイズ
種類爆発等級発火度
SEP-N3D単3アルカリ電池(LR6)×3個
※テスト用電池付属
高輝度3W白色LEDd(耐圧防爆構造)2G50.29
(ケース除く)
H45×W38×D151

注意・禁止事項

  • 使用済みの電池は各自治体の指示に従って廃棄してください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SEP-N3D

1個

1個

21,980( 24,178円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長距離照射を可能にしたポケットサイズの便利な防爆型ミニライト
【特長】耐圧防爆構造[d2G5]
・3防雨構造なので屋外使用可能
・直線的な白色ビーム光の3W高輝度LED
・100Lm以上の明るさを連続約4時間持続
・携帯に便利な帯電防止ケース付
・脚付なので転がらず、横置き・縦置きが可能
・落下防止用ストラップ付
・滑りにくいゴム製グリップとプロテクターゴム付(後部)
【用途】
・石油製品製造工場、化学プラント、タンクローリー、船舶、消防車、航空機、塗装ブースなどに利用可能

(i)ご注意

  • ニッカドやニッケル水素などの充電池(繰り返し充電のできるもの)は内部で破裂のおそれがあるため、絶対に使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED防爆型ミニライト・プラスの型番SEP-N3Dのページです。
型番SEP-N3Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED防爆型ミニライト・プラス

LED防爆型ミニライト・プラス

    SUREFIRE LEDライト “AVIATOR”

    SUREFIRE LEDライト “AVIATOR”

      ハンディライト E1B-MV

      ハンディライト E1B-MV

        ラジオ付ライト

        ラジオ付ライト

          アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15A

          アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15A

            メーカー ハタヤリミテッド SUREFIRE SUREFIRE ELPA朝日電器 トラスコ中山
            通常価格 21,980円 54,379円 32,120円 2,992円 1,982円
            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   6日目   2日目  
            出力 (W) 3 - - - -
            商品タイプ LED型 - - LED型 LED型
            種類 ストラップタイプ - - ストラップタイプ キーホルダタイプ
            特殊用途 防爆 - - 防滴 防滴
            最大点灯時間(h) 12 - 1.25時間 - 8.5

            LED防爆型ミニライト・プラスのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 防爆検定はどこまで通っていますか。
            A
            国内耐圧防爆のd2G5の基準を合格しています。

            ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました