(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V LEDケイ・ライト LWA-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC100V LEDケイ・ライト LWA-30

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,182円
税込単価
18,900円

高効率30WLED光源で手軽に使えるコンパクト投光器。【特長】・LED寿命は約...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    3000
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    30
  • 詳細タイプ:
    30W白色LED(COBタイプ)
  • 光色:
    昼白色
  • 色温度:
    5000K
  • JANコード:
    4930510313788
  • 固有エネルギー消費効率(lm/W):
    100
  • コード長さ(m):
    5
  • 電源(V):
    AC100
  • 付属品:
    3インチバイス、防眩シート(1枚)、LED電球色シート(2枚)
  • 電線仕様:
    VCT
  • 電線太さ(m㎡):
    0.75
  • 電線芯線:
    3
  • 仕様:
    防塵・防滴 IP65
  • 電源詳細:
    50/60Hz
  • 三脚取付部寸法(mm):
    φ20
  • 質量(kg):
    2.3/2.7(バイス含む)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 電源電圧はAC100Vの安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
  • LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長

AC100V LEDケイ・ライト LWA-30  製品仕様関連画像1

本体背面は丈夫なアルミダイカスト製ボディ

AC100V LEDケイ・ライト LWA-30  製品仕様関連画像2

防水カバー付
照明ON/OFFスイッチ

型番電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電力・周波数)
摘要三脚
取付部
寸法
質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
LAW-305VCT0.75×3(接地付)30W白色LED
(COBタイプ)
100V・30W
50/60Hz兼用
床置き用スタンド
V-3(GL)型バイス・防眩シート
LED電球色シート付
φ202.3
(2.7)
( )内は
バイス含
  • 寸法:H445×W236×D200(バイス付)
  • 全光束:3,600ルーメン
  • 上記製品には2P/2P接地付 兼用フキュートビプラグが付いています。
  • 電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
  • LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色、明るさが若干異なる場合があります。
  • 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LWA-30

1台

1個

17,182( 18,900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高効率30WLED光源で手軽に使えるコンパクト投光器。
【特長】
・LED寿命は約40,000時間
・電源投入ですぐに明るく点灯
・CO2排出量を削減
・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
・バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様
・ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター
・バイスでガッチリ固定(ツカミ幅75mm)
・本体背面は丈夫なアルミダイカスト製ボディで、防水カバー、照明ON/OFFスイッチが付いている
【用途】
・自動車整備、作業場、倉庫での作業用の照明に最適
・足場や棚に取り付けて高所照明として利用可能

(i)ご注意

  • 電源電圧はAC100Vの安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
  • LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V LEDケイ・ライト LWA-30の型番LWA-30のページです。
型番LWA-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V LEDケイ・ライト LWA-30

AC100V LEDケイ・ライト LWA-30

    40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

    40W LED作業灯(屋外用 4インチバイス付)

      200W LED投光器(屋外用)

      200W LED投光器(屋外用)

        30WLED投光器 200V 接地付 (屋外用)

        30WLED投光器 200V 接地付 (屋外用)

          乾電池式LED投光器 SLW-13SMD-DB

          乾電池式LED投光器 SLW-13SMD-DB

            岩崎 作業灯(投光器)270W

            岩崎 作業灯(投光器)270W

              屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

              屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

                岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

                岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

                  LEDボールライト

                  LEDボールライト

                    岩崎 作業灯(投光器)450W 2重絶縁構造

                    岩崎 作業灯(投光器)450W 2重絶縁構造

                      メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド SK-11 岩崎電気 ハタヤリミテッド 岩崎電気 ハタヤリミテッド 岩崎電気
                      通常価格 17,182円 38,889円 129,423円 40,879円 3,959円 15,352円 4,800円 19,744円 73,731円 17,162円
                      通常出荷日 1日目   4日目~   4日目   12日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   6日目   1日目~   4日目  
                      明るさ(lm) 3000 3700 27000 2400 乾電池3本使用時:(HIGH)最大850・(LOW)450、乾電池6本使用時:(HIGH)900・(LOW)600 - - - - -
                      種類 LED LED LED LED LED - その他 - LED -
                      商品タイプ 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器 投光器
                      消費電力(W) 30 40 200 30 - - - - - -
                      詳細タイプ 30W白色LED(COBタイプ) 屋外用 4インチバイス付 灯体のみ 防雨型 - - RC型 - - -

                      AC100V LEDケイ・ライト LWA-30のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 白熱灯では何ワット相当になりますか?
                      A
                      約300Wの白熱灯の投光器を同等の明るさです。

                      投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました