(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDジューデンロングライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LSW-8BP
LEDジューデンロングライト ハタヤリミテッド LEDジューデンロングライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,171円
税込単価
82,688円

長時間作業も安心の10時間連続点灯。充電式なので作業の行動範囲が拡大!【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    吊下げ式
  • 全光束(lm):
    1000
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 光色:
    昼白色
  • 色温度(K):
    5000
  • 光源:
    8W LED(40個)
  • 耐薬品性:
    なし
  • 使用電池:
    定格14.8V 5200mAh リチウムイオン電池
  • ビーム角(°):
    120
  • 構造:
    屋外用
  • 消費電力(W):
    8
  • 点灯時間(h):
    10
  • 充電時間(h):
    6
  • 付属品:
    ACアダプター・専用充電スタンド
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

LSW-8BP 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番カバー仕様タイプ使用電池光源ビーム角点灯時間
(h)
充電時間
(h)
構造摘要質量
(kg)
LLW-8BPクリアタイプL定格14.8V
 5,200mAh
 リチウムイオン電池 
8W LED
(40個)
120度連続約10約6屋外用専用ACアダプター
充電スタンド
養生カバー5枚付
1.8
LLW-8BWP防眩カバータイプL
LSW-8BPクリアタイプS1.6
LSW-8BWP防眩カバータイプS
  • LED光源にはばらっきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
  • 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。
  • バッテリーは空の状態で長期間放置せず、こまめに充電を行ってください。
  • 本製品は屋外用ですが、充電する場合は、必ず屋内の水やホコリがかからない換気された場所で行ってください。
  • 使用済み電池パックのリサイクルにご協力ください。

外形図

LEDジューデンロングライト 外形図

( )内はLSW型の寸法

 
商品情報を表示

LSW-8BP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSW-8BP

クリアカバー
W82×H102×L819
4930510313702
1600
1台

1個

75,171( 82,688円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長時間作業も安心の10時間連続点灯。充電式なので作業の行動範囲が拡大!
【特長】
・安心の屋外用防じん・防雨型。
・グローブパイプは耐薬品性なので溶剤での拭き取り洗浄可能。
・電池パック式なので、電池パックだけ取り外して充電できます。
・広所照明に適したタイプLと狭所照明に適したタイプSの長短2タイプ。
・まぶしさを抑える防眩カバータイプもラインアップ。※照度が若干低下します。
・点灯時間:連続10時間、充電時間:約6時間。
【用途】
・プラント、発電所や各種現場の仮設照明に。
・自動車、船舶、電車、産業機械等の生産工場に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDジューデンロングライトの型番LSW-8BPのページです。
型番LSW-8BPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDジューデンロングライト

LEDジューデンロングライト

    トラフ1灯型器具 LED40形直管専用

    トラフ1灯型器具 LED40形直管専用

      充電式 COB LEDスリムライト

      充電式 COB LEDスリムライト

        LED屋内用ライン器具 調光 L色/N色/W色/WW色

        LED屋内用ライン器具 調光 L色/N色/W色/WW色

          反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用

          反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用

            LEDチューブライトマルチ

            LEDチューブライトマルチ

              LEDチューブライトマルチ用オプション

              LEDチューブライトマルチ用オプション

                IRIS ラインルクス防雨・防湿型 トラフ型40形

                IRIS ラインルクス防雨・防湿型 トラフ型40形

                  メーカー ハタヤリミテッド オーム電機(ライト) シグネット 東芝ライテック オーム電機(ライト) 日動工業 日動工業 アイリスオーヤマ
                  通常価格 66,309円 3,489円 8,988円 15,620円 5,389円 8,937円 1,219円 17,866円
                  通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   5日目   5日目   1日目   1日目   39日目  
                  商品タイプ LED照明 その他 LED照明 LED蛍光ランプ その他 LED照明 - -
                  仕様 吊下げ式 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 - -
                  全光束(lm) 1000 - - - - 1800 - -
                  照明器具タイプ 1灯用 - - - - 1灯用 - -
                  光色 昼白色 - - - - - - -

                  LEDジューデンロングライトのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  LLW-8BP
                  LLW-8BWP
                  LSW-8BWP
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  詳細タイプ サイズ
                  (mm)
                  JANコード 質量
                  (g)
                  内容量

                  69,075円

                  ( 75,983円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  クリアカバーW82×H102×L142549305103139171800-

                  66,309円

                  ( 72,940円 )
                  1個 -

                  19日目

                  防眩カバーW82×H102×L142549305103139241800-

                  67,914円

                  ( 74,705円 )
                  1個 あり

                  19日目

                  防眩カバーW82×H102×L81949305103139481600-

                  LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました