(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDタッチカンライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDタッチカンライト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,789円 ~ 28,961円  特別価格 
税込価格
20,668円 ~ 31,857円  特別価格 

高輝度10W LED、フレキシブルパイプで照明方向が自由自在のLEDスタンドラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    スタンド式
  • 全光束(lm):
    1000
  • 照明器具タイプ:
    1灯用
  • 色温度(K):
    5000
  • 太さ(mm²):
    0.75
  • 芯数(C):
    2
  • 照明装置:
    10W高輝度LED
  • 定格電圧(V):
    100
  • 消費電力(W):
    10
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番タイプ電線仕様照明装置定格
(電圧・消費電力
周波数)
摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
LDT-10フロアスタンド5VCTFK 0.75×210W
高輝度LED
100V・10W
50/60Hz兼用
無段階
調光ボリューム式
スイッチ付
(100~10%)
2.6
LD-10Dデスクスタンド1.6耐熱コード 0.75×21.3
LD-10Mマグネット1.7
LD-10Cクリップ1.0
  • LEDのみの交換はできません。
  • 電線長は本体収納長を含みます。
  • 電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。
  • 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
  • LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
  • マグネットタイプを垂直面に取り付ける場合、マグネットの吸着面を鉄板厚ができるだけ厚い構造物に吸着してください。薄板はマグネットの吸着力が弱く、落下の原因となります。
  • ペースメーカー、電子医療器を装着されている方はマグネットに十分にご注意ください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
サイズ(mm)
電線長さ(m)
電線種別
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリップタイプ
H465×W160×D164
1.6
耐熱コード
4930510314013
1.0
1台

1個

18,789( 20,668円 )

1日目

デスクスタンドタイプ
H425×W195×D186
1.6
耐熱コード
4930510313993
1.3
1台

1個

19,659( 21,625円 )

1日目

マグネットタイプ
H445×W160×D81
1.6
耐熱コード
4930510314006
1.7
1台

1個

21,536( 23,690円 )

1日目

フロアスタンドタイプ
H1050~1550×W310×D269
5
VCTFK
4930510313986
2.6
1台

1個

28,961円

24,944

( 27,438円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高輝度10W LED、フレキシブルパイプで照明方向が自由自在のLEDスタンドライトシリーズ
【特長】
・100%~10%の無段階調光ボリューム式スイッチ。
・用途に合わせて選べる4タイプ。
フロアスタンドタイプ:1050~1550mmの高さ調整可能。高さ調整は簡単なレバーロック方式。安定感のある五脚ベース(裏側におもり付)
デスクスタンドタイプ:発熱が少ないため、読書やデスクワークに。安定感のある五脚ベース。
マグネットタイプ:磁力がON/OFFできる切替式マグネット付。水平・垂直面取り付け可能。
クリップタイプ:バネクリップで作業台上の任意の位置に取り付け可能。有効つかみ幅 最大φ50mm
【用途】
・作業台の手元照明に
・機械に取り付けて手元照明に。
・読書灯、デスクワークに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDタッチカンライト

LEDタッチカンライト

    LEDタッチポンライト

    LEDタッチポンライト

      防爆形LEDランプ照明器具EXIDL2011SA1-28-G

      防爆形LEDランプ照明器具EXIDL2011SA1-28-G

        防爆形LEDランプ照明器具EXIDL2011SA1-22-G

        防爆形LEDランプ照明器具EXIDL2011SA1-22-G

          防爆形LEDランプ照明器具EXIDL2011SA1-16-G

          防爆形LEDランプ照明器具EXIDL2011SA1-16-G

            住宅用 ランプ交換可能形 屋外スポットライト LED電球

            住宅用 ランプ交換可能形 屋外スポットライト LED電球

              住宅用 ランプ交換可能形/LED電球 屋外ブラケット ポーチ灯 LEDB88940

              住宅用 ランプ交換可能形/LED電球 屋外ブラケット ポーチ灯 LEDB88940

                防爆形LEDランプ照明器具EXIDL3011SA1-22-G

                防爆形LEDランプ照明器具EXIDL3011SA1-22-G

                  住宅用 LED一体形屋外ブラケット LEDB87930

                  住宅用 LED一体形屋外ブラケット LEDB87930

                    メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 東芝ライテック 東芝ライテック 岩崎電気 東芝ライテック
                    通常価格 18,789円 16,048円 71,451円 71,005円 70,815円 8,249円 19,505円 74,059円 10,494円
                    通常出荷日 1日目   1日目   9日目   9日目   9日目   5日目   5日目   9日目   5日目  
                    商品タイプ LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明 LED照明
                    仕様 スタンド式 スタンド式 高天井用 高天井用 高天井用 照明器具 照明器具 高天井用 照明器具
                    全光束(lm) 1000 1000 1160 1160 1160 - 450 1160 420
                    照明器具タイプ 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用 1灯用
                    色温度(K) 5000 5000 - - - - - - -

                    LEDタッチカンライトのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました