(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TID080R12-12
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 TACドリル

ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 TID080R12-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
46,880円
税込単価
51,568円

独自のクランプ機構により高いインデックス精度と信頼性を実現し、再研磨が不要で予...

詳細情報を確認する

  • 加工穴深さ(L/D)(mm):
    12
  • 油穴(オイルホール):

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

TID080R12-12 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【圧倒的な工具寿命と優れた加工性能を実現するヘッド交換式ドリル】

再研・再コートが不要なヘッド交換式ドリルは安定長寿命を提供

 
DrillMeister刃先(マージン)の状態

 

ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 製品基本仕様・特徴03
  • ヘッド交換式により、常に新品ヘッドが使用できる
  • 最適な膜厚状態での使用により工具寿命延長
  • 一定コーティング品質により、寿命のバラつきを最小化

 

複数回再コートを実施した
ソリッドドリルの刃先(マージン)の状態
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 製品基本仕様・特長04
  • 複数回の再コートにより過大な膜厚
  • 過大な膜厚によるコーティング膜の脆弱化
  • 本来のコーティング性能が十分に発揮できない
  • 寿命のバラつきが発生

操作性に優れたヘッド交換式ドリル

■高精度+高剛性+高能率

  • 独自のクランプ機構により高いインデックス精度と高い信頼性を実現
  • ワンアクションで工具交換時間を大幅短縮
  • 再研磨が不要で予備、在庫工具が削減可能
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 関連画像1
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 関連画像2

■ボディの耐久性アップ

  • 新クランプ機構は、他社品に見られるような保持力低下による切れ刃損傷を大幅に抑制し、長寿命化を実現
  • 独自クランプ形状によりヘッド抜け落ちを防止

TID形シャンク

  • 最適化されたねじれ溝により、深穴加工時の切りくず排出性を向上
  • ツイステッドオイルホールの採用で、クーラント吐出量が大幅アップ
  • 円筒シャンクボディ(L/D=3.5, 6, 8)は長いシャンク長を採用。
    ツールホルダ把握時のシャンク把握長の調整幅が大きく、従来品よりも柔軟な突出し長調整が行え必要最低限の溝長を維持したままでの干渉回避が可能
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 製品の基本仕様・特長02

性能・試験情報

工具径加工穴径公差の目安
φ8 -φ17.90~+0.08
φ18 -φ22.90~+0.095
ヘッド交換式による寿命管理例
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 製品基本仕様・特徴03
  • 長寿命かつ寿命のばらつきが少ないので、高い寿命設定が可能
ソリッドドリルによる寿命管理例
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 製品基本仕様・特長06
  • 低い寿命に合わせた寿命設定になる

外形図

ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ヘッド解放トルク測定用キー

ヘッドアンクランプ時の解放トルクをトルクドライバーにて測定しボディ寿命を判断します。
ボディ寿命となる目安の解放トルク値(目安値を下回ったらボディ寿命と判定)は下記を参照下さい。

専用キー型番:KHS-TID10-19.99

ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 使用方法1

市販のトルクドライバーに接続可能です。

 

ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 使用方法2

交換目安解放トルク

ヘッド形番N・mcN・m
DMP100-1090.220
DMP110-1190.220
DMP120-1290.2525
DMP130-1390.2525
DMP140-1490.330
DMP150-1590.330
DMP160-1690.3535
DMP170-1790.3535
DMP180-1890.440
DMP190-1990.440

面取りホルダへのDrillMeister取り付け方法

後部の突出し調整ねじでドリルの突出し量を調整することができます。
また、突出し調整ねじで切削抵抗を受ける役割があるので、突出し調整ねじを必ずドリル後端に突き当ててください。

ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 使用方法4

手順

    (1)面取りインサートを取り付けずにDrillMeister を面取りホルダに挿入してください。
    (2)後端部より、突出し調整ねじでドリルの突出し長を調整してください。
    (3)この際、ボディの固定は必ず本体のコッタ部分になるようドリルの位相を調整して下さい。
    (4)面取りインサートを取り付けてください。面取りインサートをインサート座と本体の受け部分に押し当てながら締め付けてください。

    注意

    DrillMeister を本体より外す際には必ず面取りインサートを取り外して行ってください。
    突出し調整ねじは先端からもマイナスドライバなどで調整が可能です。一度、ホルダなどにセッティング後にドリルの突出しを変更する場合に使用が可能です。

    推奨切削条件

    推奨切削条件表

    ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 推奨切削条件表
    • 上記切削条件は一般的な加工条件の目安です。
    • 使用機械の馬力や剛性および被削材によって変更する必要があります。
    • 機械剛性や切削条件などにより穴径は変動することがあります。
    • L/D=8&12での加工時は、上記推奨値の低~中間の条件が推奨されます。

    選定サポート情報

    部品
    ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 選定サポート

    選定サポート情報

    ■ドリルの計算式

    切削速度の計算

    ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 関連画像3
    ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 関連画像4
    回転数より切削速度を計算する場合(ドリル回転の場合)
    ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 関連画像5
    回転数より切削速度を計算する場合(被削材回転の場合)
    ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 関連画像6
    切削速度より回転数を計算する場合(ドリル回転の場合)
    ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 関連画像7

    Vc:切削速度(m/min)
    D:ドリル径(mm)〔DC〕
    n:回転数(min-1
    π:円周率

    切削速度より回転数を計算する場合(被削材回転の場合)
    ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 関連画像8

    Vc:切削速度(m/min)
    D:加工径(mm)〔DC〕
    n:回転数(min-1
    π:円周率

    送り速度の求め方

    ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 関連画像9
    Vf:送り速度(mm/min)
    f:送り(mm/rev)
    n:回転数(min-1

    〔  〕はカタログ本文中の表記記号(ISO準拠)

    注意・禁止事項

    L/D=8&12ドリル加工時の注意点

    ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12 注意事項
    • (1)ガイド穴を加工。ガイド穴の深さは0.5×D程度
      ガイド穴と深穴加工は同じヘッド径のヘッドをご使用ください
    • (2)100min-1程度の低速で回転させ、穴底の数mm手前までゆっくり挿入
    • (3)切削油&切削回転数ON、加工開始
    • (4)推奨条件で所定の深さまで加工

    ※L/D=8&12ドリルをガイド穴無しで加工する場合はDMCヘッドを使用してください

    型番リスト

    型番
    ドリル径(刃径)(mm)
    全長(L1)(mm)
    首下長・溝長(L3)(mm)
    シャンク径・MT No
    適合ヘッド
    シャンク長(mm)
    ポケットサイズ(mm)
    加工公差(mm)
    CADデータ有無(2D/3D)
    シャンクタイプ
    寸法 ℓ(mm)
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    TID080R12-12

    8~8.4
    156.4
    98
    12
    DM*080~DM*084
    45
    8
    0~0.08
    -
    -
    -

    1個

    46,880( 51,568円 )

    1日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    独自のクランプ機構により高いインデックス精度と信頼性を実現し、再研磨が不要で予備・在庫工具の削減が可能なドリルマイスター用のパーツです。

    (i)ご注意

    • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    カタログ

     

    TID080R12-12で型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12の型番TID080R12-12のページです。
    型番TID080R12-12に関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12

    ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12

      ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=3

      ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=3

        ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=5

        ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=5

          刃先交換式ドリル TDX-F-3

          刃先交換式ドリル TDX-F-3

            刃先交換式ドリル TDX-F-2

            刃先交換式ドリル TDX-F-2

              刃先交換式ドリル TDX-F-5

              刃先交換式ドリル TDX-F-5

                深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=10

                深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=10

                  深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=15

                  深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=15

                    刃先交換式ドリル TDX-F L/D=4

                    刃先交換式ドリル TDX-F L/D=4

                      深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25

                      深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25

                        ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=3 TID-F-3

                        ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=3 TID-F-3

                          深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20

                          深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20

                            ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=8 TID-F-8

                            ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=8 TID-F-8

                              メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                              通常価格 46,880円 50,750円 61,020円 38,620円 35,990円 48,240円 87,000円 81,750円 43,950円 83,220円 27,740円 84,000円 46,170円
                              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                              加工穴深さ(L/D)(mm) 12 - - - - - - - - - - - -
                              油穴(オイルホール) - - - - - - - - - - - -

                              ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12のレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              この商品のバリエーション

                              型番
                              TID085R12-12
                              TID090R12-12
                              TID095R12-12
                              TID100R16-12
                              TID105R16-12
                              TID115R16-12
                              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                              出荷日
                              ドリル径(刃径)
                              (mm)
                              全長(L1)
                              (mm)
                              首下長・溝長(L3)
                              (mm)
                              シャンク径・MT No 適合ヘッド シャンク長
                              (mm)
                              ポケットサイズ
                              (mm)
                              加工公差
                              (mm)
                              CADデータ有無
                              (2D/3D)
                              シャンクタイプ 寸法 ℓ
                              (mm)

                              46,880円

                              ( 51,568円 )
                              1個 -

                              1日目

                              8.5~8.9162.410412DM*085~DM*0894580~0.08---

                              46,880円

                              ( 51,568円 )
                              1個 -

                              1日目

                              9~9.4168.811012DM*090~DM*0944590~0.08---

                              46,880円

                              ( 51,568円 )
                              1個 -

                              1日目

                              9.5~9.9174.811612DM*095~DM*0994590~0.08---

                              52,140円

                              ( 57,354円 )
                              1個 -

                              1日目

                              10~10.4184.2121.816DM*100~DM*10448100~0.08---

                              52,140円

                              ( 57,354円 )
                              1個 -

                              1日目

                              10.5~10.9190.2127.916DM*105~DM*10948100~0.08---

                              52,140円

                              ( 57,354円 )
                              1個 -

                              1日目

                              11.5~11.9202.6140.116DM*110~DM*11448110~0.08---

                              ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              ツール用品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました