(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TIS270F32-3
ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=3 ハサキコウカンドリル

ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=3 TIS270F32-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
50,750円
税込単価
55,825円

【特長】・工具径:Φ36~41mm。・加工穴深さ:L/D=3。

詳細情報を確認する

  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

TIS270F32-3 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

独自のクランプ方式とインサート形状により、大径穴加工時における生産性と信頼性を向上

 
【2枚刃仕様】
  • ドリルヘッドの2枚の有効刃により、高い生産性と信頼性を発揮
ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=3 製品の基本仕様・特長01
【最適化されたボディ】
  • 切りくずの排出性と剛性のバランスに優れた溝設計
ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=3 製品の基本仕様・特長02

【独自のクランプ機構】

ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=3 製品の基本仕様・特長03
迅速でしかも強固にヘッドをクランプできる独自の方式を採用することにより、穴精度の向上と工具の長寿命化を実現
  • ボディをドリルホルダや機械から取り外すことなく、ヘッドの交換が可能。面倒なドリルの再位置出しなどの必要性を排除
  • 独自の非対称クランプ形状によりドリルヘッド交換時の優れた繰り返し精度と高いフレ精度を実現
  • ドリルヘッドとボディの拘束接触面を広くとることにより、高いクランプ剛性を誇り、信頼性を向上
  • 取り換え可能なねじを交換することで、ボディを長く使用することが可能

【高い生産性】

ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=3 製品の基本仕様・特長004

外形図

ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=3 外形図

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
首下長・溝長(L3)(mm)
シャンク径・MT No
適合ヘッド
シャンク長(mm)
ポケットサイズ(mm)
加工公差(mm)
ΦD(mm)
寸法 ℓ1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TIS270F32-3

27-27.9
81
32
SMP27*
60
27
+0.05/0
40
120

1個

50,750( 55,825円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具径:Φ36~41mm。
・加工穴深さ:L/D=3。

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

TIS270F32-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=3の型番TIS270F32-3のページです。
型番TIS270F32-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=3

ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=3

    ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=5

    ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=5

      ヘッド交換式ドリル DrillMeister用 ドリルボディ TID L/D=1.5

      ヘッド交換式ドリル DrillMeister用 ドリルボディ TID L/D=1.5

        マジックドリル DRVホルダ 2D

        マジックドリル DRVホルダ 2D

          ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=3 TID-F-3

          ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=3 TID-F-3

            マジックドリル DRVホルダ 3D

            マジックドリル DRVホルダ 3D

              刃先交換式ドリル TDX-F-2

              刃先交換式ドリル TDX-F-2

                刃先交換式ドリル TDX-F L/D=4

                刃先交換式ドリル TDX-F L/D=4

                  ドリルフォース・マイスター 再研削ホルダ

                  ドリルフォース・マイスター 再研削ホルダ

                    マジックドリル DRVホルダ 4D

                    マジックドリル DRVホルダ 4D

                      刃先交換式ドリル TDX-F-5

                      刃先交換式ドリル TDX-F-5

                        ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=5 TID-F-5

                        ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=5 TID-F-5

                          マジックドリル DRVホルダ 5D

                          マジックドリル DRVホルダ 5D

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ 京セラ
                            通常価格 50,750円 61,020円 24,460円 35,130円 27,740円 36,780円 35,990円 43,950円 54,604円 42,580円 48,240円 37,820円 46,100円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目   3日目~  
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D 2D/3D 2D/3D - 2D/3D - - - - - - 2D/3D -
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク - - - - - - - - - - -

                            ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TIS260F32-3
                            TIS280F32-3
                            TIS290F32-3
                            TIS300F32-3
                            TIS310F32-3
                            TIS320F40-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            首下長・溝長(L3)
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 適合ヘッド シャンク長
                            (mm)
                            ポケットサイズ
                            (mm)
                            加工公差
                            (mm)
                            ΦD
                            (mm)
                            寸法 ℓ1
                            (mm)

                            50,750円

                            ( 55,825円 )
                            1個 -

                            1日目

                            26-26.97832SMP26*6026+0.05/040117

                            54,000円

                            ( 59,400円 )
                            1個 -

                            1日目

                            28-28.98432SMP28*6028+0.05/040128.4

                            54,000円

                            ( 59,400円 )
                            1個 -

                            1日目

                            29-29.98732SMP29*6029+0.05/040131.4

                            54,000円

                            ( 59,400円 )
                            1個 -

                            1日目

                            30-30.99032SMP30*6030+0.06/042134.7

                            58,730円

                            ( 64,603円 )
                            1個 -

                            1日目

                            31-31.99332SMP31*6031+0.06/042137.7

                            58,730円

                            ( 64,603円 )
                            1個 -

                            1日目

                            32-32.99640SMP32*6832+0.06/048143

                            ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました