(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SMP260-AH725
DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形 セッサクコウグ

DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形 SMP260-AH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,860円
税込単価
14,146円

【特長】・ドリルヘッドの2枚の有効刃により、高い生産性と信頼性を発揮・独自のブ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SMP260-AH725 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

独自のクランプ方式とインサート形状により、大径穴加工時における生産性と信頼性を向上

 
【2枚刃仕様】
  • ドリルヘッドの2枚の有効刃により、高い生産性と信頼性を発揮
DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形 製品の基本仕様・特長01
【最適化されたボディ】
  • 切りくずの排出性と剛性のバランスに優れた溝設計
DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形 製品の基本仕様・特長02

【独自のクランプ機構】

DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形 製品の基本仕様・特長03
迅速でしかも強固にヘッドをクランプできる独自の方式を採用することにより、穴精度の向上と工具の長寿命化を実現
  • ボディをドリルホルダや機械から取り外すことなく、ヘッドの交換が可能。面倒なドリルの再位置出しなどの必要性を排除
  • 独自の非対称クランプ形状によりドリルヘッド交換時の優れた繰り返し精度と高いフレ精度を実現
  • ドリルヘッドとボディの拘束接触面を広くとることにより、高いクランプ剛性を誇り、信頼性を向上
  • 取り換え可能なねじを交換することで、ボディを長く使用することが可能

【高い生産性】

DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形 製品の基本仕様・特長004
 

【AH725:高い信頼性のPVD材種】
AH725は、コーティング表面の平滑度を高めることで刃先への溶着を低減し、耐チッピング性を向上、大径加工時の工具の長寿命化を実現。

DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形 製品の基本仕様・特長05
 

【最適化された刃先処理と専用のPVD材種の組み合わせにより、大径加工時での工具長寿命化を実現】

DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形 製品の基本仕様・特長06

材種

ドリル加工に最適化された新コーティング材種により長寿命を実現

DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形 材種

性能・試験情報

切削性能

DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形 切削性能
[P]
ドリル : φ26 mm
被削材 : S55C
切削速度 : Vc = 100 m/min
送り : f = 0.35 mm/rev

耐摩耗性の大幅向上により、刃先寿命を大幅改善。
また、強固なクランプシステムとの組合せにより安定した長寿命を達成可能。

外形図

DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形 推奨切削条件表

適用被削材

DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形 適用被削材

選定サポート情報

推奨被削材

DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形 推奨被削材

型番リスト

型番
適合本体
ドリル径(刃径)(mm)
ドリル先端長(mm)
機能長さ(mm)
有効長(mm)
ポケットサイズ(mm)
工具材質
加工公差(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SMP260-AH725

TIS260F32-□
26
4.04
7.51
11.55
26
AH725
-0.015~+0.014
2D/3D

1個

12,860( 14,146円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリルヘッドの2枚の有効刃により、高い生産性と信頼性を発揮
・独自のブレードタイプのヘッドを採用、Φ20mm~Φ41mmの比較的大径の穴あけ加工において、驚異的な信頼性を誇るヘッド交換式ドリル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

SMP260-AH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形の型番SMP260-AH725のページです。
型番SMP260-AH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形

DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形

    ダイジェット TA-EZドリル チップ

    ダイジェット TA-EZドリル チップ

      ドリルヘッド DMP・DMN

      ドリルヘッド DMP・DMN

        SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-H

        SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-H

          CoroDrill 870 ヘッド交換式ドリル

          CoroDrill 870 ヘッド交換式ドリル

            SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-L

            SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-L

              SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-G

              SumiDrill WDX型・PDL型・PCT型用インサート WDXT-G

                TIDCF用チップ

                TIDCF用チップ

                  刃先交換式ドリル用チップ TEZ

                  刃先交換式ドリル用チップ TEZ

                    TA-EZドリル用チップ

                    TA-EZドリル用チップ

                      TAタイラードリル用チップ

                      TAタイラードリル用チップ

                        穴あけ用

                        穴あけ用

                          IDI-SG(140°汎用ドリルヘッド)

                          IDI-SG(140°汎用ドリルヘッド)

                            メーカー タンガロイ ダイジェット タンガロイ 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ ダイジェット ダイジェット ダイジェット サンドビック イスカル
                            通常価格 11,030円 10,701円 6,520円 606円 34,629円 606円 606円 2,200円 7,418円 7,688円 8,910円 2,053円 6,047円
                            通常出荷日 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(チタン合金) / H(高硬度材) - - - - - - - - P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) P(鋼) / M(ステンレス鋼) - P(鋼)
                            コーティング・表面処理有無 あり - - - - - - - あり -
                            刃数(枚) 2 - 2 - - - - - - - - - -
                            先端角 140° - 140° - - - - - - - - - -
                            コーティング・表面処理(詳細) PVDコーティング - - - - - - - - - - - -

                            DrillForceMeister用ドリルヘッド SMP形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SMP205-AH9130
                            SMP206-AH9130
                            SMP210-AH9130
                            SMP260-AH9130
                            SMP261-AH725
                            SMP261-AH9130
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合本体 ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            ドリル先端長
                            (mm)
                            機能長さ
                            (mm)
                            有効長
                            (mm)
                            ポケットサイズ
                            (mm)
                            工具材質 加工公差
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            11,030円

                            ( 12,133円 )
                            1個 -

                            1日目

                            TIS200F25-□20.53.26.249.4420AH9130-0.015~+0.014-

                            11,870円

                            ( 13,057円 )
                            1個 -

                            1日目

                            TIS200F25-□20.63.226.189.420AH9130-0.015~+0.014-

                            11,900円

                            ( 13,090円 )
                            1個 -

                            1日目

                            TIS210F25-□213.295.949.2321AH9130-0.015~+0.014-

                            13,220円

                            ( 14,542円 )
                            1個 -

                            1日目

                            TIS260F32-□264.047.5111.5526AH9130-0.015~+0.014-

                            12,860円

                            ( 14,146円 )
                            1個 -

                            1日目

                            TIS260F32-□26.14.067.4511.5126AH725-0.015~+0.0142D/3D

                            14,230円

                            ( 15,653円 )
                            1個 -

                            1日目

                            TIS260F32-□26.14.067.4511.5126AH9130-0.015~+0.014-

                            ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました