(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HS50-LNFR-54API
内径ねじ切り加工用ホルダ HS-LNFR-54API形 ハサキコウカンドリル

内径ねじ切り加工用ホルダ HS-LNFR-54API形 HS50-LNFR-54API

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
79,360円
税込単価
87,296円

【特長】・平置きタイプインサート使用・両面仕様・6コーナインサート対応

詳細情報を確認する

  • 適合山数:
    5、4
  • 勝手:
  • さらい刃対応:
    あり
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    LDS54**FT-CB♯○○○
  • チップ内接円記号:
    27
  • クランプねじ:
    STC-11
  • スパナ:
    1/8HEX

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

HS50-LNFR-54API 解除

Loading...

HS50-LNFR-54API の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ねじ種類適合山数勝手さらい刃対応最小加工径シャンク径全長
HS40-LNFR-54APIAPIバットレス60度(BCSG)/API丸60度(CSG、LCSG)5、4あり50mm40mm32mm
HS50-LNFR-54APIAPI丸60度(CSG、LCSG)5、4あり63mm50mm40mm

型番リスト

型番
ねじ種類
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃先距離(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS50-LNFR-54API

API丸60°(CSG、LCSG)
63
50
40
35

1個

79,360( 87,296円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平置きタイプインサート使用
・両面仕様
・6コーナインサート対応

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

HS50-LNFR-54APIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径ねじ切り加工用ホルダ HS-LNFR-54API形の型番HS50-LNFR-54APIのページです。
型番HS50-LNFR-54APIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径ねじ切り加工用ホルダ HS-LNFR-54API形

内径ねじ切り加工用ホルダ HS-LNFR-54API形

    内径ねじ切り加工用ホルダ HS-MTHOR

    内径ねじ切り加工用ホルダ HS-MTHOR

      DPT2 ねじ切り(内径用)ボーリングヘッド

      DPT2 ねじ切り(内径用)ボーリングヘッド

        T-Max U-ロック 内径ねじ切り用カッティングヘッド R/L566.0KFC-11

        T-Max U-ロック 内径ねじ切り用カッティングヘッド R/L566.0KFC-11

          T-Max ねじ切り用ツインロックヘッド R566.39KF

          T-Max ねじ切り用ツインロックヘッド R566.39KF

            コロスレッド266 ねじ切りカートリッジ 266R/LKF-CA

            コロスレッド266 ねじ切りカートリッジ 266R/LKF-CA

              サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット C-266R/LKF-16

              サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット C-266R/LKF-16

                サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット C-266R/LKF-22

                サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット C-266R/LKF-22

                  MMTI ねじ切り(内径用) ボーリングバー

                  MMTI ねじ切り(内径用) ボーリングバー

                    T-Max U- ロックねじ切り加工用カッティングユニットC-R/L166.0KF-11

                    T-Max U- ロックねじ切り加工用カッティングユニットC-R/L166.0KF-11

                      TungT-Clampシリーズ ねじ切り工具用シャンク S-570形

                      TungT-Clampシリーズ ねじ切り工具用シャンク S-570形

                        サンドビック T-Max U-ロック ねじ切りボーリングバイト

                        サンドビック T-Max U-ロック ねじ切りボーリングバイト

                          外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] S···KTTX型 (外径用スリーブホルダ)

                          外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] S···KTTX型 (外径用スリーブホルダ)

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック 三菱マテリアル サンドビック タンガロイ サンドビック 京セラ
                            通常価格 54,810円 47,130円 20,569円 48,457円 86,558円 25,143円 47,679円 47,679円 14,365円 45,663円 58,580円 39,300円 18,640円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   3日目~  
                            適合山数 5、4 10、8、5 - - - - - - 28~5、32~5、48~5、27、18、14、11.5、8 - 20~6 - -
                            勝手 - - - - - なし - -
                            さらい刃対応 あり あり なし なし なし なし なし なし 共用 なし なし - -
                            シャンク材質 - - - - - - - - - -
                            適合チップ LDS54**FT-CB♯○○○ - - - - - - - - - - - -

                            内径ねじ切り加工用ホルダ HS-LNFR-54API形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HS40-LNFR-54API
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ種類 最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃先距離
                            (mm)

                            54,810円

                            ( 60,291円 )
                            1個 -

                            1日目

                            API丸60°(CSG、LCSG) / APIバットレス60°(BCSG)50403227

                            ねじ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました