(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:STVOR-2525M5
外径ねじ切り加工用ホルダ STVOR ハサキコウカンドリル

外径ねじ切り加工用ホルダ STVOR STVOR-2525M5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,080円
税込単価
22,088円

【特長】・TUNGTHREADの外径ねじ切り用ねじ止めホルダ(縦置き形)

詳細情報を確認する

STVOR-2525M5 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ねじ種類適合山数勝手さらい刃対応シャンク高さシャンク幅全長
STVOR-2525M4台形29度(ACME)/APIバットレス60度(BCSG)/API丸60度(CSG、LCSG)16~3あり25mm25mm150mm
STVOR-3232M5台形29度(ACME)/APIバットレス60度(BCSG)/API丸60度(CSG、LCSG)16~3あり32mm32mm178mm
STVOR-3232M4台形29度(ACME)/APIバットレス60度(BCSG)/API丸60度(CSG、LCSG)16~3あり32mm32mm178mm
STVOR-2525M5台形29度(ACME)/APIバットレス60度(BCSG)/API丸60度(CSG、LCSG)16~3あり25mm25mm150mm

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
頭部(mm)
刃先距離(mm)
適合チップ
チップ内接円記号
クランプねじ
スパナ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STVOR-2525M5

25
25
150
-
36
31.7
TNMC54□
27
SD3、STC-11
T-20TORX、1/8HEX

1個

20,080( 22,088円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TUNGTHREADの外径ねじ切り用ねじ止めホルダ(縦置き形)

カタログ

 

Loading...

STVOR-2525M5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径ねじ切り加工用ホルダ STVORの型番STVOR-2525M5のページです。
型番STVOR-2525M5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径ねじ切り加工用ホルダ STVOR

外径ねじ切り加工用ホルダ STVOR

    外径ねじ切り加工用ホルダ MTVOR/L形

    外径ねじ切り加工用ホルダ MTVOR/L形

      ねじ切り加工用ホルダ TTP

      ねじ切り加工用ホルダ TTP

        外径ねじ切り加工用 CLVOR形 チェザーインサートホルダ

        外径ねじ切り加工用 CLVOR形 チェザーインサートホルダ

          TTAH 外径ねじ切り加工

          TTAH 外径ねじ切り加工

            外径ねじ切り加工用バイト B-S/C E R/L形

            外径ねじ切り加工用バイト B-S/C E R/L形

              ねじ切り加工用ホルダ DS-STT

              ねじ切り加工用ホルダ DS-STT

                ポリゴンスイスライン 外径用ツールホルダー

                ポリゴンスイスライン 外径用ツールホルダー

                  外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-5形

                  外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-5形

                    外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-54形

                    外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-54形

                      外径ねじ切り加工用バイト CER/L-DT形

                      外径ねじ切り加工用バイト CER/L-DT形

                        外径用 バーチカルツールホルダー

                        外径用 バーチカルツールホルダー

                          SEC-ねじ切りバイト外径用 THE型

                          SEC-ねじ切りバイト外径用 THE型

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 日本特殊陶業 カーメックス タンガロイ タンガロイ タンガロイ カーメックス 住友電工ハードメタル
                            通常価格 20,080円 18,690円 12,510円 18,550円 10,780円 14,900円 23,210円 13,212円 22,340円 27,450円 16,430円 19,492円 11,326円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目  
                            ねじ種類 台形29°(ACME) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) 台形29°(ACME) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) - アメリカンNPT60°(NPT) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) 汎用55° / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) - - APIバットレス60°(BCSG) - ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) - ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / 汎用60° / 管用平行55°(G、Rp)
                            適合山数 16~3 16~3 - 11.5、10、8、5 80~36、40~16、24~18 48~4 - - 5 5、4 48~4 - 24~10、28
                            勝手 - - - - - -
                            さらい刃対応 あり あり - あり あり 共用 - - あり あり 共用 - 共用
                            シャンク材質 - - - - - -

                            外径ねじ切り加工用ホルダ STVORのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            STVOR-2525M4
                            STVOR-3232M4
                            STVOR-3232M5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            頭部
                            (mm)
                            刃先距離
                            (mm)
                            適合チップ チップ内接円記号 クランプねじ スパナ

                            20,080円

                            ( 22,088円 )
                            1個 -

                            1日目

                            25251502D3131.7TNMC43□22SD2、STC-9T-20TORX、3/32HEX

                            23,950円

                            ( 26,345円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3232178-3138.1TNMC43□22SD3、STC-9T-20TORX、3/32HEX

                            23,950円

                            ( 26,345円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3232178-3638.1TNMC54□27SD3、STC-11T-20TORX、1/8HEX

                            ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました