(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MTVOR-2525M5
外径ねじ切り加工用ホルダ MTVOR/L形 ハサキコウカンドリル

外径ねじ切り加工用ホルダ MTVOR/L形 MTVOR-2525M5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,690円
税込単価
20,559円

【特長】・TUNGTHREADの外径ねじ切り用マルチクランプホルダ(縦置き形)

詳細情報を確認する

MTVOR-2525M5 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ねじ種類適合山数勝手さらい刃対応シャンク高さシャンク幅全長
MTVOR-2525M4台形29度(ACME)/APIバットレス60度(BCSG)/API丸60度(CSG、LCSG)16~3あり25mm25mm150mm
MTVOR-3232M4台形29度(ACME)/APIバットレス60度(BCSG)/API丸60度(CSG、LCSG)16~3あり32mm32mm178mm
MTVOR-3232M5台形29度(ACME)/APIバットレス60度(BCSG)/API丸60度(CSG、LCSG)16~3あり32mm32mm178mm
MTVOR-2525M5台形29度(ACME)/APIバットレス60度(BCSG)/API丸60度(CSG、LCSG)16~3あり25mm25mm150mm

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
頭部(mm)
刃先距離(mm)
適合チップ
チップ内接円記号
クランプねじ
スパナ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTVOR-2525M5

25
25
150
-
36
31.7
TNM*54□
27
STC-11
1/8HEX

1個

18,690( 20,559円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TUNGTHREADの外径ねじ切り用マルチクランプホルダ(縦置き形)

カタログ

 

Loading...

MTVOR-2525M5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径ねじ切り加工用ホルダ MTVOR/L形の型番MTVOR-2525M5のページです。
型番MTVOR-2525M5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径ねじ切り加工用ホルダ MTVOR/L形

外径ねじ切り加工用ホルダ MTVOR/L形

    外径ねじ切り加工用 CLVOR形 チェザーインサートホルダ

    外径ねじ切り加工用 CLVOR形 チェザーインサートホルダ

      外径ねじ切り加工用ホルダ STVOR

      外径ねじ切り加工用ホルダ STVOR

        小型旋盤用外径ねじ切りバイト JSTTR/L

        小型旋盤用外径ねじ切りバイト JSTTR/L

          ねじ切り加工用ホルダ TTP

          ねじ切り加工用ホルダ TTP

            外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-5形

            外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-5形

              ねじ切り加工用ホルダ DS-STT

              ねじ切り加工用ホルダ DS-STT

                外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-54形

                外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-54形

                  外径ねじ切り加工用バイト B-S/C E R/L形

                  外径ねじ切り加工用バイト B-S/C E R/L形

                    TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L

                    TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L

                      ねじ切り(外径用)MTHバイト

                      ねじ切り(外径用)MTHバイト

                        TTAH 外径ねじ切り加工

                        TTAH 外径ねじ切り加工

                          ねじ切り(外径用)MT1バイト

                          ねじ切り(外径用)MT1バイト

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 タンガロイ 日本特殊陶業 タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 18,690円 18,550円 20,080円 7,580円 12,510円 22,340円 23,210円 27,450円 14,900円 18,910円 12,998円 10,780円 13,534円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ねじ種類 台形29°(ACME) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) アメリカンNPT60°(NPT) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) 台形29°(ACME) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) 汎用55° / 汎用60° - APIバットレス60°(BCSG) - - ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° 汎用55° / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60°
                            適合山数 16~3 11.5、10、8、5 16~3 48~25 - 5 - 5、4 48~4 48~4 20~9、64~6 80~36、40~16、24~18 20~9、64~6
                            勝手 - - - - - -
                            さらい刃対応 あり あり あり なし - あり - あり 共用 共用 なし あり なし
                            クランプ方式 クランプオン(C) - - - - - - - - - - - -

                            外径ねじ切り加工用ホルダ MTVOR/L形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MTVOR-2525M4
                            MTVOR-3232M4
                            MTVOR-3232M5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            頭部
                            (mm)
                            刃先距離
                            (mm)
                            適合チップ チップ内接円記号 クランプねじ スパナ

                            18,690円

                            ( 20,559円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525150-3131.7TNM*43□22STC-53/32HEX

                            24,020円

                            ( 26,422円 )
                            1個 -

                            1日目

                            32321783D3138.1TNM*43□22STC-53/32HEX

                            24,020円

                            ( 26,422円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3232178-3638.1TNM*54□27STC-111/8HEX

                            ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました