(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-54形

外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-54形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,450円
税込単価
30,195円

【特長】・平置きタイプインサート使用・両面仕様・6コーナインサート対応

詳細情報を確認する

  • 適合山数:
    5、4
  • 勝手:
  • さらい刃対応:
    あり
  • シャンク高さ(mm):
    32
  • シャンク幅(mm):
    32
  • 全長(mm):
    178
  • 頭部(mm):
    39
  • 刃先距離(mm):
    38.1
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    LDS54**FT-CB#□
  • チップ内接円記号:
    27
  • クランプねじ:
    STC-11
  • スパナ:
    1/8HEX

型番

MTVNR-3232M54 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

適合山数5、4勝手
さらい刃対応ありシャンク高さ(mm)32
シャンク幅(mm)32全長(mm)178
頭部(mm)39刃先距離(mm)38.1
シャンク材質適合チップLDS54**FT-CB#□
チップ内接円記号27クランプねじSTC-11
スパナ1/8HEX - -

商品情報

製品仕様

型番適合山数勝手さらい刃対応シャンク高さシャンク幅全長
MTVNR-3232M545、4あり32mm32mm178mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTVNR-3232M54

1個

27,450( 30,195円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・平置きタイプインサート使用
・両面仕様
・6コーナインサート対応

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-54形の型番MTVNR-3232M54のページです。
型番MTVNR-3232M54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-54形

外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-54形

    外径ねじ切り加工用 CLVOR形 チェザーインサートホルダ

    外径ねじ切り加工用 CLVOR形 チェザーインサートホルダ

      外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-5形

      外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-5形

        ねじ切り加工用ホルダ TTP

        ねじ切り加工用ホルダ TTP

          外径ねじ切り加工用ホルダ MTVOR/L形

          外径ねじ切り加工用ホルダ MTVOR/L形

            ねじ切り加工用ホルダ DS-STT

            ねじ切り加工用ホルダ DS-STT

              コロスレッド266 シャンクバイト QSシリーズショート QS-266RFA-16

              コロスレッド266 シャンクバイト QSシリーズショート QS-266RFA-16

                ねじ切り(外径用)MTHバイト

                ねじ切り(外径用)MTHバイト

                  SEC-ねじ切りバイト(ミニバイト) THE型

                  SEC-ねじ切りバイト(ミニバイト) THE型

                    外径ねじ切り加工用ホルダ STVOR

                    外径ねじ切り加工用ホルダ STVOR

                      コロスレッド コロマントキャプト カッティングヘッド スクリュークランプ C-266R/LFG

                      コロスレッド コロマントキャプト カッティングヘッド スクリュークランプ C-266R/LFG

                        ねじ切り(外径用)MT1バイト

                        ねじ切り(外径用)MT1バイト

                          タンガロイ・高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER-16-CHP

                          タンガロイ・高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER-16-CHP

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 タンガロイ 日本特殊陶業 サンドビック 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル タンガロイ サンドビック 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 27,450円 18,550円 22,340円 12,510円 18,690円 23,210円 21,094円 12,998円 4,597円 20,080円 32,370円 13,534円 22,030円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   9日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            適合山数 5、4 11.5、10、8、5 5 - 16~3 - - 20~9、64~6 24~10、28 16~3 - 20~9、64~6 48~4
                            勝手 - - - - -
                            さらい刃対応 あり あり あり - あり - なし なし 共用 あり なし なし 共用
                            シャンク高さ(mm) 32 - - - - - - - - - - - -
                            シャンク幅(mm) 32 - - - - - - - - - - - -

                            外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-54形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト