(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型旋盤用外径ねじ切りバイト JSTTR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JSTTL1010X3
小型旋盤用外径ねじ切りバイト JSTTR/L ホルダー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,830円
税込単価
8,613円

一般的なNC 旋盤に加えて自動盤や複合旋盤を用いた、ねじ加工全般に対応可能なね...

詳細情報を確認する

  • ねじ種類:
    汎用55° / 汎用60°
  • 適合ピッチ:
    0.5~1
  • 適合山数:
    48~25
  • さらい刃対応:
    なし
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • シャンク材質:
  • チップ内接円記号:
    16
  • クランプねじ:
    CSTB-4SD
  • スパナ:
    T-8F
  • 締付けトルク(N・m):
    1.2

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
 
カタログを表示

JSTTL1010X3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
頭部(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
適合チップ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSTTL1010X3

10
10
120
18.5
9.5
10
JTTL30□
10

1個

7,830( 8,613円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般的なNC 旋盤に加えて自動盤や複合旋盤を用いた、ねじ加工全般に対応可能なねじ切り工具。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型旋盤用外径ねじ切りバイト JSTTR/Lの型番JSTTL1010X3のページです。
型番JSTTL1010X3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型旋盤用外径ねじ切りバイト JSTTR/L

小型旋盤用外径ねじ切りバイト JSTTR/L

    ねじ切り(外径用)MTHバイト

    ねじ切り(外径用)MTHバイト

      ねじ切り(外径用)MT1バイト

      ねじ切り(外径用)MT1バイト

        MMTE ねじ切り(外径用) バイト

        MMTE ねじ切り(外径用) バイト

          高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHP

          高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHP

            コロスレッド 266 シャンクバイト スクリュークランプ ミリバージョン 266R/LFA

            コロスレッド 266 シャンクバイト スクリュークランプ ミリバージョン 266R/LFA

              ポリゴンスイスライン 外径用ツールホルダー

              ポリゴンスイスライン 外径用ツールホルダー

                コロスレッド266 シャンクバイト QSシリーズショート QS-266RFA-16

                コロスレッド266 シャンクバイト QSシリーズショート QS-266RFA-16

                  外径ねじ切りバイト スクリューオン式

                  外径ねじ切りバイト スクリューオン式

                    外径ねじ切り加工用ホルダ MTVOR/L形

                    外径ねじ切り加工用ホルダ MTVOR/L形

                      TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L

                      TungThreadシリーズ 外径ねじ切りホルダ JS-SER/L

                        外径用 バーチカルツールホルダー

                        外径用 バーチカルツールホルダー

                          ハイス製外径ねじ切りホルダ(クランプ)

                          ハイス製外径ねじ切りホルダ(クランプ)

                            メーカー タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ サンドビック カーメックス サンドビック カーメックス タンガロイ タンガロイ カーメックス 三和製作所
                            通常価格 7,580円 12,998円 13,534円 15,860円 22,030円 20,800円 13,212円 21,094円 9,854円 18,690円 18,910円 19,492円 4,433円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ねじ種類 汎用55° / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° - ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) - ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT) - 台形29°(ACME) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) - -
                            適合ピッチ 0.5~1 0.25~4.5 0.25~4.5 - 0.5~6 - - - - - 0.5~6 - -
                            適合山数 48~25 20~9、64~6 20~9、64~6 - 48~4 - - - - 16~3 48~4 - -
                            さらい刃対応 なし なし なし 共用 共用 なし - なし - あり 共用 - -
                            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D - - - 2D/3D - - - - - 2D/3D - -

                            小型旋盤用外径ねじ切りバイト JSTTR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSTTL1212F3
                            JSTTL1212X3
                            JSTTL1616X3
                            JSTTR1010X3
                            JSTTR1212F3
                            JSTTR1212X3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            頭部
                            (mm)
                            刃先距離
                            (mm)
                            刃先高さ
                            (mm)
                            適合チップ

                            7,580円

                            ( 8,338円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1012128518.511.512JTTL30□

                            7,580円

                            ( 8,338円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10121212018.511.512JTTL30□

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10161612016.515.516JTTL30□

                            7,830円

                            ( 8,613円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -101012018.59.510JTTR30□

                            7,580円

                            ( 8,338円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -12128518.511.512JTTR30□

                            7,580円

                            ( 8,338円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10121212018.511.512JTTR30□

                            ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました