(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径ねじ切り加工用 CLVOR形 チェザーインサートホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CLVOR-25M6
外径ねじ切り加工用 CLVOR形 チェザーインサートホルダ ハサキコウカンドリル

通常単価(税別)
18,550円
税込単価
20,405円

【特長】・TUNGTHREADの外径ねじ切り用ホルダ(チェザー)

詳細情報を確認する

型番

CLVOR-25M6 解除

Loading...

 
カタログを表示

CLVOR-25M6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
刃先距離(mm)
適合チップ
スパナ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLVOR-25M6

25
25
177.8
16.1
CR□
T-25TORX、5/32HEX

1個

18,550( 20,405円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TUNGTHREADの外径ねじ切り用ホルダ(チェザー)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径ねじ切り加工用 CLVOR形 チェザーインサートホルダの型番CLVOR-25M6のページです。
型番CLVOR-25M6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径ねじ切り加工用 CLVOR形 チェザーインサートホルダ

外径ねじ切り加工用 CLVOR形 チェザーインサートホルダ

    外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-54形

    外径ねじ切り加工用ホルダ MTVNR-54形

      SEC-ねじ切りバイト STH型

      SEC-ねじ切りバイト STH型

        外径ねじ切り加工用ホルダ MTVOR/L形

        外径ねじ切り加工用ホルダ MTVOR/L形

          MMTE ねじ切り(外径用) バイト

          MMTE ねじ切り(外径用) バイト

            コロスレッド 266 シャンクバイト スクリュークランプ ミリバージョン 266R/LFA

            コロスレッド 266 シャンクバイト スクリュークランプ ミリバージョン 266R/LFA

              ねじ切り(外径用)MTHバイト

              ねじ切り(外径用)MTHバイト

                ねじ切り(外径用)MT1バイト

                ねじ切り(外径用)MT1バイト

                  コロスレッド266 シャンクバイト QSシリーズショート QS-266RFA-16

                  コロスレッド266 シャンクバイト QSシリーズショート QS-266RFA-16

                    高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHP

                    高圧クーラント対応外径ねじ切りバイト JSER/L-16-CHP

                      小型旋盤用外径ねじ切りバイト JSTTR/L

                      小型旋盤用外径ねじ切りバイト JSTTR/L

                        外径ねじ切りバイト スクリューオン式

                        外径ねじ切りバイト スクリューオン式

                          外径用 バーチカルツールホルダー

                          外径用 バーチカルツールホルダー

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 三菱マテリアル サンドビック 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック タンガロイ タンガロイ カーメックス カーメックス
                            通常価格 18,550円 27,450円 11,713円 18,690円 15,860円 20,800円 12,998円 13,534円 21,094円 22,030円 7,580円 9,854円 19,492円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            ねじ種類 アメリカンNPT60°(NPT) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) - ウィットワース55°(W) / 汎用60° 台形29°(ACME) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) - ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 管用テーパ55°(R、Rc) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / UNJ60°(UNJ) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) 汎用55° / 汎用60° - -
                            適合山数 11.5、10、8、5 5、4 48~16 16~3 - - 20~9、64~6 20~9、64~6 - 48~4 48~25 - -
                            勝手 - - - - - - - -
                            さらい刃対応 あり あり なし あり 共用 なし なし なし なし 共用 なし - -
                            頭部(mm) 32 39 - - - - - - - 19 - - -

                            外径ねじ切り加工用 CLVOR形 チェザーインサートホルダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CLVOR-32M6
                            CLVOR-40M8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃先距離
                            (mm)
                            適合チップ スパナ

                            22,780円

                            ( 25,058円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3232177.816.1CR□T-25TORX、5/32HEX

                            37,600円

                            ( 41,360円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4040179.129.8CR-5B75-4ET-20TORX、5/32HEX

                            ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました