(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-570-50M-50
TungT-Clampシリーズ ねじ切り工具用シャンク S-570形 ハサキコウカンドリル

TungT-Clampシリーズ ねじ切り工具用シャンク S-570形 S-570-50M-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
71,950円
税込単価
79,145円

【特長】・TUNGTHREADの内径用ヘッド交換式ねじ切り工具用(片面インサー...

詳細情報を確認する

  • ねじ種類:
    汎用60°
  • 適合ピッチ:
    1.27~4.23
  • 適合山数:
    20~6
  • 勝手:
    なし
  • さらい刃対応:
    なし
  • シャンク材質:

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

S-570-50M-50 解除

Loading...

S-570-50M-50 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ねじ種類適合ピッチ適合山数勝手さらい刃対応シャンク径全長
S-570-50M-50汎用60度1.27~4.2320~6なしなし50mm366mm
S-570-40M-40汎用60度1.27~4.2320~6なしなし40mm273mm

型番リスト

型番
シャンク径(mm)
全長(mm)
クランプねじ
スパナ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-570-50M-50

50
366
SS94
1/4HEX

1個

71,950( 79,145円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TUNGTHREADの内径用ヘッド交換式ねじ切り工具用(片面インサート平置き形)シャンク

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

S-570-50M-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TungT-Clampシリーズ ねじ切り工具用シャンク S-570形の型番S-570-50M-50のページです。
型番S-570-50M-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TungT-Clampシリーズ ねじ切り工具用シャンク S-570形

TungT-Clampシリーズ ねじ切り工具用シャンク S-570形

    MMTI ねじ切り(内径用) ボーリングバー

    MMTI ねじ切り(内径用) ボーリングバー

      FSL52 F形ボーリングバー (超硬シャンク)内径ねじ切り・溝入れ用

      FSL52 F形ボーリングバー (超硬シャンク)内径ねじ切り・溝入れ用

        FSL51 F形ボーリングバー 内径ねじ切り・溝入れ用

        FSL51 F形ボーリングバー 内径ねじ切り・溝入れ用

          コロスレッド266 ねじ切りカートリッジ 266R/LKF-CA

          コロスレッド266 ねじ切りカートリッジ 266R/LKF-CA

            サンドビック T-Max U-ロック ねじ切りボーリングバイト

            サンドビック T-Max U-ロック ねじ切りボーリングバイト

              外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] S···KTTX型 (外径用スリーブホルダ)

              外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] S···KTTX型 (外径用スリーブホルダ)

                SEC-ねじ切りバイト STHI型

                SEC-ねじ切りバイト STHI型

                  DPT2 ねじ切り(内径用)ボーリングヘッド

                  DPT2 ねじ切り(内径用)ボーリングヘッド

                    ねじきりくん STI型

                    ねじきりくん STI型

                      SEC-ねじ切りバイト THI型

                      SEC-ねじ切りバイト THI型

                        内径ねじ切り加工用ホルダ HS-LNFR-54API形

                        内径ねじ切り加工用ホルダ HS-LNFR-54API形

                          サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット C-266R/LKF-16

                          サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット C-266R/LKF-16

                            メーカー タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック サンドビック 京セラ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ サンドビック
                            通常価格 58,580円 14,365円 28,509円 9,201円 25,143円 39,300円 18,640円 13,965円 20,569円 9,526円 14,251円 54,810円 47,679円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   1日目   7日目   3日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            ねじ種類 汎用60° ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) - - 汎用60° ISOメートル60°(M) / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) ISOメートル60°(M) / 汎用60° - ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT)
                            適合ピッチ 1.27~4.23 0.5~5 1.5~3.5 1.5~3.5 - - - 0.4~1 1~3.5 1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、3 0.8~2.5 - -
                            適合山数 20~6 28~5、32~5、48~5、27、18、14、11.5、8 16~8 16~8 - - - - - 24~8 - 5、4 -
                            勝手 なし - - - なし -
                            さらい刃対応 なし 共用 なし なし なし - - なし なし 共用 共用 あり なし

                            TungT-Clampシリーズ ねじ切り工具用シャンク S-570形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-570-40M-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            クランプねじ スパナ

                            58,580円

                            ( 64,438円 )
                            1個 -

                            1日目

                            40273SS1005/32HEX

                            ねじ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました