(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TungT-Clampシリーズ 内径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ A_M-FLER/L形

TungT-Clampシリーズ 内径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ A_M-FLER/L形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
54,000円 ~ 67,660円
税込価格
59,400円 ~ 74,426円

【特長】・剛性の高いクランプ方式を採用・高精度溝入れ加工を実現

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • 適合刃幅(mm):
    1~3
  • ホルダ角度(°):
    90
  • タイプ:
    一体型
  • 商品タイプ:
    ホルダ
  • シャンク材質:
  • クランプねじ:
    S-412
  • スパナ:
    5/32HEX
  • 締付けトルク(N・m):
    3

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合刃幅最小加工径勝手ホルダ角度タイプシャンク径全長シャンク高さシャンク幅商品タイプ
A32M-FLER3溝入れ1~3mm44.45mm90度一体型32mm350mm32mm32mmホルダ
A32M-FLEL3溝入れ1~3mm44.45mm90度一体型32mm350mm32mm32mmホルダ
A40M-FLER3溝入れ1~3mm50.8mm90度一体型40mm350mm40mm40mmホルダ
A25M-FLER3溝入れ1~3mm34.9mm90度一体型25mm300mm25mm25mmホルダ
A25M-FLEL3溝入れ1~3mm34.9mm90度一体型25mm300mm25mm25mmホルダ

型番リスト

型番
最小加工径(mm)
勝手
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
刃先距離
刃先高さ
適合チップ
クランプ駒
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
34.9
25
300
25
25
17.7
30.5
FL*-3○○○R○○○
TF-72

1個

54,000( 59,400円 )

1日目

44.45
32
350
32
32
22.1
38.1
FL*-3○○○R○○○
TF-72

1個

57,470( 63,217円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・剛性の高いクランプ方式を採用
・高精度溝入れ加工を実現

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TungT-Clampシリーズ 内径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ A_M-FLER/L形

TungT-Clampシリーズ 内径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ A_M-FLER/L形

    TungT-Clampシリーズ 内径溝入れ・ねじ切り加工用ヘッド HS-FLER

    TungT-Clampシリーズ 内径溝入れ・ねじ切り加工用ヘッド HS-FLER

      内径溝入れ用ホルダ GNDIS○○○-T

      内径溝入れ用ホルダ GNDIS○○○-T

        SEC-溝入れバイト(内径浅溝入れ用)GWCI型

        SEC-溝入れバイト(内径浅溝入れ用)GWCI型

          コロターンSL 端面溝入れボーリングバイト 油穴つき SL-NF

          コロターンSL 端面溝入れボーリングバイト 油穴つき SL-NF

            溝入れ用コロカット1・2ヘッド高圧クーラント技術 SL70-R/LG-C

            溝入れ用コロカット1・2ヘッド高圧クーラント技術 SL70-R/LG-C

              コロカット1・2 倣い加工用ボーリングバイト R/LAX123

              コロカット1・2 倣い加工用ボーリングバイト R/LAX123

                コロカットMBアダプタ(円筒シャンク) 鋼バイト、内部給油 MB-A-R

                コロカットMBアダプタ(円筒シャンク) 鋼バイト、内部給油 MB-A-R

                  SEC-溝入れバイト(小径内径溝入れ用)SGIT型

                  SEC-溝入れバイト(小径内径溝入れ用)SGIT型

                    内径溝入れ加工用バイト SNGR/L形

                    内径溝入れ加工用バイト SNGR/L形

                      旋削用バイト CTIFR/L・CTIR/L

                      旋削用バイト CTIFR/L・CTIR/L

                        コロカットMBアダプタ(円筒シャンク) 超硬バイト、内部給油 MB-E-R

                        コロカットMBアダプタ(円筒シャンク) 超硬バイト、内部給油 MB-E-R

                          内径溝入れ加工用バイトTungCut CTIR/L形

                          内径溝入れ加工用バイトTungCut CTIR/L形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ サンドビック タンガロイ
                            通常価格 54,000円 83,140円 17,119円 17,311円 74,629円 49,829円 61,714円 22,057円 19,177円 13,000円 22,420円 53,486円 26,800円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目  
                            加工用途 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 倣い / 横送り 溝入れ - 溝入れ / 倣い 溝入れ / 端面溝入れ / 倣い 溝入れ 溝入れ 溝入れ - 溝入れ 溝入れ / 横送り / 突っ切り
                            適合刃幅(mm) 1~3 1~3 - - - - - - - - - - -
                            ホルダ角度(°) 90 90 90 90 - - - - 90 90 - - 90
                            タイプ 一体型 一体型 一体型 一体型 - - - - 一体型 一体型 一体型 - 一体型
                            商品タイプ ホルダ 関連部品 ホルダ ホルダ ホルダ 関連部品 ホルダ ホルダ ホルダ ホルダ ホルダ ホルダ ホルダ

                            TungT-Clampシリーズ 内径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ A_M-FLER/L形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました