(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HS50-FLER3W
TungT-Clampシリーズ 内径溝入れ・ねじ切り加工用ヘッド HS-FLER ハサキコウカンドリル

TungT-Clampシリーズ 内径溝入れ・ねじ切り加工用ヘッド HS-FLER HS50-FLER3W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
83,140円
税込単価
91,454円

【特長】・剛性の高いクランプ方式を採用・高精度溝入れ加工を実現

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • 適合刃幅(mm):
    1~3
  • 勝手:
  • ホルダ角度(°):
    90
  • タイプ:
    一体型
  • 油穴(オイルホール):
  • 商品タイプ:
    関連部品
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    FL*-3○○○L○○○
  • クランプ駒:
    TF-73
  • クランプねじ:
    S-412
  • スパナ:
    5/32HEX
  • 締付けトルク(N・m):
    3

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

HS50-FLER3W 解除

Loading...

HS50-FLER3W の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合刃幅最小加工径勝手ホルダ角度タイプシャンク径全長シャンク幅油穴(オイルホール)商品タイプ
HS50-FLER3W溝入れ1~3mm70.1mm90度一体型50mm41.9mm50mm関連部品
HS40-FLER3W溝入れ1~3mm56.1mm90度一体型40mm40.1mm40mm関連部品

型番リスト

型番
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク幅(mm)
刃先距離
刃先高さ
適合スリーブ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS50-FLER3W

70.1
50
41.9
50
35
60
S-570-50M-50

1個

83,140( 91,454円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・剛性の高いクランプ方式を採用
・高精度溝入れ加工を実現

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

HS50-FLER3Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TungT-Clampシリーズ 内径溝入れ・ねじ切り加工用ヘッド HS-FLERの型番HS50-FLER3Wのページです。
型番HS50-FLER3Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TungT-Clampシリーズ 内径溝入れ・ねじ切り加工用ヘッド HS-FLER

TungT-Clampシリーズ 内径溝入れ・ねじ切り加工用ヘッド HS-FLER

    TungT-Clampシリーズ 内径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ A_M-FLER/L形

    TungT-Clampシリーズ 内径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ A_M-FLER/L形

      溝入れ加工用ホルダ BG

      溝入れ加工用ホルダ BG

        SEC-溝入れバイト(内径浅溝入れ用)GWCI型

        SEC-溝入れバイト(内径浅溝入れ用)GWCI型

          コロターンSL 端面溝入れボーリングバイト 油穴つき SL-NF

          コロターンSL 端面溝入れボーリングバイト 油穴つき SL-NF

            内径溝入れ用 GX-I 形バイト

            内径溝入れ用 GX-I 形バイト

              DPT4 D形ボーリングヘッド 内径溝入れ用

              DPT4 D形ボーリングヘッド 内径溝入れ用

                溝入れ用コロカット1・2ヘッド高圧クーラント技術 SL70-R/LG-C

                溝入れ用コロカット1・2ヘッド高圧クーラント技術 SL70-R/LG-C

                  カットグリップ内径溝入れホルダー

                  カットグリップ内径溝入れホルダー

                    内径溝入れ加工用バイト SNGR/L形

                    内径溝入れ加工用バイト SNGR/L形

                      内径溝入れ用ホルダ GNDIS○○○-T

                      内径溝入れ用ホルダ GNDIS○○○-T

                        内径溝入れ加工用バイトTungCut CTIR/L形

                        内径溝入れ加工用バイトTungCut CTIR/L形

                          T-Max Q-Cut SL (タイプ 151.3) 内径溝入れ、倣い用ブレード 570-R/L

                          T-Max Q-Cut SL (タイプ 151.3) 内径溝入れ、倣い用ブレード 570-R/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル サンドビック タンガロイ 三菱マテリアル サンドビック イスカル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ サンドビック
                            通常価格 83,140円 54,000円 20,460円 17,311円 74,629円 28,470円 20,569円 49,829円 28,520円 13,000円 17,119円 26,800円 21,126円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~  
                            加工用途 溝入れ 溝入れ 溝入れ 溝入れ - 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 倣い 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 倣い / 横送り 溝入れ / 横送り / 突っ切り 溝入れ / 倣い
                            適合刃幅(mm) 1~3 1~3 - - - 1~4.5 4.7 - - - - - -
                            勝手 - - - - - - - -
                            ホルダ角度(°) 90 90 - 90 - 90 0 - - 90 90 90 -
                            タイプ 一体型 一体型 - 一体型 - 一体型 モジュラー型(ブレード) - - 一体型 一体型 一体型 -

                            TungT-Clampシリーズ 内径溝入れ・ねじ切り加工用ヘッド HS-FLERのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HS40-FLER3W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            刃先距離 刃先高さ 適合スリーブ

                            83,140円

                            ( 91,454円 )
                            1個 -

                            1日目

                            56.14040.1402848S-570-40M-40

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました