(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型旋盤用外径溝入れバイト JSTGR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JSTGL1010X3
小型旋盤用外径溝入れバイト JSTGR/L ハサキコウカンドリル

通常単価(税別)
8,230円
税込単価
9,053円

【特長】・小型旋盤用溝入れ工具。・溝幅:W=0.33~3.0mmに対応。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • 適合刃幅(mm):
    0.33~3
  • 最大溝深さ(mm):
    0.7~2.6
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 頭部(mm):
    18.5
  • シャンク材質:
  • クランプねじ:
    CSTB-4SD
  • スパナ:
    T-8F
  • 締付けトルク(N・m):
    1.2

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
 
カタログを表示

JSTGL1010X3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
適合チップ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSTGL1010X3

10
10
120
10
10
JTGL3○○○
-

1個

8,230( 9,053円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型旋盤用溝入れ工具。
・溝幅:W=0.33~3.0mmに対応。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型旋盤用外径溝入れバイト JSTGR/Lの型番JSTGL1010X3のページです。
型番JSTGL1010X3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型旋盤用外径溝入れバイト JSTGR/L

小型旋盤用外径溝入れバイト JSTGR/L

    TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ STCR/L-18形

    TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ STCR/L-18形

      MGバイト 外径溝入れ用

      MGバイト 外径溝入れ用

        セルフグリップ(Tカット) 突切加工用ブレード

        セルフグリップ(Tカット) 突切加工用ブレード

          外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L-CHP

          外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L-CHP

            イスカル 突切用ホルダー

            イスカル 突切用ホルダー

              ヘリグリップ、ドゥーグリップ 溝入、多機能加工用ブレード

              ヘリグリップ、ドゥーグリップ 溝入、多機能加工用ブレード

                ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー(スクリュークランプ)

                ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー(スクリュークランプ)

                  タンググリップ  突切・溝入加工用一体型ホルダー

                  タンググリップ 突切・溝入加工用一体型ホルダー

                    TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLASR/L形

                    TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLASR/L形

                      コロカット MB 外径加工用シャンクバイト MB-R/L

                      コロカット MB 外径加工用シャンクバイト MB-R/L

                        セルフグリップ(Fカット)突切加工用一体型ホルダー汎用、NC旋盤用(ジェットカット)、自動盤用

                        セルフグリップ(Fカット)突切加工用一体型ホルダー汎用、NC旋盤用(ジェットカット)、自動盤用

                          TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLSR/L形

                          TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLSR/L形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル イスカル タンガロイ イスカル イスカル イスカル イスカル タンガロイ サンドビック イスカル タンガロイ
                            通常価格 7,820円 10,810円 13,130円 12,318円 19,880円 13,470円 12,991円 11,274円 17,695円 18,980円 13,933円 14,783円 19,350円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目   1日目~   3日目   1日目  
                            加工用途 溝入れ 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 端面溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ
                            適合刃幅(mm) 0.33~3 - - - - - - - - 1~3 - - 1~3
                            最大溝深さ(mm) 0.7~2.6 - - - - - - - - 5.31 - - 4.5
                            ホルダ角度(°) 0 0 - - 0 - - - - 0 - - 0
                            タイプ 一体型 一体型 - - 一体型 - - - - 一体型 - - 一体型

                            小型旋盤用外径溝入れバイト JSTGR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSTGL1212F3
                            JSTGL1212X3
                            JSTGL1616X3
                            JSTGR1010X3
                            JSTGR1212F3
                            JSTGR1212X3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃先距離
                            (mm)
                            刃先高さ
                            (mm)
                            適合チップ

                            7,820円

                            ( 8,602円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -1212851212JTGL3○○○

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1012121201212JTGL3○○○

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -16161201616JTGL3○○○

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -10101201010JTGR3○○○

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101212851212JTGR3○○○

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1012121201212JTGR3○○○

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました