(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FLSR-2020M3
TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLSR/L形 ハサキコウカンドリル

TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLSR/L形 FLSR-2020M3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,350円
税込単価
21,285円

【特長】・剛性の高いクランプ方式を採用・高精度溝入れ加工を実現

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • 適合刃幅(mm):
    1~3
  • 最大溝深さ(mm):
    4.5
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 刃先距離(mm):
    32
  • シャンク材質:
  • クランプねじ:
    S-412
  • スパナ:
    5/32HEX
  • 締付けトルク(N・m):
    3

型番

FLSR-2020M3 解除

Loading...

FLSR-2020M3 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合刃幅最大溝深さ勝手タイプシャンク高さシャンク幅全長
FLSR-2020M3溝入れ1~3mm4.5mm一体型20mm20mm125mm
FLSL-2525M3溝入れ1~3mm4.5mm一体型25mm25mm150mm
FLSL-2020M3溝入れ1~3mm4.5mm一体型20mm20mm125mm
FLSR-2525M3溝入れ1~3mm4.5mm一体型25mm25mm150mm

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
刃先高さ(mm)
適合チップ
クランプ駒
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FLSR-2020M3

20
20
125
20
FL○-3○○○-R○○○
TF-72

1個

19,350( 21,285円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・剛性の高いクランプ方式を採用
・高精度溝入れ加工を実現

カタログ

 

Loading...

FLSR-2020M3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLSR/L形の型番FLSR-2020M3のページです。
型番FLSR-2020M3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLSR/L形

TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLSR/L形

    外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L-CHP

    外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L-CHP

      セルフグリップ(Fカット) 突切加工用一体型ホルダー 汎用旋盤用、強化タイプ

      セルフグリップ(Fカット) 突切加工用一体型ホルダー 汎用旋盤用、強化タイプ

        TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLASR/L形

        TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLASR/L形

          タンググリップ  突切・溝入加工用一体型ホルダー

          タンググリップ 突切・溝入加工用一体型ホルダー

            イスカル 突切用ホルダー

            イスカル 突切用ホルダー

              TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ STCR/L-18形

              TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ STCR/L-18形

                ヘリグリップ 外径加工用一体型ホルダー

                ヘリグリップ 外径加工用一体型ホルダー

                  MGバイト 外径溝入れ用

                  MGバイト 外径溝入れ用

                    セルフグリップ(Tカット) 突切加工用ブレード

                    セルフグリップ(Tカット) 突切加工用ブレード

                      ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー

                      ドゥーグリップ 突切加工用一体型ホルダー

                        TetraForce-Cutシリーズ 高圧クーラント対応溝入れバイト STCR/L-CHP

                        TetraForce-Cutシリーズ 高圧クーラント対応溝入れバイト STCR/L-CHP

                          小型旋盤用外径溝入れバイト JSTGR/L

                          小型旋盤用外径溝入れバイト JSTGR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ イスカル タンガロイ イスカル イスカル タンガロイ イスカル 三菱マテリアル イスカル イスカル タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 19,350円 19,880円 13,736円 18,980円 17,695円 13,470円 10,810円 14,260円 13,130円 12,318円 14,634円 24,020円 7,820円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                            加工用途 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 横送り / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 横送り / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ
                            適合刃幅(mm) 1~3 - - 1~3 - - - - - - - 0.5~3.18 0.33~3
                            最大溝深さ(mm) 4.5 - - 5.31 - - - - - - - - 0.7~2.6
                            ホルダ角度(°) 0 0 - 0 - - 0 - - - - 0 0
                            タイプ 一体型 一体型 - 一体型 - - 一体型 - - - - 一体型 一体型

                            TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLSR/L形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FLSL-2020M3
                            FLSL-2525M3
                            FLSR-2525M3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃先高さ
                            (mm)
                            適合チップ クランプ駒

                            19,350円

                            ( 21,285円 )
                            1個 -

                            1日目

                            202012520FL○-3○○○-L○○○TF-73

                            19,570円

                            ( 21,527円 )
                            1個 -

                            1日目

                            252515025FL○-3○○○-L○○○TF-73

                            19,570円

                            ( 21,527円 )
                            1個 -

                            1日目

                            252515025FL○-3○○○-R○○○TF-72

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました