(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FLASR-1616M3
TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLASR/L形 ハサキコウカンドリル

TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLASR/L形 FLASR-1616M3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,980円
税込単価
20,878円

【特長】・自動盤用工具・剛性の高いクランプ方式を採用し、高精度溝入れ加工を実現

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • 適合刃幅(mm):
    1~3
  • 最大溝深さ(mm):
    5.31
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • シャンク高さ(mm):
    16
  • シャンク幅(mm):
    16
  • 全長(mm):
    125
  • 刃先距離(mm):
    16
  • 刃先高さ(mm):
    16
  • シャンク材質:
  • クランプねじ:
    S-412
  • スパナ:
    5/32HEX
  • 締付けトルク(N・m):
    3

型番

FLASR-1616M3 解除

Loading...

FLASR-1616M3 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合刃幅最大溝深さ勝手タイプシャンク高さシャンク幅全長
FLASL-1616M3溝入れ1~3mm5.31mm一体型16mm16mm125mm
FLASR-1616M3溝入れ1~3mm5.31mm一体型16mm16mm125mm

型番リスト

型番
勝手
適合チップ
クランプ駒
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FLASR-1616M3

FL○-3○○○-R○○○
TF-184

1個

18,980( 20,878円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動盤用工具
・剛性の高いクランプ方式を採用し、高精度溝入れ加工を実現

カタログ

 

Loading...

FLASR-1616M3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLASR/L形の型番FLASR-1616M3のページです。
型番FLASR-1616M3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLASR/L形

TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLASR/L形

    TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLSR/L形

    TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLSR/L形

      SEC-小径突切りバイト SCT型

      SEC-小径突切りバイト SCT型

        タンググリップ  突切・溝入加工用一体型ホルダー

        タンググリップ 突切・溝入加工用一体型ホルダー

          イスカル 突切用ホルダー

          イスカル 突切用ホルダー

            外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L-CHP

            外径溝入れ加工用バイト TungCut CTER/L-CHP

              TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ STCR/L-18形

              TetraMini-Cutシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ STCR/L-18形

                コロカット1・2 倣い加工用シャンクバイト R/LX123...-070

                コロカット1・2 倣い加工用シャンクバイト R/LX123...-070

                  MGバイト 外径溝入れ用

                  MGバイト 外径溝入れ用

                    セルフグリップ(Fカット) 突切加工用一体型ホルダー 汎用旋盤用、強化タイプ

                    セルフグリップ(Fカット) 突切加工用一体型ホルダー 汎用旋盤用、強化タイプ

                      小型旋盤用外径溝入れバイト JSTGR/L

                      小型旋盤用外径溝入れバイト JSTGR/L

                        コロカット1・2 倣い加工用シャンクバイト スクリュークランプ R/LX123-007

                        コロカット1・2 倣い加工用シャンクバイト スクリュークランプ R/LX123-007

                          ヘリグリップ 外径加工用一体型ホルダー

                          ヘリグリップ 外径加工用一体型ホルダー

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル イスカル イスカル タンガロイ タンガロイ サンドビック 三菱マテリアル イスカル タンガロイ サンドビック イスカル
                            通常価格 18,980円 19,350円 9,011円 17,695円 13,470円 19,880円 10,810円 22,971円 13,130円 13,736円 7,820円 29,143円 14,260円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 溝入れ 溝入れ 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 倣い / 横送り / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 倣い / 横送り 溝入れ / 横送り / 突っ切り
                            適合刃幅(mm) 1~3 1~3 0.5~2 - - - - - - - 0.33~3 - -
                            最大溝深さ(mm) 5.31 4.5 - - - - - 25 - - 0.7~2.6 25 -
                            ホルダ角度(°) 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 - -
                            タイプ 一体型 一体型 一体型 - - 一体型 一体型 - - - 一体型 - -

                            TungT-Clampシリーズ 外径溝入れ・ねじ切り加工用ホルダ FLASR/L形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FLASL-1616M3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 適合チップ クランプ駒

                            18,980円

                            ( 20,878円 )
                            1個 -

                            1日目

                            FL○-3○○○-L○○○TF-185

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました