(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

内径ねじ切り加工用 SI-CLHOR形 チェザーインサートホルダ

内径ねじ切り加工用 SI-CLHOR形 チェザーインサートホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
55,850円
税込単価
61,435円

【特長】・TUNGTHREADの内径ねじ切り用ホルダ(チェザー)

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SI-CLHOR-40M6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ねじ種類適合山数勝手さらい刃対応最小加工径シャンク径全長シャンク幅
SI-CLHOR-40M6アメリカンNPT60度(NPT)/APIバットレス60度(BCSG)/API丸60度(CSG、LCSG)11.5、10、8、5あり50.8mm40mm400mm40mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI-CLHOR-40M6

1個

55,850( 61,435円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TUNGTHREADの内径ねじ切り用ホルダ(チェザー)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

SI-CLHOR-40M6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径ねじ切り加工用 SI-CLHOR形 チェザーインサートホルダの型番SI-CLHOR-40M6のページです。
型番SI-CLHOR-40M6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径ねじ切り加工用 SI-CLHOR形 チェザーインサートホルダ

内径ねじ切り加工用 SI-CLHOR形 チェザーインサートホルダ

    内径ねじ切り加工用ホルダ HS-LNFR-53形

    内径ねじ切り加工用ホルダ HS-LNFR-53形

      サンドビック T-Max U-ロック ねじ切りボーリングバイト

      サンドビック T-Max U-ロック ねじ切りボーリングバイト

        内径ねじ切り加工用ホルダ HS-MTHOR

        内径ねじ切り加工用ホルダ HS-MTHOR

          T-Max ねじ切り用ツインロックヘッド R566.39KF

          T-Max ねじ切り用ツインロックヘッド R566.39KF

            T-Max U-ロック 内径ねじ切り用カッティングヘッド R/L566.0KFC-11

            T-Max U-ロック 内径ねじ切り用カッティングヘッド R/L566.0KFC-11

              内径ねじ切り加工用ホルダ HS-LNFR-54API形

              内径ねじ切り加工用ホルダ HS-LNFR-54API形

                コロスレッド266 ねじ切りカートリッジ 266R/LKF-CA

                コロスレッド266 ねじ切りカートリッジ 266R/LKF-CA

                  DPT2 ねじ切り(内径用)ボーリングヘッド

                  DPT2 ねじ切り(内径用)ボーリングヘッド

                    SEC-ねじ切りバイト THI型

                    SEC-ねじ切りバイト THI型

                      サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット C-266R/LKF-22

                      サンドビック コロスレッド266 ねじ切り加工用カッティングユニット C-266R/LKF-22

                        FSL51 F形ボーリングバー 内径ねじ切り・溝入れ用

                        FSL51 F形ボーリングバー 内径ねじ切り・溝入れ用

                          小型旋盤用工具 コロターンXS ブランク CXS-B

                          小型旋盤用工具 コロターンXS ブランク CXS-B

                            メーカー タンガロイ タンガロイ サンドビック タンガロイ サンドビック サンドビック タンガロイ サンドビック 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル サンドビック 三菱マテリアル サンドビック
                            通常価格 55,850円 54,810円 39,300円 47,130円 86,558円 48,457円 54,810円 25,143円 20,569円 14,251円 47,679円 9,201円 3,020円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   2日目~   3日目  
                            ねじ種類 アメリカンNPT60°(NPT) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) APIバットレス60°(BCSG) - APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) 台形30°(Tr) ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) - ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / 汎用60° ISOメートル60°(M) / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60° ISOメートル60°(M)
                            適合山数 11.5、10、8、5 5 - 10、8、5 - - 5、4 - - - - 16~8 -
                            勝手 - - - -
                            さらい刃対応 あり あり - あり なし なし あり なし なし 共用 なし なし なし
                            最小加工径(mm) 50.8 - - - - - - - - - - - -

                            内径ねじ切り加工用 SI-CLHOR形 チェザーインサートホルダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました