(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溝加工用サイドカッタ TungMini-Slitシリーズ SSG/ASG形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ASG02N076-2
溝加工用サイドカッタ TungMini-Slitシリーズ SSG/ASG形 TACサイドカッタ

通常単価(税別)
105,050円
税込単価
115,555円

【特長】・工具径:Φ63~125mm。・加工幅:W=1.6~4.5mm。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
 
カタログを表示

ASG02N076-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃幅(mm)
穴径(mm)
刃数
最小溝幅 W(min)(mm)
最大溝幅 W(max)(mm)
ボス径(mm)
寸法φD5(mm)
寸法Lf(mm)
最大切込み深さ Max.ae(mm)
取付溝角度 θ°
グランピングタイプ
適応SS
適応ドライブフランジ
適応インサート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASG02N076-2

76.2
2.2
25.4
8
1.85
2.5
39
-
2.4
17
112.5
A
-
-
SSM/S22N

1個

105,050( 115,555円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具径:Φ63~125mm。
・加工幅:W=1.6~4.5mm。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溝加工用サイドカッタ TungMini-Slitシリーズ SSG/ASG形の型番ASG02N076-2のページです。
型番ASG02N076-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溝加工用サイドカッタ TungMini-Slitシリーズ SSG/ASG形

溝加工用サイドカッタ TungMini-Slitシリーズ SSG/ASG形

    TungMini-Slitシリーズ サイドカッタ用ドライブフランジセット R

    TungMini-Slitシリーズ サイドカッタ用ドライブフランジセット R

      TSW09R形 TUNGSLOT

      TSW09R形 TUNGSLOT

        サイドカッター

        サイドカッター

          TungMini-Slitシリーズ サイドカッタ用ドライブシャンク SW/S

          TungMini-Slitシリーズ サイドカッタ用ドライブシャンク SW/S

            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ フクダ精工 タンガロイ
            通常価格 69,880円 8,700円 150,400円 9,132円 15,150円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
            種類 サイドカッター - サイドカッター サイドカッター -
            刃材質 超硬 - 超硬 ハイス -
            CADデータ有無(2D/3D) 2D/3D 2D/3D 3D - 2D/3D

            溝加工用サイドカッタ TungMini-Slitシリーズ SSG/ASG形のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            ASG01N076-1.6
            ASG01N100-1.6
            ASG01N125-1.6
            ASG02N100-2
            ASG02N125-2
            SSG01R063-E1.6
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            刃径
            (mm)
            刃幅
            (mm)
            穴径
            (mm)
            刃数 最小溝幅 W(min)
            (mm)
            最大溝幅 W(max)
            (mm)
            ボス径
            (mm)
            寸法φD5
            (mm)
            寸法Lf
            (mm)
            最大切込み深さ Max.ae
            (mm)
            取付溝角度 θ° グランピングタイプ 適応SS 適応ドライブフランジ 適応インサート

            105,050円

            ( 115,555円 )
            1個 -

            1日目

            76.21.625.481.61.639-2.414112.5A--SSS16N

            105,050円

            ( 115,555円 )
            1個 -

            1日目

            1001.625.4101.61.639-2.43090A--SSS16N

            109,590円

            ( 120,549円 )
            1個 -

            1日目

            1251.631.75121.61.664-2.43075A--SSS16N

            105,050円

            ( 115,555円 )
            1個 -

            1日目

            1002.225.4101.852.539-2.43090A--SSM/S22N

            109,590円

            ( 120,549円 )
            1個 -

            1日目

            1252.231.75121.852.560-2.43275A--SSM/S22N

            87,670円

            ( 96,437円 )
            1個 -

            1日目

            631.61061.61.632222.4140KSW25-32,SW1.00-32-SSS16N

            サイドカッターカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました