(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TC-250
押え金 オサエガネ

押え金 TC-250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
790円
税込単価
869円

【特長】・工具部品・TUNGT-CLAMPねじ切り用バイトの押え金

詳細情報を確認する

  • フライスホルダー用品種類:
    押え金

Loading...

TC-250 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番フライスホルダー用品種類寸法φb呼び寸法 a適応型番
TC-250押え金MTVNR○○○,HS**-LNFR-53,HS40-LNFR-54API,HS50-LNFR-54API,MTVOR-**M5,STVOR-**M5,HS**-MTHOR-5
TF-185押え金11.3mm22mmFLASL-1616M3
TF-72押え金5.78mm22mmFLSR-*M3,A**M-FLEL3
TC-311押え金CLVOR-25M6,CLVOR-32M6,CLVOR-40M8,SI-CLHOR-40M6
TC-190押え金MTVOR-**M4,STVOR-**M4,HS**-MTHOR-4
TF-73押え金11.3mm22mmFLSL-*M3,A**M-FLER3,HS40-FLER3W,HS50-FLER3W
TF-184押え金11.3mm22mmFLASR-1616M3

型番リスト

型番
寸法φb(mm)
呼び寸法 a(mm)
適応型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC-250

-
-
MTVNR○○○,HS**-LNFR-53,HS40-LNFR-54API,HS50-LNFR-54API,MTVOR-**M5,STVOR-**M5,HS**-MTHOR-5

1個

790( 869円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具部品
・TUNGT-CLAMPねじ切り用バイトの押え金

TC-250で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

押え金の型番TC-250のページです。
型番TC-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

押え金

押え金

    切削工具部品 レンチ・スパナ

    切削工具部品 レンチ・スパナ

      押え金用ネジ

      押え金用ネジ

        スパナ(フライス工具用)

        スパナ(フライス工具用)

          セット/特キャップスクリュー

          セット/特キャップスクリュー

            TAC工具部品 保護片

            TAC工具部品 保護片

              位置決め駒

              位置決め駒

                ロケータ押え金

                ロケータ押え金

                  押え金用締付ボルト

                  押え金用締付ボルト

                    ボタンねじ BHシリーズ

                    ボタンねじ BHシリーズ

                      クランプスクリュー

                      クランプスクリュー

                        敷金

                        敷金

                          切削工具部品 シート・ロケータ

                          切削工具部品 シート・ロケータ

                            メーカー タンガロイ 京セラ タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 京セラ
                            通常価格 790円 160円 800円 410円 240円 3,290円 800円 2,080円 627円 270円 425円 2,440円 1,430円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            フライスホルダー用品種類 押え金 レンチ ネジ・スクリュー レンチ ネジ・スクリュー - 位置決め駒 押え金 ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー シート・敷板 シート・敷板

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TC-190
                            TC-311
                            TF-184
                            TF-185
                            TF-72
                            TF-73
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法φb
                            (mm)
                            呼び寸法 a
                            (mm)
                            適応型番

                            930円

                            ( 1,023円 )
                            1個 -

                            1日目

                            --MTVOR-**M4,STVOR-**M4,HS**-MTHOR-4

                            790円

                            ( 869円 )
                            1個 -

                            1日目

                            --CLVOR-25M6,CLVOR-32M6,CLVOR-40M8,SI-CLHOR-40M6

                            5,370円

                            ( 5,907円 )
                            1個 -

                            1日目

                            11.322FLASR-1616M3

                            5,370円

                            ( 5,907円 )
                            1個 -

                            1日目

                            11.322FLASL-1616M3

                            970円

                            ( 1,067円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5.7822FLSR-*M3,A**M-FLEL3

                            980円

                            ( 1,078円 )
                            1個 -

                            1日目

                            11.322FLSL-*M3,A**M-FLER3,HS40-FLER3W,HS50-FLER3W

                            フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました