(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクスビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BLDT25/S7
トルクスビット トルクスビット

通常単価(税別)
1,110円
税込単価
1,221円

【特長】適応型番が複数あり、フライスチップ・ホルダー用備品のトルクスビットです...

詳細情報を確認する

  • フライスホルダー用品種類:
    レンチ
  • 商品タイプ:
    トルクスビット

型番

BLDT25/S7 解除

Loading...

 
カタログを表示

BLDT25/S7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適応型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLDT25/S7

TIS280F32-*,TIS290F32-*,TIS300F32-*,TIS310F32-*,TIS320F40-*,TIS330F40-*,TIS340F40-*,TIS350F40-*,TIS360F40-*,TIS370F40-*,TIS380F40-*,TIS390F40-*,TIS400F40-*

1個

1,110( 1,221円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
適応型番が複数あり、フライスチップ・ホルダー用備品のトルクスビットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクスビットの型番BLDT25/S7のページです。
型番BLDT25/S7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクスビット

トルクスビット

    シールスクリュ

    シールスクリュ

      フェニックスシリーズ スパナ

      フェニックスシリーズ スパナ

        インサート用スパナ

        インサート用スパナ

          ブレーカーピース

          ブレーカーピース

            切削工具部品 レンチ・スパナ

            切削工具部品 レンチ・スパナ

              サンドビック チップスクリュー(スペアパーツ)

              サンドビック チップスクリュー(スペアパーツ)

                サンドビック スクリュー

                サンドビック スクリュー

                  ロケータ

                  ロケータ

                    サポータ(スーパーダイヤミル用)

                    サポータ(スーパーダイヤミル用)

                      TBS スローアウェイ式角バイト レンチ

                      TBS スローアウェイ式角バイト レンチ

                        WAVY MILL NWEX用スパナ

                        WAVY MILL NWEX用スパナ

                          TUNGMAX ストレートコレット取外し用フック

                          TUNGMAX ストレートコレット取外し用フック

                            メーカー タンガロイ タンガロイ オーエスジー タンガロイ タンガロイ 京セラ サンドビック サンドビック タンガロイ 三菱マテリアル マンヨーツール 不二越 タンガロイ
                            通常価格 1,110円 1,290円 1,220円 1,140円 1,720円 160円 440円 300円 2,700円 5,250円 787円 3,399円 1,160円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   3日目   5日目   1日目   1日目  
                            フライスホルダー用品種類 レンチ ネジ・スクリュー レンチ レンチ - レンチ ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー ロケーター 押え金 レンチ レンチ レンチ
                            商品タイプ トルクスビット - - - - - - - - - - - -

                            トルクスビットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BLDIP10/S7
                            BLDT20/S7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適応型番

                            1,410円

                            ( 1,551円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ASW07N100-12、ASW07N100-E12、ASW07N125-12、ASW07N125-E12、ASW07N400-U050、ASW07N500-U050、TSW07R100-12、TSW07R100-E12、TSW07R125-12、TSW07R125-E12、TSW07R400-U050、TSW07R500-U050、TXLN04M040B16.0R06、TXLN04M042B16.0R06、TXLN04M050B22.0R07、TXLN04M052B22.0R07、TXLN04M063B22.0R07、TXLN04U1.50B0.50R06、TXLN04U2.00B0.75R07、TXSW09M040B16.0R04、TXSW09M040B16.0R05、TXSW09M050B22.0R05、TXSW09M050B22.0R07、TXSW09M052B22.0R05、TXSW09M052B22.0R07、TXSW09M063B22.0R06、TXSW09M063B22.0R08、TXSW09U1.50B0.50R04、TXSW09U1.50B0.50R05、TXSW09U2.00B0.75R05、TXSW09U2.00B0.75R07、TXSW09U2.50B0.75R06、TXSW09U2.50B0.75R08、TXSW09U3.00B1.00R07、TXSW09U3.00B1.00R10、TXSW09U4.00B1.50R08

                            1,110円

                            ( 1,221円 )
                            1個 -

                            1日目

                            TIS260F32-*,TIS270F32-*

                            フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました