(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユーザガイド 工具部品 スパナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1/8HEX
ユーザガイド 工具部品 スパナ スパナ

通常単価(税別)
100円
税込単価
110円

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 ユーザガイド 工具部品 スパナ。

詳細情報を確認する

  • フライスホルダー用品種類:
    レンチ

Loading...

カタログを表示

1/8HEX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法f(mm)
適応型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1/8HEX

-
MTVNR○○○,HS**-LNFR-53,HS40-LNFR-54API,HS50-LNFR-54API,MTVOR-**M5,STVOR-**M5,HS**-MTHOR-5

1個

100( 110円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 ユーザガイド 工具部品 スパナ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユーザガイド 工具部品 スパナの型番1/8HEXのページです。
型番1/8HEXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユーザガイド 工具部品 スパナ

ユーザガイド 工具部品 スパナ

    ユーザガイド 工具部品 締付ネジ

    ユーザガイド 工具部品 締付ネジ

      スパナ(フライス工具用)

      スパナ(フライス工具用)

        高精度スクリュー

        高精度スクリュー

          ネジ BFTX/BXD

          ネジ BFTX/BXD

            ボタンねじ BHシリーズ

            ボタンねじ BHシリーズ

              位置決め駒

              位置決め駒

                ロケーター固定ネジ

                ロケーター固定ネジ

                  アジャストネジ

                  アジャストネジ

                    クランプネジ BFTX0412N

                    クランプネジ BFTX0412N

                      ツーリングシステム ERコレットチャック用ナット ER-TOP

                      ツーリングシステム ERコレットチャック用ナット ER-TOP

                        ダブルネジ(フライス工具用)

                        ダブルネジ(フライス工具用)

                          セット/特キャップスクリュー

                          セット/特キャップスクリュー

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 90円 60円 410円 1,427円 397円 270円 800円 470円 1,427円 420円 5,390円 398円 240円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            フライスホルダー用品種類 レンチ ネジ・スクリュー レンチ ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー 位置決め駒 ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー - ネジ・スクリュー ネジ・スクリュー

                            ユーザガイド 工具部品 スパナのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1/4HEX
                            3/32HEX
                            5/32HEX
                            T-20TORX
                            T-25TORX
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法f
                            (mm)
                            適応型番

                            380円

                            ( 418円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6.35S-570-50M-50

                            90円

                            ( 99円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -MTVOR-**M4,STVOR-**M4,HS**-MTHOR-4

                            210円

                            ( 231円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3.96S-570-40M-40,CLVOR-25M6,CLVOR-32M6,CLVOR-40M8,SI-CLHOR-40M6

                            900円

                            ( 990円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -STVOR-**M4,STVOR-**M5

                            900円

                            ( 990円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -CLVOR-25M6,CLVOR-32M6,CLVOR-40M8

                            フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました